Poinçon cylindrique épaulé / tête conique 45° / goupille de chasse / HW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HW-TSPJAL8-[60-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
HW-TSPJAL10-[60-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
HW-TSPJAL13-[70-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
HW-TSPJAL16-[70-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
HW-TSPJAS8-[50-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
HW-TSPJAS10-[55-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
HW-TSPJAS13-[65-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
HW-TSPJAS16-[65-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
HW-TSSJAL8-[60-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
HW-TSSJAL10-[60-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
HW-TSSJAL13-[70-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
HW-TSSJAL16-[70-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
HW-TSSJAS8-[50-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
HW-TSSJAS10-[55-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
HW-TSSJAS13-[65-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
HW-TSSJAS16-[65-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial B (Tip length) D (Shank diameter)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 Devis 10Powdered high-speed steelL84 ~ 7.9960 ~ 80
1 Devis 10Powdered high-speed steelL105 ~ 9.9960 ~ 90
1 Devis 10Powdered high-speed steelL136 ~ 12.9970 ~ 100
1 Devis 10Powdered high-speed steelL1610 ~ 15.9970 ~ 100
1 Devis 10Powdered high-speed steelS84 ~ 7.9950 ~ 80
1 Devis 10Powdered high-speed steelS105 ~ 9.9955 ~ 90
1 Devis 10Powdered high-speed steelS136 ~ 12.9965 ~ 100
1 Devis 10Powdered high-speed steelS1610 ~ 15.9965 ~ 100
1 Devis 10SKH51 EquivalentL84 ~ 7.9960 ~ 80
1 Devis 10SKH51 EquivalentL105 ~ 9.9960 ~ 90
1 Devis 10SKH51 EquivalentL136 ~ 12.9970 ~ 100
1 Devis 10SKH51 EquivalentL1610 ~ 15.9970 ~ 100
1 Devis 10SKH51 EquivalentS84 ~ 7.9950 ~ 80
1 Devis 10SKH51 EquivalentS105 ~ 9.9955 ~ 90
1 Devis 10SKH51 EquivalentS136 ~ 12.9965 ~ 100
1 Devis 10SKH51 EquivalentS1610 ~ 15.9965 ~ 100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Heavy-load punches Yes Shank type Single-stepped Jector Standard type
Tip shape A Surface treatment HW coating Shank (mounting part) shape Tapered head
Shank diameter D tolerance m5

Assistance technique