Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | P (Pointe) (mm) | W (pointe) (mm) | D (Diamètre de l'arbre) (mm) | L (Dimension L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.09 € 3.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | 2 | 0.8 | 3 | 100 | 40 | |
4.09 € 3.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | 2.5 | 0.8 | 3 | 100 | 40 | |
4.10 € 3.69 € | 1 | Disponible | 11 jours | 2 | 0.8 | 3 | 125 | 40 | |
4.10 € 3.69 € | 1 | Disponible | 11 jours | 2.5 | 0.8 | 3 | 125 | 40 | |
4.30 € 3.87 € | 1 | Disponible | 11 jours | 2 | 0.8 | 3 | 160 | 50 | |
4.30 € 3.87 € | 1 | Disponible | 11 jours | 2.5 | 0.8 | 3 | 160 | 50 | |
4.27 € 3.84 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3.5 | 1 | 4 | 100 | 40 | |
4.29 € 3.86 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3.5 | 1 | 4 | 125 | 40 | |
4.43 € 3.99 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3.5 | 1 | 4 | 160 | 50 | |
4.70 € 4.23 € | 1 | Disponible | 11 jours | 4 | 1 | 4.5 | 125 | 40 | |
4.57 € 4.11 € | 1 | Disponible | 11 jours | 4 | 1 | 4.5 | 160 | 50 | |
5.17 € 4.65 € | 1 | Disponible | 11 jours | 4 | 1.2 | 5 | 125 | 40 | |
5.29 € 4.76 € | 1 | Disponible | 11 jours | 4 | 1.2 | 5 | 160 | 50 | |
6.16 € 5.54 € | 1 | Disponible | 11 jours | 4 | 1.2 | 6 | 160 | 50 | |
6.16 € 5.54 € | 1 | Disponible | 11 jours | 5 | 1.5 | 6 | 160 | 50 | |
6.16 € 5.54 € | 1 | Disponible | 11 jours | 5 | 2 | 6 | 160 | 50 | |
6.23 € 5.61 € | 1 | Disponible | 11 jours | 5 | 1.2 | 6 | 200 | 50 | |
6.23 € 5.61 € | 1 | Disponible | 11 jours | 5 | 1.5 | 6 | 200 | 50 | |
6.23 € 5.61 € | 1 | Disponible | 11 jours | 5 | 2 | 6 | 200 | 50 | |
11.48 € 10.33 € | 1 | Disponible | 11 jours | 6 | 1.2 | 8 | 315 | 120 | |
9.84 € 8.86 € | 1 | Disponible | 11 jours | 8 | 2 | 10 | 160 | 50 | |
9.84 € 8.86 € | 1 | Disponible | 11 jours | 8 | 2.5 | 10 | 160 | 50 | |
10.03 € 9.03 € | 1 | Disponible | 11 jours | 8 | 2 | 10 | 200 | 50 | |
10.03 € 9.03 € | 1 | Disponible | 11 jours | 8 | 2.5 | 10 | 200 | 50 | |
12.04 € 10.84 € | 1 | Disponible | 11 jours | 8 | 2 | 10 | 250 | 80 | |
12.04 € 10.84 € | 1 | Disponible | 11 jours | 8 | 2.5 | 10 | 250 | 80 | |
19.56 € 17.60 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 3 | 12 | 315 | 120 |
Loading...
H | T | N° de pièce | L Sélection | P | W | K max. | N | |||||||||||||||||
Type d'outil | D | |||||||||||||||||||||||
6 | 3 | D-ERNXB | 3 | 100 | 2 | 2.5 | 0.8 | 2.9 | 40 | |||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||
160 | 50 | |||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 100 | 3.5 | 1 | 3.9 | 40 | ||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||
160 | 50 | |||||||||||||||||||||||
4.5 | 125 | 4 | 4.4 | 40 | ||||||||||||||||||||
160 | 50 | |||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 125 | 1.2 | 4.9 | 40 | |||||||||||||||||||
160 | 50 | |||||||||||||||||||||||
12 | 5 | 6 | 160 | 5 | 1.2 | 1.5 | 2 | 5.9 | ||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 8 | 315 | 6 | 1.2 | 7.9 | 120 | ||||||||||||||||||
16 | 10 | 160 | 8 | 2 | 2.5 | 9.9 | 50 | |||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||
250 | 80 | |||||||||||||||||||||||
18 | 7 | 12 | 315 | 10 | 3 | 11.9 | 120 |
N° de pièce | - | L | - | P | - | W | - | N | ||
D-ERNXB 4 | - | 125 | - | P3.5 | - | W1 | - | N40 | ||
Marque | MISUMI | Traitement de surface | Nitruré | Traitement rectangulaire | Non |
---|---|---|---|---|---|
Forme de l'embout | Non | Type de gravure | Non | R-Chambre position rectangulaire | Non |
Position du chanfrein C | Non | Avec/sans forme de dégagement de gaz | Non | Type de forme | Normal |
Norme technique | DIN |
Configurer
Propriétés de base
Type
P (Pointe)(mm)
W (pointe)(mm)
D (Diamètre de l'arbre)(mm)
L (Dimension L)(mm)
N(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles