Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
DVCHP20 |
DVCHP25 |
DVCHP35 |
DVCHP40 |
DVCHP50 |
DVCHP60 |
DVCHP80 |
DVCHP100 |
DVCHP120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L (Length) (mm) | B (Width) (mm) | Hole Type | Reccomended Screw size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.50 € | 1 | 6 jours | 80 | 20 | A | M8×30 | ||
12.12 € | 1 | 6 jours | 90 | 25 | A | M10×35 | ||
16.44 € | 1 | 6 jours | 100 | 35 | A | M12×40 | ||
21.99 € | 1 | 6 jours | 120 | 40 | A | M16×55 | ||
32.60 € | 1 | 6 jours | 140 | 50 | A | M20×70 | ||
40.79 € | 1 | 6 jours | 160 | 60 | A | M24×70 | ||
77.80 € | 1 | 6 jours | 200 | 80 | B | M20×100 | ||
146.11 € | 1 | 6 jours | 250 | 100 | B | M24×110 | ||
252.17 € | 1 | 6 jours | 300 | 120 | B | M30×130 |
Loading...
Material | CK45 (tempered 70~800 N/mm²) | Standard | VDI 3366 |
---|
Configurer
Propriétés de base
L (Length)(mm)
B (Width)(mm)
Hole Type
Reccomended Screw size
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles