Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ERVJL5-[100-200/0.01]-P4-W[0.5,0.8,1,1.2]-N[50,60,70,90,100] |
ERVJL6-[100-200/0.01]-P5-W[0.8,1,1.2]-N[50,60,100] |
ERVJL8-[150-300/0.01]-P7.5-W[1.2,1.5]-N[100,120,130,150] |
ERVJL10-[150-300/0.01]-P[8,9]-W1.5-N[80,100,120,150] |
ERVJL12-[150-300/0.01]-P10-W2-N[100,120,150] |
ERVL1-[50-100/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-W[0.3,0.4,0.5,0.6]-N[40,50,60] |
ERVL1.5-[50-150/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,1,1.2]-W[0.3,0.4,0.5,0.6,0.8]-N[40,50,60,70,75,80,90,100] |
ERVL2-[50-150/0.01]-P[1,1.2,1.5,1.6,1.8]-W[0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1]-N[40,50,60,70,80,90,100] |
ERVL2.5-[50-200/0.01]-P[1.5,1.6,2]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2,1.5]-N[40,50,60,70,80,90,100] |
ERVL3-[50-200/0.01]-P[2,2.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2,1.5]-N[40,50,60,70,80,90,100] |
ERVL3.5-[50-200/0.01]-P[2.5,3]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2,1.5,2]-N[40,50,60,70,80,90,100] |
ERVL4-[50-200/0.01]-P[3,3.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2,2]-N[40,50,60,70,80,90,100] |
ERVL4.5-[100-200/0.01]-P4-W[0.6,0.8,1,1.2,1.5]-N[40,50,60,70,80] |
ERVL5-[100-200/0.01]-P4-W[0.8,1,2]-N[50,60,70,80] |
ERVL5.5-[100-200/0.01]-P5-W[0.5,0.6,1]-N[50,60,70,80] |
ERVL6-[100-200/0.01]-P5-W[0.8,1,1.5]-N[50,60,70,75,80] |
ERVL6.5-[100-200/0.01]-P6-W[0.8,1,1.2]-N[50,60,80,100] |
ERVL8-[100-200/0.01]-P[6,7]-W[0.8,1,1.2]-N[50,60,80,100] |
ERVL10-[100-200/0.01]-P8-W[0.8,1,1.2,2]-N[50,60,80,100] |
P-ERVL1-[50-100/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-W[0.3,0.4,0.5,0.6]-N[40,50,60] |
P-ERVL1.5-[50-150/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,1,1.2]-W[0.3,0.4,0.5,0.6,0.8]-N[40,50,60,70,75,80,90,100] |
P-ERVL2-[50-150/0.01]-P[1,1.2,1.5,1.6,1.8]-W[0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1]-N[40,50,60,70,80,90,100] |
P-ERVL2.5-[50-200/0.01]-P[1.5,1.6,2]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2,1.5]-N[40,50,60,70,80,90,100] |
P-ERVL3-[50-200/0.01]-P[2,2.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2,1.5]-N[40,50,60,70,80,90,100] |
P-ERVL3.5-[50-200/0.01]-P[2.5,3]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2,1.5,2]-N[40,50,60,70,80,90,100] |
P-ERVL4-[50-200/0.01]-P[3,3.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2,2]-N[40,50,60,70,80,90,100] |
P-ERVL4.5-[100-200/0.01]-P4-W[0.6,0.8,1,1.2,1.5]-N[40,50,60,70,80] |
P-ERVL5-[100-200/0.01]-P4-W[0.8,1,2]-N[50,60,70,80] |
P-ERVL5.5-[100-200/0.01]-P5-W[0.5,0.6,1]-N[50,60,70,80] |
P-ERVL6-[100-200/0.01]-P5-W[0.8,1,1.5]-N[50,60,70,75,80] |
P-ERVL6.5-[100-200/0.01]-P6-W[0.8,1,1.2]-N[50,60,80,100] |
P-ERVL8-[100-200/0.01]-P[6,7]-W[0.8,1,1.2]-N[50,60,80,100] |
P-ERVL10-[100-200/0.01]-P8-W[0.8,1,1.2,2]-N[50,60,80,100] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Epaisseur de la tête | P (Pointe) (mm) | W (pointe) (mm) | D (Diamètre de l'arbre) (mm) | Découpe | L (Dimension L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 0.5 ~ 1.2 | 5 | Normal | 100 ~ 200 | 50 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 0.8 ~ 1.2 | 6 | Normal | 100 ~ 200 | 50 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 7.5 | 1.2 ~ 1.5 | 8 | Normal | 150 ~ 300 | 100 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 1.5 | 10 | Normal | 150 ~ 300 | 80 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 2 | 12 | Normal | 150 ~ 300 | 100 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.6 | 0.3 ~ 0.6 | 1 | Normal | 50 ~ 100 | 40 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1 | 0.3 ~ 0.8 | 1.5 | Normal | 50 ~ 150 | 40 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 1.5 | 0.3 ~ 1 | 2 | Normal | 50 ~ 150 | 40 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 2 | 0.4 ~ 1.5 | 2.5 | Normal | 50 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.5 | 0.4 ~ 1.5 | 3 | Normal | 50 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 3 | 0.4 ~ 2 | 3.5 | Normal | 50 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 | 0.4 ~ 2 | 4 | Normal | 50 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 4 | 0.6 ~ 1.5 | 4.5 | Normal | 100 ~ 200 | 40 ~ 80 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 4 | 0.8 ~ 2 | 5 | Normal | 100 ~ 200 | 50 ~ 80 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 5 | 0.5 ~ 1 | 5.5 | Normal | 100 ~ 200 | 50 ~ 80 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 5 | 0.8 ~ 1.5 | 6 | Normal | 100 ~ 200 | 50 ~ 80 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 6 | 0.8 ~ 1.2 | 6.5 | Normal | 100 ~ 200 | 50 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 6 | 0.8 ~ 1.2 | 8 | Normal | 100 ~ 200 | 50 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 8 | 0.8 ~ 2 | 10 | Normal | 100 ~ 200 | 50 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.6 | 0.3 ~ 0.6 | 1 | Angular tip corner | 50 ~ 100 | 40 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1 | 0.3 ~ 0.8 | 1.5 | Angular tip corner | 50 ~ 150 | 40 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 1.5 | 0.3 ~ 1 | 2 | Angular tip corner | 50 ~ 150 | 40 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 2 | 0.4 ~ 1.5 | 2.5 | Angular tip corner | 50 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.5 | 0.4 ~ 1.5 | 3 | Angular tip corner | 50 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 3 | 0.4 ~ 2 | 3.5 | Angular tip corner | 50 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 | 0.4 ~ 2 | 4 | Angular tip corner | 50 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 4 | 0.6 ~ 1.5 | 4.5 | Angular tip corner | 100 ~ 200 | 40 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 4 | 0.8 ~ 2 | 5 | Angular tip corner | 100 ~ 200 | 50 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 5 | 0.5 ~ 1 | 5.5 | Angular tip corner | 100 ~ 200 | 50 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 5 | 0.8 ~ 1.5 | 6 | Angular tip corner | 100 ~ 200 | 50 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 6 | 0.8 ~ 1.2 | 6.5 | Angular tip corner | 100 ~ 200 | 50 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 6 | 0.8 ~ 1.2 | 8 | Angular tip corner | 100 ~ 200 | 50 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 8 | 0.8 ~ 2 | 10 | Angular tip corner | 100 ~ 200 | 50 ~ 100 |
Loading...
Matériau | SKH51 | Tolérance dimensionnelle P/W (tolérance de référence) | 0/-0.005 | Traitement de surface | Non |
---|---|---|---|---|---|
Traitement rectangulaire | Non | Forme de l'embout | Non | Type de gravure | Non |
Nombre de caractères de gravure | Non | R-Chambre position rectangulaire | Non | Position du chanfrein C | Non |
Avec/sans forme de dégagement de gaz | Non | Type de forme | Normal | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Epaisseur de la tête
P (Pointe)(mm)
W (pointe)(mm)
D (Diamètre de l'arbre)(mm)
Découpe
L (Dimension L)(mm)
N(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles