Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ERVSF1.5-[40-100/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[20-85/1] |
ERVSF2-[40-100/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[20-85/1] |
ERVSF2.5-[40-100/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.4-2.3/0.01]-N[23-85/1] |
ERVSF3-[40-100/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.4-2.8/0.01]-N[20-85/1] |
ERVSF3.5-[40-100/0.01]-P[1.2-3.3/0.01]-W[0.5-3.3/0.01]-N[25-85/1] |
ERVSF4-[40-120/0.01]-P[1.5-3.8/0.01]-W[0.5-3.8/0.01]-N[27-105/1] |
ERVSF4.5-[40-120/0.01]-P[1.5-4.3/0.01]-W[0.5-4.3/0.01]-N[27-105/1] |
ERVSF5-[50-150/0.01]-P[1.8-4.8/0.01]-W[0.5-4.8/0.01]-N[29-135/1] |
ERVSF5.5-[50-150/0.01]-P[2-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[29-135/1] |
ERVSF6-[50-150/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.6-5.8/0.01]-N[31-135/1] |
ERVSF6.5-[50-150/0.01]-P[2.5-6.3/0.01]-W[0.6-6.3/0.01]-N[35-135/1] |
ERVSF7-[50-150/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.6-6.8/0.01]-N[35-135/1] |
ERVSF8-[50-150/0.01]-P[3-7.8/0.01]-W[0.6-7.8/0.01]-N[35-135/1] |
ERVSF10-[50-150/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.8/0.01]-N[35-135/1] |
ERVSJF1.5-[40-100/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[20-85/1] |
ERVSJF2-[40-100/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[20-85/1] |
ERVSJF2.5-[40-100/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.4-2.3/0.01]-N[23-85/1] |
ERVSJF3-[40-100/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.4-2.8/0.01]-N[25-85/1] |
ERVSJF3.5-[40-100/0.01]-P[1.2-3.3/0.01]-W[0.5-3.3/0.01]-N[25-85/1] |
ERVSJF4-[40-120/0.01]-P[1.5-3.8/0.01]-W[0.5-3.8/0.01]-N[27-105/1] |
ERVSJF4.5-[40-120/0.01]-P[1.5-4.3/0.01]-W[0.5-4.3/0.01]-N[27-105/1] |
ERVSJF5-[50-150/0.01]-P[1.8-4.8/0.01]-W[0.5-4.8/0.01]-N[29-135/1] |
ERVSJF5.5-[50-150/0.01]-P[2-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[29-135/1] |
ERVSJF6-[50-150/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.6-5.8/0.01]-N[31-135/1] |
ERVSJF6.5-[50-150/0.01]-P[2.5-6.3/0.01]-W[0.6-6.3/0.01]-N[35-135/1] |
ERVSJF7-[50-150/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.6-6.8/0.01]-N[35-135/1] |
ERVSJF8-[50-150/0.01]-P[3-7.8/0.01]-W[0.6-7.8/0.01]-N[35-135/1] |
ERVSJF10-[50-150/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.8/0.01]-N[35-135/1] |
ERVSJF12-[50-200/0.01]-P[4-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-N[35-185/1] |
ERVSJF15-[50-250/0.01]-P[5-14.8/0.01]-W[1.5-14.8/0.01]-N[35-235/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Epaisseur de la tête | P (Pointe) (mm) | W (pointe) (mm) | D (Diamètre de l'arbre) (mm) | L (Dimension L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 40 ~ 100 | 20 ~ 85 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 40 ~ 100 | 20 ~ 85 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.4 ~ 2.3 | 2.5 | 40 ~ 100 | 23 ~ 85 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 2.8 | 0.4 ~ 2.8 | 3 | 40 ~ 100 | 20 ~ 85 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 3.3 | 0.5 ~ 3.3 | 3.5 | 40 ~ 100 | 25 ~ 85 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 3.8 | 0.5 ~ 3.8 | 4 | 40 ~ 120 | 27 ~ 105 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.3 | 0.5 ~ 4.3 | 4.5 | 40 ~ 120 | 27 ~ 105 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 4.8 | 0.5 ~ 4.8 | 5 | 50 ~ 150 | 29 ~ 135 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 50 ~ 150 | 29 ~ 135 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.6 ~ 5.8 | 6 | 50 ~ 150 | 31 ~ 135 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 6.3 | 0.6 ~ 6.3 | 6.5 | 50 ~ 150 | 35 ~ 135 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 6.8 | 0.6 ~ 6.8 | 7 | 50 ~ 150 | 35 ~ 135 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 7.8 | 0.6 ~ 7.8 | 8 | 50 ~ 150 | 35 ~ 135 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.8 | 10 | 50 ~ 150 | 35 ~ 135 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(JIS) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 40 ~ 100 | 20 ~ 85 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 40 ~ 100 | 20 ~ 85 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 2.3 | 0.4 ~ 2.3 | 2.5 | 40 ~ 100 | 23 ~ 85 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(JIS) | 1 ~ 2.8 | 0.4 ~ 2.8 | 3 | 40 ~ 100 | 25 ~ 85 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(JIS) | 1.2 ~ 3.3 | 0.5 ~ 3.3 | 3.5 | 40 ~ 100 | 25 ~ 85 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 1.5 ~ 3.8 | 0.5 ~ 3.8 | 4 | 40 ~ 120 | 27 ~ 105 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 1.5 ~ 4.3 | 0.5 ~ 4.3 | 4.5 | 40 ~ 120 | 27 ~ 105 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 1.8 ~ 4.8 | 0.5 ~ 4.8 | 5 | 50 ~ 150 | 29 ~ 135 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 50 ~ 150 | 29 ~ 135 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 5.8 | 0.6 ~ 5.8 | 6 | 50 ~ 150 | 31 ~ 135 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 2.5 ~ 6.3 | 0.6 ~ 6.3 | 6.5 | 50 ~ 150 | 35 ~ 135 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 2.5 ~ 6.8 | 0.6 ~ 6.8 | 7 | 50 ~ 150 | 35 ~ 135 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 3 ~ 7.8 | 0.6 ~ 7.8 | 8 | 50 ~ 150 | 35 ~ 135 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.8 | 10 | 50 ~ 150 | 35 ~ 135 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 4 ~ 11.8 | 1 ~ 11.8 | 12 | 50 ~ 200 | 35 ~ 185 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 5 ~ 14.8 | 1.5 ~ 14.8 | 15 | 50 ~ 250 | 35 ~ 235 |
Loading...
Matériau | SKH51 | Tolérance dimensionnelle P/W (tolérance de référence) | 0/-0.005 | Traitement de surface | Non |
---|---|---|---|---|---|
Traitement rectangulaire | Non | Forme de l'embout | Non | Type de gravure | Non |
Nombre de caractères de gravure | Non | R-Chambre position rectangulaire | Non | Position du chanfrein C | Non |
Avec/sans forme de dégagement de gaz | Non | Type de forme | Normal | Découpe | Normal |
Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Epaisseur de la tête
P (Pointe)(mm)
W (pointe)(mm)
D (Diamètre de l'arbre)(mm)
L (Dimension L)(mm)
N(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles