Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ERV1AR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-180/1] |
ERV1AR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-230/1] |
ERV1AR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-230/1] |
ERV1AR3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERV1AR3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERV1AR4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERV1AR4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERV1AR5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERV1AR5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERV1AR6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-330/1] |
ERV1AR6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV1AR7-[50-300/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV1AR8-[50-300/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV1AR10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV1BR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-180/1] |
ERV1BR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-230/1] |
ERV1BR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-230/1] |
ERV1BR3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERV1BR3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERV1BR4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERV1BR4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERV1BR5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERV1BR5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERV1BR6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-330/1] |
ERV1BR6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV1BR7-[50-300/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV1BR8-[50-300/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV1BR10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV2BR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-180/1] |
ERV2BR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-230/1] |
ERV2BR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-230/1] |
ERV2BR3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERV2BR3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERV2BR4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERV2BR4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERV2BR5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERV2BR5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERV2BR6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-330/1] |
ERV2BR6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV2BR7-[50-300/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV2BR8-[50-300/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV2BR10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV2CR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-180/1] |
ERV2CR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-230/1] |
ERV2CR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-230/1] |
ERV2CR3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERV2CR3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERV2CR4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERV2CR4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERV2CR5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERV2CR5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERV2CR6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-330/1] |
ERV2CR6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV2CR7-[50-300/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV2CR8-[50-300/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV2CR10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERV2DR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-180/1] |
ERV2DR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-230/1] |
ERV2DR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-230/1] |
ERV2DR3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.05,0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Epaisseur de la tête | P (Pointe) (mm) | W (pointe) (mm) | D (Diamètre de l'arbre) (mm) | R-Chambre position rectangulaire | L (Dimension L) (mm) | N (mm) | R (Corner R of the tip corner) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 1AR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 1AR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 1AR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 1AR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 1AR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 1AR | 50 ~ 300 | 29 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 1AR | 50 ~ 300 | 29 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 1AR | 50 ~ 300 | 31 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 1AR | 50 ~ 300 | 31 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 1AR | 50 ~ 300 | 33 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | 1AR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 1AR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 1AR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | 1AR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 1BR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 1BR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 1BR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 1BR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 1BR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 1BR | 50 ~ 300 | 29 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 1BR | 50 ~ 300 | 29 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 1BR | 50 ~ 300 | 31 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 1BR | 50 ~ 300 | 31 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 1BR | 50 ~ 300 | 33 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | 1BR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 1BR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 1BR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | 1BR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 2BR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 2BR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 2BR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 2BR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 2BR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 2BR | 50 ~ 300 | 29 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 2BR | 50 ~ 300 | 29 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 2BR | 50 ~ 300 | 31 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 2BR | 50 ~ 300 | 31 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 2BR | 50 ~ 300 | 33 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | 2BR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 2BR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 2BR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | 2BR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 2CR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 2CR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 2CR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 2CR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 2CR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 2CR | 50 ~ 300 | 29 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 2CR | 50 ~ 300 | 29 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 2CR | 50 ~ 300 | 31 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 2CR | 50 ~ 300 | 31 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 2CR | 50 ~ 300 | 33 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | 2CR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 2CR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 2CR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | 2CR | 50 ~ 300 | 40 ~ 330 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 2DR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 2DR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 2DR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.05 ~ 0.3 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 2DR | 50 ~ 300 | 27 ~ 280 | 0.05 ~ 0.3 |
Loading...
Matériau | SKH51 | Tolérance dimensionnelle P/W (tolérance de référence) | 0/-0.005 | Traitement de surface | Non |
---|---|---|---|---|---|
Traitement rectangulaire | R-Chamfered rectangular | Forme de l'embout | Non | Type de gravure | Non |
Nombre de caractères de gravure | Non | Position du chanfrein C | Non | Avec/sans forme de dégagement de gaz | Non |
Type de forme | Normal | Découpe | Normal | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Epaisseur de la tête
P (Pointe)(mm)
W (pointe)(mm)
D (Diamètre de l'arbre)(mm)
R-Chambre position rectangulaire
L (Dimension L)(mm)
N(mm)
R (Corner R of the tip corner)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles