Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ERJL4-[50-250/0.01]-P[3,3.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,2]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERJL4.5-[50-250/0.01]-P[3.5,4]-W[0.6-1/0.1]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERJL4.5-[50-250/0.01]-P[3.5,4]-W[1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERJL5-[50-250/0.01]-P4-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERJL5.5-[50-250/0.01]-P[4.5,5]-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,100,120] |
ERJL6-[50-250/0.01]-P5-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERJL6.5-[50-250/0.01]-P6-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-N[40,50,60,70,80,100] |
ERJL7-[50-300/0.01]-P6-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,100,120,150] |
ERJL8-[50-300/0.01]-P[6,7,7.5]-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,100,120,130,150] |
ERJL8.5-[50-300/0.01]-P[7,8]-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,80,100,150] |
ERJL10-[50-300/0.01]-P8-W[0.8,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,100,120,130,150] |
ERJL10.5-[50-300/0.01]-P10-W[1.2,1.5,2]-N[40,50,80,100,150] |
ERJL12-[100-300/0.01]-P10-W[1.2,1.5,1.8,2]-N[40,60,80,100,150] |
ERL1.5-[50-150/0.01]-P[0.8,1,1.2]-W[0.3,0.4,0.5,0.6]-N[40,50,60,70,80] |
ERL2-[50-200/0.01]-P[1,1.2,1.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1]-N[30,40,50,60,70,80] |
ERL2.5-[50-200/0.01]-P[1.5,2]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2,1.5]-N[30,40,50,60,70,80,90,100] |
ERL3-[50-200/0.01]-P[2,2.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2,1.5,2]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERL3.5-[50-250/0.01]-P[2.5,3]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,2]-N[40,50,60,70,80,100] |
ERL4-[50-250/0.01]-P[3,3.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,2]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERL4.5-[50-250/0.01]-P[3.5,4]-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERL5-[50-250/0.01]-P4-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERL5.5-[50-250/0.01]-P[4.5,5]-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,100,120] |
ERL6-[50-250/0.01]-P5-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERL6.5-[50-250/0.01]-P6-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,100] |
ERL7-[50-250/0.01]-P6-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,100,120] |
ERL8-[50-250/0.01]-P[6,7,7.5]-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,100,120,130] |
ERL8.5-[50-250/0.01]-P[7,8]-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,80,100] |
ERL10-[50-250/0.01]-P8-W[0.8,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,100,120,130] |
ERL10.5-[50-250/0.01]-P10-W[1.2,1.5,2]-N[40,50,80,100] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Epaisseur de la tête | P (Pointe) (mm) | W (pointe) (mm) | D (Diamètre de l'arbre) (mm) | L (Dimension L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 3 ~ 3.5 | 0.4 ~ 2 | 4 | 50 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 4 | 0.6 ~ 1 | 4.5 | 50 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 4 | 1.2 ~ 2.5 | 4.5 | 50 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 0.6 ~ 2.5 | 5 | 50 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 ~ 5 | 0.6 ~ 2.5 | 5.5 | 50 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 0.8 ~ 2.5 | 6 | 50 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 0.8 ~ 2 | 6.5 | 50 ~ 250 | 40 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 0.8 ~ 2.5 | 7 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 6 ~ 7 | 0.8 ~ 2.5 | 8 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 7 ~ 8 | 0.8 ~ 2.5 | 8.5 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 0.8 ~ 2.5 | 10 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 1.2 ~ 2 | 10.5 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 1.2 ~ 2 | 12 | 100 ~ 300 | 40 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1 | 0.3 ~ 0.6 | 1.5 | 50 ~ 150 | 40 ~ 80 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 1.5 | 0.4 ~ 1 | 2 | 50 ~ 200 | 30 ~ 80 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 2 | 0.4 ~ 1.5 | 2.5 | 50 ~ 200 | 30 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.5 | 0.4 ~ 2 | 3 | 50 ~ 200 | 40 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 3 | 0.4 ~ 2 | 3.5 | 50 ~ 250 | 40 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.5 | 0.4 ~ 2 | 4 | 50 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 4 | 0.6 ~ 2.5 | 4.5 | 50 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 4 | 0.6 ~ 2.5 | 5 | 50 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 5 | 0.8 ~ 2.5 | 5.5 | 50 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 5 | 0.8 ~ 2.5 | 6 | 50 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 6 | 0.8 ~ 2.5 | 6.5 | 50 ~ 250 | 40 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 6 | 0.8 ~ 2.5 | 7 | 50 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 6 ~ 7 | 0.8 ~ 2.5 | 8 | 50 ~ 250 | 40 ~ 130 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 7 ~ 8 | 0.8 ~ 2.5 | 8.5 | 50 ~ 250 | 40 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 8 | 0.8 ~ 2.5 | 10 | 50 ~ 250 | 40 ~ 130 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 10 | 1.2 ~ 2 | 10.5 | 50 ~ 250 | 40 ~ 100 |
Loading...
Matériau | SKH51 | Tolérance dimensionnelle P/W (tolérance de référence) | 0/-0.01 | Traitement de surface | Non |
---|---|---|---|---|---|
Traitement rectangulaire | Non | Forme de l'embout | Non | Type de gravure | Non |
Nombre de caractères de gravure | Non | R-Chambre position rectangulaire | Non | Position du chanfrein C | Non |
Avec/sans forme de dégagement de gaz | Non | Type de forme | Normal | Découpe | Normal |
Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Epaisseur de la tête
P (Pointe)(mm)
W (pointe)(mm)
D (Diamètre de l'arbre)(mm)
L (Dimension L)(mm)
N(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles