Éjecteurs à lame / forme de la tête au choix / HSS / dimensions configurables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ERF1.1-[40-200/0.01]-P[0.3-0.9/0.01]-W[0.2-0.95/0.01]-N[23-150/1]
ERF1.2-[40-200/0.01]-P[0.3-1/0.01]-W[0.2-1.05/0.01]-N[23-150/1]
ERF1.3-[40-200/0.01]-P[0.3-1.1/0.01]-W[0.2-1.16/0.01]-N[23-150/1]
ERF1.4-[40-200/0.01]-P[0.3-1.2/0.01]-W[0.2-1.26/0.01]-N[23-150/1]
ERF1.5-[40-250/0.01]-P[0.5-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[20-180/1]
ERF2-[40-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[20-230/1]
ERF2.5-[40-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-N[20-230/1]
ERF3-[40-350/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-N[27-270/1]
ERF3.5-[40-350/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-N[20-270/1]
ERF4-[40-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-N[20-270/1]
ERF4.5-[40-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.3-4.3/0.01]-N[20-270/1]
ERF5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[31-270/1]
ERF5.5-[50-350/0.01]-P[1.5-5.3/0.01]-W[0.4-5.3/0.01]-N[20-320/1]
ERF6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[20-320/1]
ERF6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-N[20-320/1]
ERF7-[50-350/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-N[20-320/1]
ERF8-[50-350/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-N[20-320/1]
ERF8.5-[50-350/0.01]-P[2.3-8.3/0.01]-W[0.5-8.07/0.01]-N[10-250/1]
ERF10-[50-350/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-N[20-320/1]
ERF10.5-[50-350/0.01]-P[3-10.3/0.01]-W[0.5-9.95/0.01]-N[10-250/1]
ERF12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[0.8-11.8/0.01]-N[10-250/1]
ERJF1.5-[40-250/0.01]-P[0.5-1.3/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[23-190/1]
ERJF2-[40-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[23-240/1]
ERJF2.5-[40-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-N[26-240/1]
ERJF3-[40-350/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-N[27-290/1]
ERJF3.5-[40-350/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-N[27-290/1]
ERJF4-[40-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-N[29-290/1]
ERJF4.5-[40-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.3-4.3/0.01]-N[29-290/1]
ERJF5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[31-340/1]
ERJF5.5-[50-350/0.01]-P[1.5-5.3/0.01]-W[0.4-5.3/0.01]-N[31-340/1]
ERJF6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[33-340/1]
ERJF6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-N[40-340/1]
ERJF7-[50-350/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-N[40-340/1]
ERJF8-[50-350/0.01]-P[2.3-7.9/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-N[40-340/1]
ERJF8.5-[50-350/0.01]-P[2.3-8.3/0.01]-W[0.5-8.07/0.01]-N[10-250/1]
ERJF10-[50-350/0.01]-P[3-9.9/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-N[10-250/1]
ERJF10.5-[50-350/0.01]-P[3-10.3/0.01]-W[0.5-9.95/0.01]-N[10-250/1]
ERJF12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.9/0.01]-W[0.8-11.8/0.01]-N[40-340/1]
ERJF15-[50-350/0.01]-P[3.5-14.9/0.01]-W[1-14.8/0.01]-N[40-340/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSEpaisseur de la tête P (Pointe)
(mm)
W (pointe)
(mm)
D (Diamètre de l'arbre)
(mm)
L (Dimension L)
(mm)
N
(mm)
1 Devis 104mm(T4)0.3 ~ 0.90.2 ~ 0.951.140 ~ 20023 ~ 150
1 Devis 104mm(T4)0.3 ~ 10.2 ~ 1.051.240 ~ 20023 ~ 150
1 Devis 104mm(T4)0.3 ~ 1.10.2 ~ 1.161.340 ~ 20023 ~ 150
1 Devis 104mm(T4)0.3 ~ 1.20.2 ~ 1.261.440 ~ 20023 ~ 150
1 Devis 104mm(T4)0.5 ~ 1.30.3 ~ 1.31.540 ~ 25020 ~ 180
1 Devis 104mm(T4)0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.8240 ~ 30020 ~ 230
1 Devis 104mm(T4)0.8 ~ 2.30.3 ~ 2.32.540 ~ 30020 ~ 230
1 Devis 104mm(T4)0.8 ~ 2.80.3 ~ 2.8340 ~ 35027 ~ 270
1 Devis 104mm(T4)1 ~ 3.30.3 ~ 3.33.540 ~ 35020 ~ 270
1 Devis 104mm(T4)1 ~ 3.80.3 ~ 3.8440 ~ 35020 ~ 270
1 Devis 104mm(T4)1.2 ~ 4.30.3 ~ 4.34.540 ~ 35020 ~ 270
1 Devis 104mm(T4)1.5 ~ 4.80.4 ~ 4.8550 ~ 35031 ~ 270
1 Devis 104mm(T4)1.5 ~ 5.30.4 ~ 5.35.550 ~ 35020 ~ 320
1 Devis 104mm(T4)2 ~ 5.80.5 ~ 5.8650 ~ 35020 ~ 320
1 Devis 104mm(T4)2 ~ 6.30.5 ~ 6.36.550 ~ 35020 ~ 320
1 Devis 104mm(T4)2.3 ~ 6.80.5 ~ 6.8750 ~ 35020 ~ 320
1 Devis 104mm(T4)2.3 ~ 7.80.5 ~ 7.8850 ~ 35020 ~ 320
1 Devis 104mm(T4)2.3 ~ 8.30.5 ~ 8.078.550 ~ 35010 ~ 250
1 Devis 104mm(T4)3 ~ 9.80.5 ~ 9.81050 ~ 35020 ~ 320
1 Devis 104mm(T4)3 ~ 10.30.5 ~ 9.9510.550 ~ 35010 ~ 250
1 Devis 104mm(T4)3.5 ~ 11.80.8 ~ 11.81250 ~ 35010 ~ 250
1 Devis 104mm(JIS)0.5 ~ 1.30.3 ~ 1.81.540 ~ 25023 ~ 190
1 Devis 104mm(JIS)0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.8240 ~ 30023 ~ 240
1 Devis 104mm(JIS)0.8 ~ 2.30.3 ~ 2.32.540 ~ 30026 ~ 240
1 Devis 104mm(JIS)0.8 ~ 2.80.3 ~ 2.8340 ~ 35027 ~ 290
1 Devis 104mm(JIS)1 ~ 3.30.3 ~ 3.33.540 ~ 35027 ~ 290
1 Devis 106mm(JIS)1 ~ 3.80.3 ~ 3.8440 ~ 35029 ~ 290
1 Devis 106mm(JIS)1.2 ~ 4.30.3 ~ 4.34.540 ~ 35029 ~ 290
1 Devis 106mm(JIS)1.5 ~ 4.80.4 ~ 4.8550 ~ 35031 ~ 340
1 Devis 106mm(JIS)1.5 ~ 5.30.4 ~ 5.35.550 ~ 35031 ~ 340
1 Devis 106mm(JIS)2 ~ 5.80.5 ~ 5.8650 ~ 35033 ~ 340
1 Devis 106mm(JIS)2 ~ 6.30.5 ~ 6.36.550 ~ 35040 ~ 340
1 Devis 106mm(JIS)2.3 ~ 6.80.5 ~ 6.8750 ~ 35040 ~ 340
1 Devis 108mm(JIS)2.3 ~ 7.90.5 ~ 7.8850 ~ 35040 ~ 340
1 Devis 108mm(JIS)2.3 ~ 8.30.5 ~ 8.078.550 ~ 35010 ~ 250
1 Devis 108mm(JIS)3 ~ 9.90.5 ~ 9.81050 ~ 35010 ~ 250
1 Devis 108mm(JIS)3 ~ 10.30.5 ~ 9.9510.550 ~ 35010 ~ 250
1 Devis 108mm(JIS)3.5 ~ 11.90.8 ~ 11.81250 ~ 35040 ~ 340
1 Devis 108mm(JIS)3.5 ~ 14.91 ~ 14.81550 ~ 35040 ~ 340

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau SKH51 Tolérance dimensionnelle P/W (tolérance de référence) 0/-0.01 Traitement de surface Non
Traitement rectangulaire Non Forme de l'embout Non Type de gravure Non
Nombre de caractères de gravure Non R-Chambre position rectangulaire Non Position du chanfrein C Non
Avec/sans forme de dégagement de gaz Non Type de forme Normal Découpe Normal
Norme technique JIS

Assistance technique