Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ERLFR1.5-[60-150/0.01]-P[0.8,1,1.2]-W[0.3,0.4,0.5,0.6]-R0.1-N[40,50,60,70,80,90] |
ERLFR2-[60-200/0.01]-P[1,1.2,1.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1]-R0.1-N[40,50,60,70,80,90,100] |
ERLFR2.5-[60-200/0.01]-P[1.5,2]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2]-R0.1-N[40,50,60,70,80,90,100] |
ERLFR3-[60-200/0.01]-P[2,2.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2]-R0.1-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERLFR3.5-[60-250/0.01]-P[2.5,3]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5]-R0.1-N[40,50,60,70,80,90,100] |
ERLFR4-[60-250/0.01]-P[3,3.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5]-R0.1-N[40,50,60,70,80,90,100] |
ERLFR4.5-[60-250/0.01]-P[3.5,4]-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8]-R0.1-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERLFR5-[60-250/0.01]-P4-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-R0.1-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERLFR5.5-[60-250/0.01]-P[4.5,5]-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-R0.1-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERLFR6-[60-250/0.01]-P5-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-R0.1-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERLFR8-[60-250/0.01]-P[6,7]-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-R0.1-N[40,50,60,70,80,90,100,120,150] |
ERLFR10-[60-250/0.01]-P8-W[1,1.2,1.5,1.8,2]-R0.1-N[40,50,60,70,80,90,100,120,150] |
ERLFR12-[60-250/0.01]-P10-W[1.2,1.5,1.8,2]-R0.1-N[40,60,70,80,90,100,120,150] |
ERLWR1.5-[60-150/0.01]-P[0.8,1,1.2]-W[0.3,0.4,0.5,0.6]-R0.1-N[40,50,60,70,80,90] |
ERLWR2-[60-200/0.01]-P[1,1.2,1.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1]-R0.1-N[40,50,60,70,80,90,100] |
ERLWR2.5-[60-200/0.01]-P[1.5,2]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2]-R0.1-N[40,50,60,70,80,90,100] |
ERLWR3-[60-200/0.01]-P[2,2.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2]-R0.1-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERLWR3.5-[60-250/0.01]-P[2.5,3]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5]-R0.1-N[40,50,60,70,80,90,100] |
ERLWR4-[60-250/0.01]-P[3,3.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5]-R0.1-N[40,50,60,70,80,90,100] |
ERLWR4.5-[60-250/0.01]-P[3.5,4]-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8]-R0.1-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERLWR5-[60-250/0.01]-P4-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-R0.1-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERLWR5.5-[60-250/0.01]-P[4.5,5]-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-R0.1-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERLWR6-[60-250/0.01]-P5-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-R0.1-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERLWR8-[60-250/0.01]-P[6,7]-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-R0.1-N[40,50,60,70,80,90,100,120,150] |
ERLWR10-[60-250/0.01]-P8-W[1,1.2,1.5,1.8,2]-R0.1-N[40,50,60,70,80,90,100,120,150] |
ERLWR12-[60-250/0.01]-P10-W[1.2,1.5,1.8,2]-R0.1-N[40,60,70,80,90,100,120,150] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | P (Pointe) (mm) | W (pointe) (mm) | D (Diamètre de l'arbre) (mm) | R-Chambre position rectangulaire | L (Dimension L) (mm) | N (mm) | R (Corner R of the tip corner) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 0.8 ~ 1 | 0.3 ~ 0.6 | 1.5 | FR | 60 ~ 150 | 40 ~ 90 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 1 ~ 1.5 | 0.4 ~ 1 | 2 | FR | 60 ~ 200 | 40 ~ 100 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 1.5 ~ 2 | 0.4 ~ 1.2 | 2.5 | FR | 60 ~ 200 | 40 ~ 100 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 2 ~ 2.5 | 0.4 ~ 1.2 | 3 | FR | 60 ~ 200 | 40 ~ 120 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 2.5 ~ 3 | 0.4 ~ 1.5 | 3.5 | FR | 60 ~ 250 | 40 ~ 100 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 3 ~ 3.5 | 0.4 ~ 1.5 | 4 | FR | 60 ~ 250 | 40 ~ 100 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 3.5 ~ 4 | 0.6 ~ 1.5 | 4.5 | FR | 60 ~ 250 | 40 ~ 120 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | 0.6 ~ 2 | 5 | FR | 60 ~ 250 | 40 ~ 120 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 4.5 ~ 5 | 0.8 ~ 2 | 5.5 | FR | 60 ~ 250 | 40 ~ 120 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | 0.8 ~ 2 | 6 | FR | 60 ~ 250 | 40 ~ 120 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | 0.8 ~ 2 | 8 | FR | 60 ~ 250 | 40 ~ 150 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | 1 ~ 2 | 10 | FR | 60 ~ 250 | 40 ~ 150 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 1.2 ~ 2 | 12 | FR | 60 ~ 250 | 40 ~ 150 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 0.8 ~ 1 | 0.3 ~ 0.6 | 1.5 | WR | 60 ~ 150 | 40 ~ 90 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 1 ~ 1.5 | 0.4 ~ 1 | 2 | WR | 60 ~ 200 | 40 ~ 100 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 1.5 ~ 2 | 0.4 ~ 1.2 | 2.5 | WR | 60 ~ 200 | 40 ~ 100 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 2 ~ 2.5 | 0.4 ~ 1.2 | 3 | WR | 60 ~ 200 | 40 ~ 120 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 2.5 ~ 3 | 0.4 ~ 1.5 | 3.5 | WR | 60 ~ 250 | 40 ~ 100 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 3 ~ 3.5 | 0.4 ~ 1.5 | 4 | WR | 60 ~ 250 | 40 ~ 100 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 3.5 ~ 4 | 0.6 ~ 1.5 | 4.5 | WR | 60 ~ 250 | 40 ~ 120 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | 0.6 ~ 2 | 5 | WR | 60 ~ 250 | 40 ~ 120 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 4.5 ~ 5 | 0.8 ~ 2 | 5.5 | WR | 60 ~ 250 | 40 ~ 120 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | 0.8 ~ 2 | 6 | WR | 60 ~ 250 | 40 ~ 120 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | 0.8 ~ 2 | 8 | WR | 60 ~ 250 | 40 ~ 150 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | 1 ~ 2 | 10 | WR | 60 ~ 250 | 40 ~ 150 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 1.2 ~ 2 | 12 | WR | 60 ~ 250 | 40 ~ 150 | 0.1 |
Loading...
Matériau | SKH51 | Tolérance dimensionnelle P/W (tolérance de référence) | 0/-0.01 | Traitement de surface | Non |
---|---|---|---|---|---|
Epaisseur de la tête | 4mm(T4) | Traitement rectangulaire | R-Chamfered rectangular | Forme de l'embout | Non |
Type de gravure | Non | Nombre de caractères de gravure | Non | Position du chanfrein C | Non |
Avec/sans forme de dégagement de gaz | Non | Type de forme | Normal | Découpe | Normal |
Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
P (Pointe)(mm)
W (pointe)(mm)
D (Diamètre de l'arbre)(mm)
R-Chambre position rectangulaire
L (Dimension L)(mm)
N(mm)
R (Corner R of the tip corner)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles