Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ERJXB10-[200,300,400]-P[7,8]-W[1,2,3,4,5]-N[80,100,120,130,150,160] |
ERJXB12-[200,300,400]-P10-W[2,3,4,5,6]-N[80,100,120,130,150,160,180] |
ERJXB13-[200,300,400]-P10-W[3,4,5,6,7]-N[80,100,120,130,150,160,180] |
ERJXB15-[300,400,500]-P[10,12]-W[4,5,6,7]-N[100,120,160,180,230] |
ERJXB16-[300,400,500]-P14-W[4,5,6]-N[100,120,130,180,230,260,300] |
ERJXB20-[300,400,500]-P16-W7-N[100,120,130,160,230,260,300] |
ERJXL10-[100-400/0.01]-P[7,8]-W[1,2,3,4,5]-N[80,100,120,130,150,160] |
ERJXL12-[100-400/0.01]-P10-W[2,3,4,5,6]-N[80,100,120,130,150,160,180] |
ERJXL13-[100-400/0.01]-P10-W[3,4,5,6,7]-N[80,100,120,130,150,160,180] |
ERJXL15-[200-500/0.01]-P[10,12]-W[4,5,6,7]-N[100,120,160,180,230] |
ERJXL16-[200-500/0.01]-P14-W[4,5,6]-N[100,120,130,180,230,260,300] |
ERJXL20-[200-500/0.01]-P16-W7-N[100,120,130,160,230,260,300] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | P (Pointe) (mm) | W (pointe) (mm) | D (Diamètre de l'arbre) (mm) | Type d'outil | L (Dimension L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 7 | 1 ~ 4 | 10 | Blank | 200 ~ 300 | 80 ~ 160 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 2 ~ 4 | 12 | Blank | 200 ~ 300 | 80 ~ 160 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 3 ~ 7 | 13 | Blank | 200 ~ 300 | 80 ~ 160 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 4 ~ 7 | 15 | Blank | 300 | 100 ~ 230 | ||
1 | Devis | 10 | 14 | 4 | 16 | Blank | 300 | 100 ~ 300 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 7 | 20 | Blank | 300 | 100 ~ 300 | ||
1 | Devis | 10 | 7 | 1 ~ 4 | 10 | L dimension designation | 100 ~ 400 | 80 ~ 160 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 2 ~ 4 | 12 | L dimension designation | 100 ~ 400 | 80 ~ 160 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 3 ~ 7 | 13 | L dimension designation | 100 ~ 400 | 80 ~ 160 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 4 ~ 7 | 15 | L dimension designation | 200 ~ 500 | 100 ~ 230 | ||
1 | Devis | 10 | 14 | 4 | 16 | L dimension designation | 200 ~ 500 | 100 ~ 300 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 7 | 20 | L dimension designation | 200 ~ 500 | 100 ~ 300 |
Loading...
Matériau | SKH51 | Tolérance dimensionnelle P/W (tolérance de référence) | 0/-0.02 | Traitement de surface | Non |
---|---|---|---|---|---|
Epaisseur de la tête | 8mm(JIS) | Traitement rectangulaire | Non | Forme de l'embout | Non |
Type de gravure | Non | Nombre de caractères de gravure | Non | R-Chambre position rectangulaire | Non |
Position du chanfrein C | Non | Avec/sans forme de dégagement de gaz | Non | Type de forme | Normal |
Découpe | Normal | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
P (Pointe)(mm)
W (pointe)(mm)
D (Diamètre de l'arbre)(mm)
Type d'outil
L (Dimension L)(mm)
N(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles