Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ERHK-B6-[80-680/10]-P6-W[1,1.2,1.5,1.8,2]-F[60-400/10] |
ERHK-B7-[80-680/10]-P6-W[1,1.2,1.5,1.8,2]-F[60-400/10] |
ERHK-B7-[80-680/10]-P6-W[1,1.2,1.5,1.8,2]-FC[81-399/1] |
ERHK-B8-[80-680/10]-P[6,7,8]-W[1,1.2,1.5,1.8,2]-F[60-400/10] |
ERHK-B8-[80-680/10]-P[6,7,8]-W[1,1.2,1.5,1.8,2]-FC[81-399/1] |
ERHK-B10-[80-780/10]-P[8,10]-W[1,1.2,1.5,1.8,2]-F[60-400/10] |
ERHK-B10-[80-780/10]-P[8,10]-W[1,1.2,1.5,1.8,2]-FC[81-399/1] |
ERHK-B12-[80-880/10]-P[10,12]-W[1,1.2,1.5,1.8,2,4,6]-F[60-500/10] |
ERHK-B12-[80-880/10]-P[10,12]-W[1,1.2,1.5,1.8,2,4,6]-FC[81-499/1] |
ERHK-B16-[80-880/10]-P[10,12,15]-W[1,1.2,1.5,1.8,2,4,6]-F[60-500/10] |
ERHK-B16-[80-880/10]-P[10,12,15]-W[1,1.2,1.5,1.8,2,4,6]-FC[81-499/1] |
ERHK-L6-[80-680/0.1]-P6-W[1,1.2,1.5,1.8,2]-F[60-400/10] |
ERHK-L6-[80-680/0.1]-P6-W[1,1.2,1.5,1.8,2]-FC[41-399/1] |
ERHK-L7-[80-680/0.1]-P6-W[1,1.2,1.5,1.8,2]-F[60-400/10] |
ERHK-L7-[80-680/0.1]-P6-W[1,1.2,1.5,1.8,2]-FC[41-399/1] |
ERHK-L8-[80-680/0.1]-P[6,7,8]-W[1,1.2,1.5,1.8,2]-F[60-400/10] |
ERHK-L8-[80-680/0.1]-P[6,7,8]-W[1,1.2,1.5,1.8,2]-FC[41-399/1] |
ERHK-L10-[80-780/0.1]-P[8,10]-W[1,1.2,1.5,1.8,2]-F[60-400/10] |
ERHK-L10-[80-780/0.1]-P[8,10]-W[1,1.2,1.5,1.8,2]-FC[41-399/1] |
ERHK-L12-[80-880/0.1]-P[10,12]-W[1,1.2,1.5,1.8,2,4,6]-F[60-500/10] |
ERHK-L12-[80-880/0.1]-P[10,12]-W[1,1.2,1.5,1.8,2,4,6]-FC[41-499/1] |
ERHK-L16-[80-880/0.1]-P[10,12,15]-W[1,1.2,1.5,1.8,2,4,6]-F[60-500/10] |
ERHK-L16-[80-880/0.1]-P[10,12,15]-W[1,1.2,1.5,1.8,2,4,6]-FC[41-499/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Epaisseur de la tête | P (Pointe) (mm) | W (pointe) (mm) | D (Diamètre de l'arbre) (mm) | Type d'outil | L (Dimension L) (mm) | F (Retentive portion length) (mm) | FC (F dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 1 ~ 2 | 6 | Blank | 80 ~ 680 | 60 ~ 400 | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 1 ~ 2 | 7 | Blank | 80 ~ 680 | 60 ~ 400 | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 1 ~ 2 | 7 | Blank | 80 ~ 680 | - | 81 ~ 399 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 6 ~ 8 | 1 ~ 2 | 8 | Blank | 80 ~ 680 | 60 ~ 400 | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 6 ~ 8 | 1 ~ 2 | 8 | Blank | 80 ~ 680 | - | 81 ~ 399 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 8 ~ 10 | 1 ~ 2 | 10 | Blank | 80 ~ 780 | 60 ~ 400 | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 8 ~ 10 | 1 ~ 2 | 10 | Blank | 80 ~ 780 | - | 81 ~ 399 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 ~ 12 | 1 ~ 6 | 12 | Blank | 80 ~ 880 | 60 ~ 500 | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 ~ 12 | 1 ~ 6 | 12 | Blank | 80 ~ 880 | - | 81 ~ 499 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 ~ 15 | 1 ~ 6 | 16 | Blank | 80 ~ 880 | 60 ~ 500 | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 ~ 15 | 1 ~ 6 | 16 | Blank | 80 ~ 880 | - | 81 ~ 499 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 1 ~ 2 | 6 | L dimension designation | 80 ~ 680 | 60 ~ 400 | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 1 ~ 2 | 6 | L dimension designation | 80 ~ 680 | - | 41 ~ 399 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 1 ~ 2 | 7 | L dimension designation | 80 ~ 680 | 60 ~ 400 | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 1 ~ 2 | 7 | L dimension designation | 80 ~ 680 | - | 41 ~ 399 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 6 ~ 8 | 1 ~ 2 | 8 | L dimension designation | 80 ~ 680 | 60 ~ 400 | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 6 ~ 8 | 1 ~ 2 | 8 | L dimension designation | 80 ~ 680 | - | 41 ~ 399 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 8 ~ 10 | 1 ~ 2 | 10 | L dimension designation | 80 ~ 780 | 60 ~ 400 | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 8 ~ 10 | 1 ~ 2 | 10 | L dimension designation | 80 ~ 780 | - | 41 ~ 399 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 ~ 12 | 1 ~ 6 | 12 | L dimension designation | 80 ~ 880 | 60 ~ 500 | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 ~ 12 | 1 ~ 6 | 12 | L dimension designation | 80 ~ 880 | - | 41 ~ 499 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 ~ 15 | 1 ~ 6 | 16 | L dimension designation | 80 ~ 880 | 60 ~ 500 | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 ~ 15 | 1 ~ 6 | 16 | L dimension designation | 80 ~ 880 | - | 41 ~ 499 |
Loading...
Matériau | SKH51 | Tolérance dimensionnelle P/W (tolérance de référence) | 0/-0.02 | Traitement de surface | Non |
---|---|---|---|---|---|
Traitement rectangulaire | Non | Forme de l'embout | Non | Type de gravure | Non |
Nombre de caractères de gravure | Non | R-Chambre position rectangulaire | Non | Position du chanfrein C | Non |
Avec/sans forme de dégagement de gaz | Non | Type de forme | Caulking | Découpe | Normal |
Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Epaisseur de la tête
P (Pointe)(mm)
W (pointe)(mm)
D (Diamètre de l'arbre)(mm)
Type d'outil
L (Dimension L)(mm)
F (Retentive portion length)(mm)
FC (F dimension alteration)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles