Tiges noyau / forme de tête au choix / acier à outils / nitruré / rétreint / pointe conique / face usinée / diamètre de tige configurable / tolérance de tige -0.01 ─ -0.02

Tiges noyau / forme de tête au choix / acier à outils / nitruré / rétreint / pointe conique / face usinée / diamètre de tige configurable / tolérance de tige -0.01 ─ -0.02

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CPJG-5A2-[70-400/0.01]-P[1.5-1.9/0.1]-F[50-299.5/0.01]-V[0.7-1.9/0.01]
CPJG-5A2.5-[70-400/0.01]-P[2-2.4/0.1]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-2.4/0.01]
CPJG-5A3-[70-400/0.01]-P[2.5-2.9/0.1]-F[50-399.5/0.01]-V[1-2.9/0.01]
CPJG-5A3.5-[70-400/0.01]-P[3-3.4/0.1]-F[50-399.5/0.01]-V[1-3.4/0.01]
CPJG-5A4-[70-400/0.01]-P[3.5-3.9/0.1]-F[50-399.5/0.01]-V[1-3.9/0.01]
CPJG-5A4.5-[70-400/0.01]-P[4-4.4/0.1]-F[50-399.5/0.01]-V[1.5-4.4/0.01]
CPJG-5A5-[70-500/0.01]-P[4.5-4.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.9/0.01]
CPJG-5A5.5-[70-500/0.01]-P[5-5.4/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2-5.4/0.01]
CPJG-5A6-[70-500/0.01]-P[5.5-5.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2-5.9/0.01]
CPJG-5A6.5-[70-500/0.01]-P[6-6.4/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.4/0.01]
CPJG-5A7-[70-500/0.01]-P[6.5-6.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.9/0.01]
CPJG-5A8-[70-500/0.01]-P[7-7.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2-7.9/0.01]
CPJG-5A10-[70-500/0.01]-P[8-9.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2-9.9/0.01]
CPJG-5A12-[70-500/0.01]-P[10-11.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2-11.9/0.01]
CPJG-5A15-[70-500/0.01]-P[12-14.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2-14.9/0.01]
CPJG-5A16-[70-500/0.01]-P[15-15.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2.5-15.9/0.01]
CPJG-5AB2-[70-400/0.01]-P[1.5-1.9/0.1]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]
CPJG-5AB2-[70-400/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]
CPJG-5AB2.5-[70-400/0.01]-P[2-2.4/0.1]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]
CPJG-5AB2.5-[70-400/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]
CPJG-5AB3-[70-500/0.01]-P[2.5-2.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]
CPJG-5AB3-[70-500/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]
CPJG-5AB3.5-[70-500/0.01]-P[3-3.4/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]
CPJG-5AB3.5-[70-500/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]
CPJG-5AB4-[70-500/0.01]-P[3.5-3.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]
CPJG-5AB4-[70-500/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]
CPJG-5AB4.5-[70-500/0.01]-P[4-4.4/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]
CPJG-5AB4.5-[70-500/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]
CPJG-5AB5-[70-500/0.01]-P[4.5-4.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]
CPJG-5AB5-[70-500/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]
CPJG-5AB5.5-[70-500/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]
CPJG-5AB6-[70-600/0.01]-P[5.5-5.9/0.1]-F[50-599.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]
CPJG-5AB6-[70-600/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]
CPJG-5AB6.5-[70-600/0.01]-P[6-6.4/0.1]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]
CPJG-5AB6.5-[70-600/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]
CPJG-5AB7-[70-600/0.01]-P[6.5-6.9/0.1]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]
CPJG-5AB7-[70-600/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]
CPJG-5AB8-[70-600/0.01]-P[7-7.9/0.1]-F[50-599.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]
CPJG-5AB8-[70-600/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]
CPJG-5AB10-[70-600/0.01]-P[8-9.9/0.1]-F[50-599.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]
CPJG-5AB10-[70-600/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]
CPJG-5AB12-[70-700/0.01]-P[10-11.9/0.1]-F[50-699.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]
CPJG-5AB12-[70-700/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]
CPJG-5AB15-[70-700/0.01]-P[10-14.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-14.99/0.01]
CPJG-5AB15-[70-700/0.01]-P[12-14.9/0.1]-F[50-699.5/0.01]-V[2-14.99/0.01]
CPJG-5AB16-[70-700/0.01]-P[10-15.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-15.99/0.01]
CPJG-5AB16-[70-700/0.01]-P[15-15.9/0.1]-F[50-699.5/0.01]-V[2-15.99/0.01]
CPJG-5AC2-[70-400/0.01]-P[1.5-1.9/0.1]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-G[0.5-0.9/0.1]
CPJG-5AC2-[70-400/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-G[0.5-0.9/0.1]
CPJG-5AC2.5-[70-400/0.01]-P[2-2.4/0.1]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-G[0.5-1.2/0.1]
CPJG-5AC2.5-[70-400/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-G[0.5-1.2/0.1]
CPJG-5AC3-[70-500/0.01]-P[2.5-2.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-G[0.5-1.4/0.1]
CPJG-5AC3-[70-500/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-G[0.5-1.4/0.1]
CPJG-5AC3.5-[70-500/0.01]-P[3-3.4/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-G[0.5-1.7/0.1]
CPJG-5AC3.5-[70-500/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-G[0.5-1.7/0.1]
CPJG-5AC4-[70-500/0.01]-P[3.5-3.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1]
CPJG-5AC4-[70-500/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1]
CPJG-5AC4.5-[70-500/0.01]-P[4-4.4/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-G[0.5-2.2/0.1]
CPJG-5AC4.5-[70-500/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-G[0.5-2.2/0.1]
CPJG-5AC5-[70-500/0.01]-P[4.5-4.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-G[0.5-2.4/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHead thickness D/P (Shaft diameter)
(mm)
Step (Step shape) Shape (Tip shape) A/V (Tip tolerance) No. (Nominal diameter)
(mm)
A (Tip part)
(mm)
C (Tip part)
(mm)
F (Shaft diameter length)
(mm)
G (Tip C chamfering width on the tip part)
(mm)
K (Tip part angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
Q (Tip R chamfering on the tip part)
(mm)
R (Tip part)
(mm)
S (Tip tapered width on the tip part)
(mm)
V (Tip diameter in the tip part)
(mm)
1 Devis 104mm(JIS)1.5 ~ 1.9ANo processing±0.022--50 ~ 299.5--70 ~ 400---0.7 ~ 1.9
1 Devis 104mm(JIS)2 ~ 2.4ANo processing±0.022.5--50 ~ 399.5--70 ~ 400---0.7 ~ 2.4
1 Devis 104mm(JIS)2.5 ~ 2.9ANo processing±0.023--50 ~ 399.5--70 ~ 400---1 ~ 2.9
1 Devis 104mm(JIS)3 ~ 3.4ANo processing±0.023.5--50 ~ 399.5--70 ~ 400---1 ~ 3.4
1 Devis 106mm(JIS)3.5 ~ 3.9ANo processing±0.024--50 ~ 399.5--70 ~ 400---1 ~ 3.9
1 Devis 106mm(JIS)4 ~ 4.4ANo processing±0.024.5--50 ~ 399.5--70 ~ 400---1.5 ~ 4.4
1 Devis 106mm(JIS)4.5 ~ 4.9ANo processing±0.025--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1.5 ~ 4.9
1 Devis 106mm(JIS)5 ~ 5.4ANo processing±0.025.5--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 5.4
1 Devis 106mm(JIS)5.5 ~ 5.9ANo processing±0.026--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 5.9
1 Devis 106mm(JIS)6 ~ 6.4ANo processing±0.026.5--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 6.4
1 Devis 106mm(JIS)6.5 ~ 6.9ANo processing±0.027--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 6.9
1 Devis 108mm(JIS)7 ~ 7.9ANo processing±0.028--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 7.9
1 Devis 108mm(JIS)8 ~ 9.9ANo processing±0.0210--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 9.9
1 Devis 108mm(JIS)10 ~ 11.9ANo processing±0.0212--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 11.9
1 Devis 108mm(JIS)12 ~ 14.9ANo processing±0.0215--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2 ~ 14.9
1 Devis 108mm(JIS)15 ~ 15.9ANo processing±0.0216--50 ~ 499.5--70 ~ 500---2.5 ~ 15.9
1 Devis 104mm(JIS)1.5 ~ 1.9AB±0.022--50 ~ 399.5--70 ~ 400---0.7 ~ 1.99
1 Devis 104mm(JIS)1.5 ~ 1.99AB±0.022--50 ~ 399.5--70 ~ 400---0.7 ~ 1.99
1 Devis 104mm(JIS)2 ~ 2.4AB±0.022.5--50 ~ 399.5--70 ~ 400---0.7 ~ 2.49
1 Devis 104mm(JIS)2 ~ 2.49AB±0.022.5--50 ~ 399.5--70 ~ 400---0.7 ~ 2.49
1 Devis 104mm(JIS)2.5 ~ 2.9AB±0.023--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1 ~ 2.99
1 Devis 104mm(JIS)2.5 ~ 2.99AB±0.023--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1 ~ 2.99
1 Devis 104mm(JIS)3 ~ 3.4AB±0.023.5--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1 ~ 3.49
1 Devis 104mm(JIS)3 ~ 3.49AB±0.023.5--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1 ~ 3.49
1 Devis 106mm(JIS)3.5 ~ 3.9AB±0.024--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1 ~ 3.99
1 Devis 106mm(JIS)3.5 ~ 3.99AB±0.024--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1 ~ 3.99
1 Devis 106mm(JIS)4 ~ 4.4AB±0.024.5--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1.5 ~ 4.49
1 Devis 106mm(JIS)4 ~ 4.49AB±0.024.5--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1.5 ~ 4.49
1 Devis 106mm(JIS)4.5 ~ 4.9AB±0.025--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1.5 ~ 4.99
1 Devis 106mm(JIS)4.5 ~ 4.99AB±0.025--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1.5 ~ 4.99
1 Devis 106mm(JIS)5 ~ 5.49AB±0.025.5--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1.5 ~ 5.49
1 Devis 106mm(JIS)5.5 ~ 5.9AB±0.026--50 ~ 599.5--70 ~ 600---2 ~ 5.99
1 Devis 106mm(JIS)5.5 ~ 5.99AB±0.026--50 ~ 599.5--70 ~ 600---2 ~ 5.99
1 Devis 106mm(JIS)6 ~ 6.4AB±0.026.5--50 ~ 599.5--70 ~ 600---2 ~ 6.49
1 Devis 106mm(JIS)6 ~ 6.49AB±0.026.5--50 ~ 599.5--70 ~ 600---2 ~ 6.49
1 Devis 106mm(JIS)6.5 ~ 6.9AB±0.027--50 ~ 599.5--70 ~ 600---2 ~ 6.99
1 Devis 106mm(JIS)6.5 ~ 6.99AB±0.027--50 ~ 599.5--70 ~ 600---2 ~ 6.99
1 Devis 108mm(JIS)7 ~ 7.9AB±0.028--50 ~ 599.5--70 ~ 600---2 ~ 7.99
1 Devis 108mm(JIS)7 ~ 7.99AB±0.028--50 ~ 599.5--70 ~ 600---2 ~ 7.99
1 Devis 108mm(JIS)8 ~ 9.9AB±0.0210--50 ~ 599.5--70 ~ 600---2 ~ 9.99
1 Devis 108mm(JIS)8 ~ 9.99AB±0.0210--50 ~ 599.5--70 ~ 600---2 ~ 9.99
1 Devis 108mm(JIS)10 ~ 11.9AB±0.0212--50 ~ 699.5--70 ~ 700---2 ~ 11.99
1 Devis 108mm(JIS)10 ~ 11.99AB±0.0212--50 ~ 699.5--70 ~ 700---2 ~ 11.99
1 Devis 108mm(JIS)10 ~ 14.99AB±0.0215--50 ~ 699.5--70 ~ 700---2 ~ 14.99
1 Devis 108mm(JIS)12 ~ 14.9AB±0.0215--50 ~ 699.5--70 ~ 700---2 ~ 14.99
1 Devis 108mm(JIS)10 ~ 15.99AB±0.0216--50 ~ 699.5--70 ~ 700---2 ~ 15.99
1 Devis 108mm(JIS)15 ~ 15.9AB±0.0216--50 ~ 699.5--70 ~ 700---2 ~ 15.99
1 Devis 104mm(JIS)1.5 ~ 1.9AC±0.022--50 ~ 399.50.5 ~ 0.9-70 ~ 400---0.7 ~ 1.99
1 Devis 104mm(JIS)1.5 ~ 1.99AC±0.022--50 ~ 399.50.5 ~ 0.9-70 ~ 400---0.7 ~ 1.99
1 Devis 104mm(JIS)2 ~ 2.4AC±0.022.5--50 ~ 399.50.5 ~ 1.2-70 ~ 400---0.7 ~ 2.49
1 Devis 104mm(JIS)2 ~ 2.49AC±0.022.5--50 ~ 399.50.5 ~ 1.2-70 ~ 400---0.7 ~ 2.49
1 Devis 104mm(JIS)2.5 ~ 2.9AC±0.023--50 ~ 499.50.5 ~ 1.4-70 ~ 500---1 ~ 2.99
1 Devis 104mm(JIS)2.5 ~ 2.99AC±0.023--50 ~ 499.50.5 ~ 1.4-70 ~ 500---1 ~ 2.99
1 Devis 104mm(JIS)3 ~ 3.4AC±0.023.5--50 ~ 499.50.5 ~ 1.7-70 ~ 500---1 ~ 3.49
1 Devis 104mm(JIS)3 ~ 3.49AC±0.023.5--50 ~ 499.50.5 ~ 1.7-70 ~ 500---1 ~ 3.49
1 Devis 106mm(JIS)3.5 ~ 3.9AC±0.024--50 ~ 499.50.5 ~ 1.9-70 ~ 500---1 ~ 3.99
1 Devis 106mm(JIS)3.5 ~ 3.99AC±0.024--50 ~ 499.50.5 ~ 1.9-70 ~ 500---1 ~ 3.99
1 Devis 106mm(JIS)4 ~ 4.4AC±0.024.5--50 ~ 499.50.5 ~ 2.2-70 ~ 500---1.5 ~ 4.49
1 Devis 106mm(JIS)4 ~ 4.49AC±0.024.5--50 ~ 499.50.5 ~ 2.2-70 ~ 500---1.5 ~ 4.49
1 Devis 106mm(JIS)4.5 ~ 4.9AC±0.025--50 ~ 499.50.5 ~ 2.4-70 ~ 500---1.5 ~ 4.99

Loading...

Informations de base

Material SKD61 Surface treatment Nitrided Shaft diameter tolerance -0.01/-0.02 (Reference tolerance)
Shape One-step Applicable sleeve hole diameter tolerance +0.01/0 or H7 With/without cooling hole No

Assistance technique