Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Shaft diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 6 | 30 ~ 80 | - | ||
1 | Devis | 10 | 6 | - | 30 ~ 79.9 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | 30 ~ 100 | - | ||
1 | Devis | 10 | 8 | - | 30 ~ 99.9 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 30 ~ 100 | - | ||
1 | Devis | 10 | 10 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 10 | - | 30.1 ~ 99.9 | ||
1 | Devis | 10 | 12 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | Devis | 10 | 12 | - | 40 ~ 99.9 | ||
1 | Devis | 10 | 13 | 40 ~ 150 | - | ||
1 | Devis | 10 | 13 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 13 | - | 40.1 ~ 149.9 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 40 ~ 150 | - | ||
1 | Devis | 10 | 16 | - | 40 ~ 149.9 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 40 ~ 175 | - | ||
1 | Devis | 10 | 20 | - | 40 ~ 174.9 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 50 ~ 250 | - | ||
1 | Devis | 10 | 25 | - | 50 ~ 249.9 | ||
1 | Devis | 10 | 30 | 50 ~ 300 | - | ||
1 | Devis | 10 | 30 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 30 | - | 50.1 ~ 299.9 | ||
1 | Devis | 10 | 32 | 50 ~ 300 | - | ||
1 | Devis | 10 | 32 | - | 50 ~ 299.9 | ||
1 | Devis | 10 | 35 | 50 ~ 300 | - | ||
1 | Devis | 10 | 35 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 35 | - | 50.1 ~ 299.9 | ||
1 | Devis | 10 | 40 | 50 ~ 350 | - | ||
1 | Devis | 10 | 40 | - | 50 ~ 349.9 | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 50 ~ 350 | - | ||
1 | Devis | 10 | 50 | - | 50 ~ 349.9 |
Loading...
Product type | Inlay type |
---|
Configurer
Propriétés de base
D (Shaft diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles