Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | d (Inner diameter - flat type only) | Spring constant (N/mm) | Load (N) | Allowable deflection (mm) | With/without paint peeling | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | 14.5 | 20 | 8.5 | 45.76 | 274.6 | 6 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 14.5 | 25 | 8.5 | 36.61 | 274.6 | 7.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 14.5 | 30 | 8.5 | 30.51 | 274.6 | 9 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 14.5 | 35 | 8.5 | 26.15 | 274.6 | 10.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 14.5 | 40 | 8.5 | 22.88 | 274.6 | 12 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 14.5 | 45 | 8.5 | 20.34 | 274.6 | 13.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 14.5 | 50 | 8.5 | 18.31 | 274.6 | 15 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 14.5 | 55 | 8.5 | 16.64 | 274.6 | 16.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 14.5 | 60 | 8.5 | 15.25 | 274.6 | 18 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 14.5 | 65 | 8.5 | 14.08 | 274.6 | 19.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 14.5 | 70 | 8.5 | 13.08 | 274.6 | 21 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 14.5 | 75 | 8.5 | 12.20 | 274.6 | 22.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 14.5 | 80 | 8.5 | 11.44 | 274.6 | 24 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 14.5 | 90 | 8.5 | 10.17 | 274.6 | 27 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 14.5 | 100 | 8.5 | 9.15 | 274.6 | 30 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 14.5 | 125 | 8.5 | 7.32 | 274.6 | 37.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 14.5 | 150 | 8.5 | 6.10 | 274.6 | 45 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 17 | 25 | 10.5 | 49.69 | 372.7 | 7.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 17 | 30 | 10.5 | 41.41 | 372.7 | 9 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 17 | 35 | 10.5 | 35.49 | 372.7 | 10.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 17 | 40 | 10.5 | 31.05 | 372.7 | 12 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 17 | 45 | 10.5 | 27.60 | 372.7 | 13.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 17 | 50 | 10.5 | 24.84 | 372.7 | 15 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 17 | 55 | 10.5 | 22.59 | 372.7 | 16.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 17 | 60 | 10.5 | 20.70 | 372.7 | 18 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 17 | 65 | 10.5 | 19.11 | 372.7 | 19.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 17 | 70 | 10.5 | 17.75 | 372.7 | 21 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 17 | 75 | 10.5 | 16.56 | 372.7 | 22.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 17 | 80 | 10.5 | 15.53 | 372.7 | 24 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 17 | 90 | 10.5 | 13.80 | 372.7 | 27 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 17 | 100 | 10.5 | 12.42 | 372.7 | 30 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 17 | 125 | 10.5 | 9.94 | 372.7 | 37.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 17 | 150 | 10.5 | 8.28 | 372.7 | 45 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 21 | 30 | 13.5 | 54.48 | 490.3 | 9 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 21 | 35 | 13.5 | 46.70 | 490.3 | 10.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 21 | 40 | 13.5 | 40.86 | 490.3 | 12 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 21 | 45 | 13.5 | 36.32 | 490.3 | 13.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 21 | 50 | 13.5 | 32.69 | 490.3 | 15 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 21 | 55 | 13.5 | 29.72 | 490.3 | 16.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 21 | 60 | 13.5 | 27.24 | 490.3 | 18 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 21 | 65 | 13.5 | 25.15 | 490.3 | 19.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 21 | 70 | 13.5 | 23.35 | 490.3 | 21 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 21 | 75 | 13.5 | 21.79 | 490.3 | 22.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 21 | 80 | 13.5 | 20.43 | 490.3 | 24 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 21 | 90 | 13.5 | 18.16 | 490.3 | 27 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 21 | 100 | 13.5 | 16.34 | 490.3 | 30 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 21 | 110 | 13.5 | 14.86 | 490.3 | 33 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 21 | 120 | 13.5 | 13.62 | 490.3 | 36 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 21 | 125 | 13.5 | 13.08 | 490.3 | 37.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 21 | 130 | 13.5 | 12.57 | 490.3 | 39 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 21 | 140 | 13.5 | 11.67 | 490.3 | 42 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 21 | 150 | 13.5 | 10.90 | 490.3 | 45 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 21 | 175 | 13.5 | 9.34 | 490.3 | 52.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 21 | 200 | 13.5 | 8.17 | 490.3 | 60 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 26 | 30 | 16.5 | 76.27 | 686.5 | 9 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 26 | 35 | 16.5 | 65.38 | 686.5 | 10.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 26 | 40 | 16.5 | 57.21 | 686.5 | 12 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 26 | 45 | 16.5 | 50.85 | 686.5 | 13.5 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 26 | 50 | 16.5 | 45.76 | 686.5 | 15 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 26 | 55 | 16.5 | 41.60 | 686.5 | 16.5 | Yes |
Loading...
Wire type | Flat | Heat resistance temperature | 200℃ |
---|
Configurer
Propriétés de base
D (Diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
d (Inner diameter - flat type only)
Spring constant(N/mm)
Load(N)
Allowable deflection(mm)
With/without paint peeling
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles