Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ERNXFR4-[200-350/0.01]-P[2-3.7/0.01]-W[1-3.34/0.01]-R0.1-N[40-349/1] |
ERNXFR5-[200-350/0.01]-P[2.5-4.7/0.01]-W[1-4.21/0.01]-R0.1-N[40-349/1] |
ERNXFR6-[200-450/0.01]-P[3-5.5/0.01]-W[2-5.08/0.01]-R0.1-N[45-499/1] |
ERNXFR7-[200-450/0.01]-P[3.3-6.6/0.01]-W[2-6.05/0.01]-R0.1-N[45-499/1] |
ERNXFR8-[200-450/0.01]-P[3.3-7.6/0.01]-W[2-7.17/0.01]-R0.1-N[45-499/1] |
ERNXFR10-[200-450/0.01]-P[5-9.6/0.01]-W[2-9.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1] |
ERNXFR12-[200-450/0.01]-P[6-11.7/0.01]-W[2-11.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1] |
ERNXFR13-[200-450/0.01]-P[6-12.7/0.01]-W[2-12.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1] |
ERNXFR15-[200-450/0.01]-P[8-14.7/0.01]-W[2-14.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1] |
ERNXFR16-[200-450/0.01]-P[8-15.7/0.01]-W[2-15.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1] |
ERNXFR20-[200-450/0.01]-P[10-19.7/0.01]-W[2-19.7/0.01]-R0.1-N[55-440/1] |
ERNXWR4-[200-350/0.01]-P[2-3.7/0.01]-W[1-3.34/0.01]-R0.1-N[40-349/1] |
ERNXWR5-[200-350/0.01]-P[2.5-4.7/0.01]-W[1-4.21/0.01]-R0.1-N[40-349/1] |
ERNXWR6-[200-450/0.01]-P[3-5.5/0.01]-W[2-5.08/0.01]-R0.1-N[45-499/1] |
ERNXWR7-[200-450/0.01]-P[3.3-6.6/0.01]-W[2-6.05/0.01]-R0.1-N[45-499/1] |
ERNXWR8-[200-450/0.01]-P[3.3-7.6/0.01]-W[2-7.17/0.01]-R0.1-N[45-499/1] |
ERNXWR10-[200-450/0.01]-P[5-9.6/0.01]-W[2-9.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1] |
ERNXWR12-[200-450/0.01]-P[6-11.7/0.01]-W[2-11.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1] |
ERNXWR13-[200-450/0.01]-P[6-12.7/0.01]-W[2-12.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1] |
ERNXWR15-[200-450/0.01]-P[8-14.7/0.01]-W[2-14.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1] |
ERNXWR16-[200-450/0.01]-P[8-15.7/0.01]-W[2-15.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1] |
ERNXWR20-[200-450/0.01]-P[10-19.7/0.01]-W[2-19.8/0.01]-R0.1-N[55-440/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Epaisseur de la tête | P (Pointe) (mm) | W (pointe) (mm) | D (Diamètre de l'arbre) (mm) | R-Chambre position rectangulaire | L (Dimension L) (mm) | N (mm) | R (Corner R of the tip corner) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 3.7 | 1 ~ 3.34 | 4 | FR | 200 ~ 350 | 40 ~ 349 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 2.5 ~ 4.7 | 1 ~ 4.21 | 5 | FR | 200 ~ 350 | 40 ~ 349 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 3 ~ 5.5 | 2 ~ 5.08 | 6 | FR | 200 ~ 450 | 45 ~ 499 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 3.3 ~ 6.6 | 2 ~ 6.05 | 7 | FR | 200 ~ 450 | 45 ~ 499 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 3.3 ~ 7.6 | 2 ~ 7.17 | 8 | FR | 200 ~ 450 | 45 ~ 499 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 5 ~ 9.6 | 2 ~ 9.8 | 10 | FR | 200 ~ 450 | 50 ~ 440 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 6 ~ 11.7 | 2 ~ 11.8 | 12 | FR | 200 ~ 450 | 50 ~ 440 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 6 ~ 12.7 | 2 ~ 12.8 | 13 | FR | 200 ~ 450 | 50 ~ 440 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 8 ~ 14.7 | 2 ~ 14.8 | 15 | FR | 200 ~ 450 | 50 ~ 440 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 8 ~ 15.7 | 2 ~ 15.8 | 16 | FR | 200 ~ 450 | 50 ~ 440 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 ~ 19.7 | 2 ~ 19.7 | 20 | FR | 200 ~ 450 | 55 ~ 440 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 3.7 | 1 ~ 3.34 | 4 | WR | 200 ~ 350 | 40 ~ 349 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 2.5 ~ 4.7 | 1 ~ 4.21 | 5 | WR | 200 ~ 350 | 40 ~ 349 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 3 ~ 5.5 | 2 ~ 5.08 | 6 | WR | 200 ~ 450 | 45 ~ 499 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 3.3 ~ 6.6 | 2 ~ 6.05 | 7 | WR | 200 ~ 450 | 45 ~ 499 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 3.3 ~ 7.6 | 2 ~ 7.17 | 8 | WR | 200 ~ 450 | 45 ~ 499 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 5 ~ 9.6 | 2 ~ 9.8 | 10 | WR | 200 ~ 450 | 50 ~ 440 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 6 ~ 11.7 | 2 ~ 11.8 | 12 | WR | 200 ~ 450 | 50 ~ 440 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 6 ~ 12.7 | 2 ~ 12.8 | 13 | WR | 200 ~ 450 | 50 ~ 440 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 8 ~ 14.7 | 2 ~ 14.8 | 15 | WR | 200 ~ 450 | 50 ~ 440 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 8 ~ 15.7 | 2 ~ 15.8 | 16 | WR | 200 ~ 450 | 50 ~ 440 | 0.1 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 ~ 19.7 | 2 ~ 19.8 | 20 | WR | 200 ~ 450 | 55 ~ 440 | 0.1 |
Loading...
Matériau | SKD61 | Tolérance dimensionnelle P/W (tolérance de référence) | 0/-0.02 | Traitement de surface | Nitruré |
---|---|---|---|---|---|
Traitement rectangulaire | R-Chamfered rectangular | Forme de l'embout | Non | Type de gravure | Non |
Nombre de caractères de gravure | Non | Position du chanfrein C | Non | Avec/sans forme de dégagement de gaz | Non |
Type de forme | Normal | Découpe | Normal | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Epaisseur de la tête
P (Pointe)(mm)
W (pointe)(mm)
D (Diamètre de l'arbre)(mm)
R-Chambre position rectangulaire
L (Dimension L)(mm)
N(mm)
R (Corner R of the tip corner)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles