Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tolérance du diamètre de l'arbre (tolérance de référence) | Epaisseur de la tête | D/P (Diamètre de l'arbre) (mm) | L (Dimension L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.28 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 1.2mm | 1 | 100 | |
2.30 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 1.2mm | 1 | 125 | |
2.58 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 1.2mm | 1 | 160 | |
2.58 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 1.2mm | 1 | 200 | |
2.60 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 1.2mm | 1.1 | 100 | |
2.85 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 1.2mm | 1.1 | 125 | |
3.12 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 1.2mm | 1.1 | 160 | |
3.23 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 1.2mm | 1.1 | 200 | |
2.60 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 1.2mm | 1.2 | 100 | |
2.85 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 1.2mm | 1.2 | 125 | |
3.12 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 1.2mm | 1.2 | 160 | |
3.23 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 1.2mm | 1.2 | 200 | |
1.91 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 1.5mm | 1.5 | 100 | |
2.03 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 1.5mm | 1.5 | 125 | |
2.33 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 1.5mm | 1.5 | 160 | |
2.34 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 1.5mm | 1.5 | 200 | |
3.58 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 1.5mm | 1.5 | 250 | |
2.53 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 1.5mm | 1.8 | 100 | |
2.39 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 1.5mm | 1.8 | 125 | |
2.99 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 1.5mm | 1.8 | 160 | |
3.14 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 1.5mm | 1.8 | 200 | |
1.84 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 2mm | 2 | 100 | |
1.98 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 2mm | 2 | 125 | |
2.11 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 2mm | 2 | 160 | |
2.12 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 2mm | 2 | 200 | |
2.38 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 2mm | 2 | 250 | |
3.07 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 2mm | 2 | 315 | |
1.78 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 2mm | 2.5 | 100 | |
1.94 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 2mm | 2.5 | 125 | |
2.07 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 2mm | 2.5 | 160 | |
2.09 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 2mm | 2.5 | 200 | |
2.22 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 2mm | 2.5 | 250 | |
2.78 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 2mm | 2.5 | 315 | |
3.53 € 3.18 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 2mm | 2.5 | 400 | |
1.70 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 3mm | 3 | 100 | |
1.81 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 3mm | 3 | 125 | |
1.96 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 3mm | 3 | 160 | |
1.98 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 3mm | 3 | 200 | |
2.19 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 3mm | 3 | 250 | |
2.44 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 3mm | 3 | 315 | |
2.90 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 3mm | 3 | 400 | |
4.03 € 3.63 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.002/-0.008 | 3mm | 3 | 500 | |
1.70 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.004/-0.012 | 3mm | 3.5 | 100 | |
1.96 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.004/-0.012 | 3mm | 3.5 | 125 | |
2.06 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.004/-0.012 | 3mm | 3.5 | 160 | |
2.15 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.004/-0.012 | 3mm | 3.5 | 200 | |
2.42 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.004/-0.012 | 3mm | 3.5 | 250 | |
2.62 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.004/-0.012 | 3mm | 3.5 | 315 | |
3.14 € 2.83 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.004/-0.012 | 3mm | 3.5 | 400 | |
1.80 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.004/-0.012 | 3mm | 4 | 100 | |
1.97 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.004/-0.012 | 3mm | 4 | 125 | |
2.03 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.004/-0.012 | 3mm | 4 | 160 | |
2.16 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.004/-0.012 | 3mm | 4 | 200 | |
2.34 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.004/-0.012 | 3mm | 4 | 250 | |
2.73 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.004/-0.012 | 3mm | 4 | 315 | |
3.21 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.004/-0.012 | 3mm | 4 | 400 | |
3.98 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.004/-0.012 | 3mm | 4 | 500 | |
6.18 € 5.56 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.004/-0.012 | 3mm | 4 | 630 | |
2.06 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.004/-0.012 | 3mm | 4.5 | 100 | |
2.22 € | 1 | Disponible | 14 jours | -0.004/-0.012 | 3mm | 4.5 | 125 |
Loading...
H | T | P g6 | N° de pièce | L Sélection | |||||||||||
Type d'outil | P | ||||||||||||||
2.5 | 1.2 | -0.002 -0.008 | D-EPN | 1 | 100 | 125 | 160 | 200 | |||||||
1.1 | 100 | 125 | 160 | 200 | |||||||||||
1.2 | 100 | 125 | 160 | 200 | |||||||||||
3 | 1.5 | 1.5 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ||||||||
1.8 | 100 | 125 | 160 | 200 | |||||||||||
4 | 2 | 2 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |||||||
5 | 2.5 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |||||||
6 | 3 | 3 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |||||
7 | -0.004 -0.012 | 3.5 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | ||||||
8 | 4 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |||||
4.5 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |||||||||
10 | 5 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |||
5.5 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |||||||
12 | 5 | 6 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||
-0.005 -0.014 | 6.5 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||||||
7 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |||||||
7.5 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |||||||
14 | 8 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |||
8.5 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |||||||
9 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | ||||||
9.5 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |||||||
16 | 10 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |||
-0.006 -0.017 | 10.5 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||||||
11 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |||||||
18 | 7 | 12 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||
12.2 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |||||||
12.5 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |||||||
22 | 14 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |||||
16 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||||
24 | 18 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||||
26 | 8 | -0.007 | 20 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
32 | 10 | 25 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
N° de pièce | - | L | ||
D-EPN 3 | - | 100 | ||
Marque | MISUMI | Type de forme | Pas de traitement de la pointe | Tolérance de la dimension L (tolérance de référence) | +5/+0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Nitruré | Forme de l'embout | Non | Forme du dégagement de gaz | Non |
Type de gravure | Non | Nombre de caractères de gravure | Non | Norme technique | DIN |
Configurer
Propriétés de base
Type
Tolérance du diamètre de l'arbre (tolérance de référence)
Epaisseur de la tête
D/P (Diamètre de l'arbre)(mm)
L (Dimension L)(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles