Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
D-EPD-L1-[40-200/0.01] |
D-EPD-L1.5-[40-200/0.01] |
D-EPD-L2-[40-315/0.01] |
D-EPD-L2.5-[40-315/0.01] |
D-EPD-L3-[40-400/0.01] |
D-EPD-L3.5-[40-400/0.01] |
D-EPD-L4-[40-500/0.01] |
D-EPD-L4.5-[40-250/0.01] |
D-EPD-L5-[40-500/0.01] |
D-EPD-L5.5-[40-200/0.01] |
D-EPD-L6-[40-1000/0.01] |
D-EPD-L6.5-[100-400/0.01] |
D-EPD-L8-[100-1000/0.01] |
D-EPD-L10-[100-1000/0.01] |
D-EPD-L12-[100-1000/0.01] |
D-EPD-L16-[100-1000/0.01] |
D-EPD-L20-[100-1000/0.01] |
D-EPD-L25-[100-500/0.01] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tolérance du diamètre de l'arbre (tolérance de référence) | Epaisseur de la tête | D/P (Diamètre de l'arbre) (mm) | L (Dimension L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix spécial | 1 | 11 jours | -0.002/-0.008 | 1.2mm | 1 | 40 ~ 200 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | -0.002/-0.008 | 1.5mm | 1.5 | 40 ~ 200 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | -0.002/-0.008 | 2mm | 2 | 40 ~ 315 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | -0.002/-0.008 | 2mm | 2.5 | 40 ~ 315 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | -0.002/-0.008 | 3mm | 3 | 40 ~ 400 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | -0.004/-0.012 | 3mm | 3.5 | 40 ~ 400 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | -0.004/-0.012 | 3mm | 4 | 40 ~ 500 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | -0.004/-0.012 | 3mm | 4.5 | 40 ~ 250 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | -0.004/-0.012 | 3mm | 5 | 40 ~ 500 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | -0.004/-0.012 | 3mm | 5.5 | 40 ~ 200 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | -0.004/-0.012 | 5mm | 6 | 40 ~ 1000 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | -0.005/-0.014 | 5mm | 6.5 | 100 ~ 400 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | -0.005/-0.014 | 5mm | 8 | 100 ~ 1000 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | -0.005/-0.014 | 5mm | 10 | 100 ~ 1000 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | -0.006/-0.017 | 7mm | 12 | 100 ~ 1000 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | -0.006/-0.017 | 7mm | 16 | 100 ~ 1000 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | -0.007/-0.020 | 8mm | 20 | 100 ~ 1000 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | -0.007/-0.020 | 10mm | 25 | 100 ~ 500 |
Loading...
H | T | P g6 | N° de pièce | L incréments de 0.01mm | |
Type d'outil | P | ||||
2.5 | 1.2 | -0.002 -0.008 | D-EPD-L | 1 | 40.00 ~ 200.00 |
3 | 1.5 | 1.5 | |||
4 | 2 | 2 | 40.00 ~ 315.00 | ||
5 | 2.5 | ||||
6 | 3 | 3 | 40.00 ~ 400.00 | ||
7 | -0.004 -0.012 | 3.5 | |||
8 | 4 | 40.00 ~ 500.00 | |||
4.5 | 40.00 ~ 250.00 | ||||
10 | 5 | 40.00 ~ 400.00 | |||
5.5 | 40.00 ~ 200.00 | ||||
12 | 5 | 6 | 40.00 ~ 1000.00 | ||
-0.005 -0.014 | 6.5 | 100.00 ~ 250.00 | |||
14 | 8 | 100.00 ~ 1000.00 | |||
16 | 10 | ||||
18 | 7 | -0.006 -0.017 | 12 | ||
22 | 16 | ||||
26 | 8 | -0.007 -0.020 | 20 | ||
32 | 10 | 25 | 100.00 ~ 500.00 |
N° de pièce | - | L | ||
D-EPD-L 1 | - | 100.00 | ||
N° de pièce | - | L | - | P | - | (KC・WKC…etc.) | ||
D-EPD-L 12 | - | 350.00 | - | P11.00 | - | HC15 | ||
Marque | MISUMI | Type de forme | Pas de traitement de la pointe | Matériau | 1.2344 + Trempé |
---|---|---|---|---|---|
Tolérance de la dimension L (tolérance de référence) | +0.02/0 or +0.05/0 | Traitement de surface | Non | Forme de l'embout | Non |
Forme du dégagement de gaz | Non | Type de gravure | Non | Nombre de caractères de gravure | Non |
Norme technique | DIN |
Configurer
Propriétés de base
Type
Tolérance du diamètre de l'arbre (tolérance de référence)
Epaisseur de la tête
D/P (Diamètre de l'arbre)(mm)
L (Dimension L)(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles