Ejecteurs tubulaires droit -DIN Type/1.2344 équivalent Trempé/L・P Dimension Spécification-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dessin / Spécification du produit

D-EPDB (L・P Spécifier)
[ M ]1.2344 équivalent
[ H ]50~55HRC

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-EPDB1-[40-200/0.01]-P[0.5-1/0.01]
D-EPDB1.5-[40-200/0.01]-P[1.01-1.5/0.01]
D-EPDB2-[40-315/0.01]-P[1.51-2/0.01]
D-EPDB2.5-[40-315/0.01]-P[2.01-2.5/0.01]
D-EPDB3-[40-400/0.01]-P[2.51-3/0.01]
D-EPDB3.5-[40-400/0.01]-P[3.01-3.5/0.01]
D-EPDB4-[40-500/0.01]-P[3.51-4/0.01]
D-EPDB4.5-[40-250/0.01]-P[4.01-4.5/0.01]
D-EPDB5-[40-400/0.01]-P[4.51-5/0.01]
D-EPDB5.5-[40-200/0.01]-P[5.01-5.5/0.01]
D-EPDB6-[40-1000/0.01]-P[5.51-6/0.01]
D-EPDB6.5-[100-250/0.01]-P[6.01-6.5/0.01]
D-EPDB8-[100-1000/0.01]-P[6.51-8/0.01]
D-EPDB10-[100-1000/0.01]-P[8.01-10/0.01]
D-EPDB12-[100-1000/0.01]-P[10.01-12/0.01]
D-EPDB16-[100-1000/0.01]-P[12.01-16/0.01]
D-EPDB20-[100-1000/0.01]-P[16.01-20/0.01]
D-EPDB25-[100-500/0.01]-P[20.01-25/0.01]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tolérance du diamètre de l'arbre (tolérance de référence) Epaisseur de la tête D/P (Diamètre de l'arbre)
(mm)
No. (Diamètre nominal)
(mm)
L (Dimension L)
(mm)

Prix spécial

1 11 jours -0.002/-0.0081.2mm0.5 ~ 1140 ~ 200

Prix spécial

1 11 jours -0.002/-0.0081.5mm1.01 ~ 1.51.540 ~ 200

Prix spécial

1 11 jours -0.002/-0.0082mm1.51 ~ 2240 ~ 315

Prix spécial

1 11 jours -0.002/-0.0082mm2.01 ~ 2.52.540 ~ 315

Prix spécial

1 11 jours -0.002/-0.0083mm2.51 ~ 3340 ~ 400

Prix spécial

1 11 jours -0.004/-0.0123mm3.01 ~ 3.53.540 ~ 400

Prix spécial

1 11 jours -0.004/-0.0123mm3.51 ~ 4440 ~ 500

Prix spécial

1 11 jours -0.004/-0.0123mm4.01 ~ 4.54.540 ~ 250

Prix spécial

1 11 jours -0.004/-0.0123mm4.51 ~ 5540 ~ 400

Prix spécial

1 11 jours -0.004/-0.0123mm5.01 ~ 5.55.540 ~ 200

Prix spécial

1 11 jours -0.004/-0.0125mm5.51 ~ 6640 ~ 1000

Prix spécial

1 11 jours -0.005/-0.0145mm6.01 ~ 6.56.5100 ~ 250

Prix spécial

1 11 jours -0.005/-0.0145mm6.51 ~ 88100 ~ 1000

Prix spécial

1 11 jours -0.005/-0.0145mm8.01 ~ 1010100 ~ 1000

Prix spécial

1 11 jours -0.006/-0.0177mm10.01 ~ 1212100 ~ 1000

Prix spécial

1 11 jours -0.006/-0.0177mm12.01 ~ 1616100 ~ 1000

Prix spécial

1 11 jours -0.007/-0.0208mm16.01 ~ 2020100 ~ 1000

Prix spécial

1 11 jours -0.007/-0.02010mm20.01 ~ 2525100 ~ 500

Loading...

  1. 1

Tableau des spécifications

■L・P Dimension à préciser
HTP g6N° de pièceL
incréments de 0.01mm
P
incréments de 0.01mm
Type d'outilNo.
2.51.2-0.002
-0.008
D-EPDB140.00 ~  200.000.50 ~  1.00
31.51.51.01 ~  1.50
42240.00 ~  315.001.51 ~  2.00
52.52.01 ~  2.50
63340.00 ~  400.002.51 ~  3.00
7-0.004
-0.012
3.53.01 ~  3.50
8440.00 ~  500.003.51 ~  4.00
4.540.00 ~  250.004.01 ~  4.50
10540.00 ~  400.004.51 ~  5.00
5.540.00 ~  200.005.01 ~  5.50
125640.00 ~ 1000.005.51 ~  6.00
-0.005
-0.014
6.5100.00 ~  250.006.01 ~  6.50
148100.00 ~ 1000.006.51 ~  8.00
16108.01 ~ 10.00
187-0.006
-0.017
1210.01 ~ 12.00
221612.01 ~ 16.00
268-0.007
-0.020
2016.01 ~ 20.00
321025100.00 ~  500.0020.01 ~ 25.00

Modification

         
 N° de pièceLP(KC・WKC…etc.) 
 D-EPDB  12350.00P11.00HC15 
         


Informations de base

Marque MISUMI Type de forme Pas de traitement de la pointe Matériau 1.2344 + Trempé
Tolérance de la dimension L (tolérance de référence) +0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/0 Traitement de surface Non Forme de l'embout Non
Forme du dégagement de gaz Non Type de gravure Non Nombre de caractères de gravure Non
Norme technique DIN

Assistance technique