Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
D-EPNB1-[40-200/0.01]-P[0.5-1/0.01] |
D-EPNB1.5-[40-200/0.01]-P[1.01-1.5/0.01] |
D-EPNB2-[40-315/0.01]-P[1.51-2/0.01] |
D-EPNB2.5-[40-315/0.01]-P[2.01-2.5/0.01] |
D-EPNB3-[40-400/0.01]-P[2.51-3/0.01] |
D-EPNB3.5-[40-400/0.01]-P[3.01-3.5/0.01] |
D-EPNB4-[40-500/0.01]-P[3.51-4/0.01] |
D-EPNB4.5-[40-250/0.01]-P[4.01-4.5/0.01] |
D-EPNB5-[40-400/0.01]-P[4.51-5/0.01] |
D-EPNB5.5-[40-200/0.01]-P[5.01-5.5/0.01] |
D-EPNB6-[40-1000/0.01]-P[5.51-6/0.01] |
D-EPNB6.5-[100-250/0.01]-P[6.01-6.5/0.01] |
D-EPNB8-[100-1000/0.01]-P[6.51-8/0.01] |
D-EPNB10-[100-1000/0.01]-P[8.01-10/0.01] |
D-EPNB12-[100-1000/0.01]-P[10.01-12/0.01] |
D-EPNB16-[100-1000/0.01]-P[12.01-16/0.01] |
D-EPNB20-[100-1000/0.01]-P[16.01-20/0.01] |
D-EPNB25-[100-500/0.01]-P[20.01-25/0.01] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Marque | Tolérance du diamètre de l'arbre (tolérance de référence) | Epaisseur de la tête | D/P (Diamètre de l'arbre) (mm) | Forme de l'embout | Forme du dégagement de gaz | Type de gravure | Nombre de caractères de gravure | No. (Diamètre nominal) (mm) | L (Dimension L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix spécial | 1 | 11 jours | MISUMI | -0.002/-0.008 | 1.2mm | 0.5 ~ 1 | Non | Non | Non | Non | 1 | 40 ~ 200 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | - | -0.002/-0.008 | 1.5mm | 1.01 ~ 1.5 | - | - | - | - | 1.5 | 40 ~ 200 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | - | -0.002/-0.008 | 2mm | 1.51 ~ 2 | - | - | - | - | 2 | 40 ~ 315 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | - | -0.002/-0.008 | 2mm | 2.01 ~ 2.5 | - | - | - | - | 2.5 | 40 ~ 315 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | - | -0.002/-0.008 | 3mm | 2.51 ~ 3 | - | - | - | - | 3 | 40 ~ 400 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | - | -0.004/-0.012 | 3mm | 3.01 ~ 3.5 | - | - | - | - | 3.5 | 40 ~ 400 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | - | -0.004/-0.012 | 3mm | 3.51 ~ 4 | - | - | - | - | 4 | 40 ~ 500 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | - | -0.004/-0.012 | 3mm | 4.01 ~ 4.5 | - | - | - | - | 4.5 | 40 ~ 250 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | - | -0.004/-0.012 | 3mm | 4.51 ~ 5 | - | - | - | - | 5 | 40 ~ 400 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | - | -0.004/-0.012 | 3mm | 5.01 ~ 5.5 | - | - | - | - | 5.5 | 40 ~ 200 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | - | -0.004/-0.012 | 5mm | 5.51 ~ 6 | - | - | - | - | 6 | 40 ~ 1000 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | - | -0.005/-0.014 | 5mm | 6.01 ~ 6.5 | - | - | - | - | 6.5 | 100 ~ 250 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | - | -0.005/-0.014 | 5mm | 6.51 ~ 8 | - | - | - | - | 8 | 100 ~ 1000 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | - | -0.005/-0.014 | 5mm | 8.01 ~ 10 | - | - | - | - | 10 | 100 ~ 1000 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | - | -0.006/-0.017 | 7mm | 10.01 ~ 12 | - | - | - | - | 12 | 100 ~ 1000 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | - | -0.006/-0.017 | 7mm | 12.01 ~ 16 | - | - | - | - | 16 | 100 ~ 1000 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | - | -0.007/-0.020 | 8mm | 16.01 ~ 20 | - | - | - | - | 20 | 100 ~ 1000 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | - | -0.007/-0.020 | 10mm | 20.01 ~ 25 | - | - | - | - | 25 | 100 ~ 500 |
Loading...
H | T | P g6 | N° de pièce | L incréments de 0.01mm | P incréments de 0.01mm | |
Type d'outil | No. | |||||
2.5 | 1.2 | -0.002 -0.008 | D-EPNB | 1 | 40.00 ~ 200.00 | 0.50 ~ 1.00 |
3 | 1.5 | 1.5 | 1.01 ~ 1.50 | |||
4 | 2 | 2 | 40.00 ~ 315.00 | 1.51 ~ 2.00 | ||
5 | 2.5 | 2.01 ~ 2.50 | ||||
6 | 3 | 3 | 40.00 ~ 400.00 | 2.51 ~ 3.00 | ||
7 | -0.004 -0.012 | 3.5 | 3.01 ~ 3.50 | |||
8 | 4 | 40.00 ~ 500.00 | 3.51 ~ 4.00 | |||
4.5 | 40.00 ~ 250.00 | 4.01 ~ 4.50 | ||||
10 | 5 | 40.00 ~ 400.00 | 4.51 ~ 5.00 | |||
5.5 | 40.00 ~ 200.00 | 5.01 ~ 5.50 | ||||
12 | 5 | 6 | 40.00 ~ 1000.00 | 5.51 ~ 6.00 | ||
-0.005 -0.014 | 6.5 | 100.00 ~ 250.00 | 6.01 ~ 6.50 | |||
14 | 8 | 100.00 ~ 1000.00 | 6.51 ~ 8.00 | |||
16 | 10 | 8.01 ~ 10.00 | ||||
18 | 7 | -0.006 -0.017 | 12 | 10.01 ~ 12.00 | ||
22 | 16 | 12.01 ~ 16.00 | ||||
26 | 8 | -0.007 -0.020 | 20 | 16.01 ~ 20.00 | ||
32 | 10 | 25 | 100.00 ~ 500.00 | 20.01 ~ 25.00 |
N° de pièce | - | L | - | P | ||
D-EPNB 1 | - | 100.00 | - | P0.50 | ||
N° de pièce | - | L | - | P | - | (KC・WKC…etc.) | ||
D-EPNB 4.5 | - | 248.35 | - | P4.23 | - | WKC2.115 | ||
Type de forme | Pas de traitement de la pointe | Tolérance de la dimension L (tolérance de référence) | +0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/0 | Traitement de surface | Nitruré |
---|---|---|---|---|---|
Norme technique | DIN |
Configurer
Propriétés de base
Type
Marque
Tolérance du diamètre de l'arbre (tolérance de référence)
Epaisseur de la tête
D/P (Diamètre de l'arbre)(mm)
Forme de l'embout
Forme du dégagement de gaz
Type de gravure
Nombre de caractères de gravure
No. (Diamètre nominal)(mm)
L (Dimension L)(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles