Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
D-ERNX2-[100-315/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[30-305/1] |
D-ERNX2.5-[100-315/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-N[30-305/1] |
D-ERNX3-[100-400/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-N[30-305/1] |
D-ERNX3.5-[100-400/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-N[30-305/1] |
D-ERNX4-[100-500/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-N[30-490/1] |
D-ERNX4.5-[100-250/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-N[30-240/1] |
D-ERNX5-[100-400/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[30-390/1] |
D-ERNX5.5-[100-200/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[30-190/1] |
D-ERNX6-[100-1000/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[30-990/1] |
D-ERNX6.5-[100-250/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-N[30-240/1] |
D-ERNX8-[100-1000/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-N[30-990/1] |
D-ERNX10-[100-1000/0.01]-P[5-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-N[50-990/1] |
D-ERNX12-[100-1000/0.01]-P[6-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-N[50-990/1] |
D-ERNX16-[100-1000/0.01]-P[8-15.8/0.01]-W[1.5-15.8/0.01]-N[50-990/1] |
D-ERNX20-[100-1000/0.01]-P[10-19.7/0.01]-W[2-19.7/0.01]-N[55-990/1] |
D-ERNX25-[100-500/0.01]-P[13-24.7/0.01]-W[2.5-24.7/0.01]-N[55-490/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Marque | P (Pointe) (mm) | W (pointe) (mm) | D (Diamètre de l'arbre) (mm) | Traitement rectangulaire | Forme de l'embout | Type de gravure | Nombre de caractères de gravure | R-Chambre position rectangulaire | Position du chanfrein C | Avec/sans forme de dégagement de gaz | Type de forme | Découpe | L (Dimension L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix spécial | 1 | 11 jours | - | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 ~ 315 | 30 ~ 305 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | - | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 ~ 315 | 30 ~ 305 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | - | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 ~ 400 | 30 ~ 305 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | - | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 ~ 400 | 30 ~ 305 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | - | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 ~ 500 | 30 ~ 490 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | - | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 ~ 250 | 30 ~ 240 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | MISUMI | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Normal | Normal | 100 ~ 400 | 30 ~ 390 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | MISUMI | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Normal | Normal | 100 ~ 200 | 30 ~ 190 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | MISUMI | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Normal | Normal | 100 ~ 1000 | 30 ~ 990 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | MISUMI | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Normal | Normal | 100 ~ 250 | 30 ~ 240 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | MISUMI | 2.5 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Normal | Normal | 100 ~ 1000 | 30 ~ 990 | ||
Prix spécial | 1 | 11 jours | MISUMI | 5 ~ 9.8 | 1 ~ 9.8 | 10 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Normal | Normal | 100 ~ 1000 | 50 ~ 990 | ||
Prix spécial | 1 | 13 jours | MISUMI | 6 ~ 11.8 | 1 ~ 11.8 | 12 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Normal | Normal | 100 ~ 1000 | 50 ~ 990 | ||
Prix spécial | 1 | 13 jours | MISUMI | 8 ~ 15.8 | 1.5 ~ 15.8 | 16 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Normal | Normal | 100 ~ 1000 | 50 ~ 990 | ||
Prix spécial | 1 | 13 jours | MISUMI | 10 ~ 19.7 | 2 ~ 19.7 | 20 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Normal | Normal | 100 ~ 1000 | 55 ~ 990 | ||
Prix spécial | 1 | 13 jours | MISUMI | 13 ~ 24.7 | 2.5 ~ 24.7 | 25 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Normal | Normal | 100 ~ 500 | 55 ~ 490 |
Loading...
H | T | N° de pièce | L incréments de 0.01mm | P incréments de 0.01mm | W incréments de 0.01mm | K max. | N incréments de 1mm | |
Type d'outil | D | |||||||
4 | 2 | D-ERNX | 2 | 100.00 ~ 315.00 | 0.80 ~ 1.80 | 0.30 ~ | 1.9 | N≧30 et (L-N)≧30 |
5 | 2.5 | 0.80 ~ 2.30 | 2.4 | |||||
6 | 3 | 3 | 100.00 ~ 400.00 | 0.80 ~ 2.80 | 2.9 | |||
7 | 3.5 | 1.00 ~ 3.30 | 3.4 | |||||
8 | 4 | 100.00 ~ 500.00 | 1.00 ~ 3.80 | 3.9 | ||||
4.5 | 100.00 ~ 250.00 | 1.20 ~ 4.30 | 0.40 ~ | 4.4 | ||||
10 | 5 | 100.00 ~ 400.00 | 1.50 ~ 4.80 | 4.9 | ||||
5.5 | 100.00 ~ 200.00 | 1.80 ~ 5.30 | 0.50 ~ | 5.4 | ||||
12 | 5 | 6 | 100.00 ~ 1000.00 | 2.00 ~ 5.80 | 5.9 | |||
6.5 | 100.00 ~ 250.00 | 2.00 ~ 6.30 | 6.4 | |||||
14 | 8 | 100.00 ~ 1000.00 | 2.50 ~ 7.80 | 7.9 | ||||
16 | 10 | 5.00 ~ 9.80 | 1.00 ~ | 9.9 | ・D10~D16 N≧50 ・D20~D25 N≧55 et N≧L/3, (L-N)≧10 | |||
18 | 7 | 12 | 6.00 ~ 11.80 | 11.9 | ||||
22 | 16 | 8.00 ~ 15.80 | 1.50 ~ | 15.9 | ||||
26 | 8 | 20 | 10.00 ~ 19.70 | 2.00 ~ | 19.9 | |||
32 | 10 | 25 | 100.00 ~ 500.00 | 13.00 ~ 24.70 | 2.50 ~ | 24.9 |
N° de pièce | - | L | - | P | - | W | - | N | ||
D-ERNX12 | - | 505.00 | - | P10.00 | - | W5.00 | - | N170 | ||
N° de pièce | - | L | - | P | - | W | - | N | - | (AKC・AWC…etc.) | ||
D-ERNX12 | - | 505.00 | - | P10.00 | - | W5.00 | - | N170 | - | AKC 0 | ||
Traitement de surface | Nitruré | Norme technique | DIN |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Marque
P (Pointe)(mm)
W (pointe)(mm)
D (Diamètre de l'arbre)(mm)
Traitement rectangulaire
Forme de l'embout
Type de gravure
Nombre de caractères de gravure
R-Chambre position rectangulaire
Position du chanfrein C
Avec/sans forme de dégagement de gaz
Type de forme
Découpe
L (Dimension L)(mm)
N(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles