Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
SHKSBT | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 |
SHKSMT | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 (acier inoxydable) | |
SHKSST | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | |
SHKSBT8 |
Référence pièce | H | L | H1 | T | S | W | W1 | A | L1 | d | E | Vis de serrage M | d2 | d1 | ℓ | C | B1 | B2 | B3 | Masse g | Prix unitaire | |||
Type | D | SHKSBT | SHKSMT | SHKSST | ||||||||||||||||||||
SHKSBT SHKSMT SHKSST | 8 | 15 | 25 | 31 | 12 | 6 | 22 | 17 | 12.5 | 15 | 5.5 | 11 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | 14 | 7 | 2 | 72 | |||
10 | 20 | 36 | 8 | 82 | ||||||||||||||||||||
12 | 38 | 13 | 83 | |||||||||||||||||||||
16 | 25 | 30 | 45 | 15 | 15 | 114 | ||||||||||||||||||
20 | 40 | 51 | 16 | 8 | 32 | 24 | 20 | 24 | 6.5 | 18 | M6 | 6.5 | 11 | 6.5 | 236 | |||||||||
25 | 30 | 58 | 21 | 249 | ||||||||||||||||||||
30 | 50 | 63 | 20 | 10 | 40 | 30 | 25 | 30 | 9 | 24 | M8 | 9 | 14 | 9 | 3 | 417 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SHKSBT8 |
SHKSBT10 |
SHKSBT12 |
SHKSBT16 |
SHKSBT20 |
SHKSBT25 |
SHKSBT30 |
SHKSMT8 |
SHKSMT10 |
SHKSMT12 |
SHKSMT16 |
SHKSMT20 |
SHKSMT25 |
SHKSMT30 |
SHKSST8 |
SHKSST10 |
SHKSST12 |
SHKSST16 |
SHKSST20 |
SHKSST25 |
SHKSST30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou D (φ) | Matériau | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
15.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
16.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
17.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
25.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
25.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
29.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
15.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
15.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
16.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
17.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
24.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
25.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
29.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
30.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
30.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
32.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
32.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
47.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
48.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
61.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni |
Loading...
Forme | L Type | Méthode de montage de l'arbre | Fendu | Type | Produits en fonte |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur | Standard | Trous pour broche | Non fourni | Levier de serrage | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du trou D(φ)
Matériau
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles