Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
SHQB | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Vis de serrage à six pans creux x1 |
SHQM | Placage autocatalytique au nickel | Vis de serrage à six pans creux x1 (acier inoxydable) |
Référence pièce | - | H | |
SHQM16 SHYS12 | - - | 25 30 |
Référence pièce | Sélection H | L | H1 | H2 | T | L1 | d | Vis de serrage M | Prix unitaire | ||||||
Type | D | SHQB | SHQM | ||||||||||||
SHQB SHQM | 8 | 25 | 30 | 22 | H+9 | 5 | 12 | 10 | 4.5 | 4 | |||||
10 | 25 | 30 | H+10 | ||||||||||||
12 | 25 | 30 | 25 | H+11 | 14 | ||||||||||
13 | 25 | 30 | H+12 | ||||||||||||
15 | 25 | 30 | 40 | 28 | H+15 | 16 | |||||||||
16 | 25 | 30 | 40 | ||||||||||||
18 | 25 | 30 | 40 | 50 | 32 | H+18 | 7 | 16 | 18 | 6.6 | 6 | ||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||
25 | 30 | 40 | 50 | 38 | H+20 | 24 | |||||||||
30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 50 | H+23 | 10 | 22 | 32 | 9 | 6 | ||||
35 | 40 | 50 | 60 | H+25 | |||||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | H+30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou D (φ) | Traitement de surface | Hauteur H (mm) | Modification de la hauteur de montage [HC] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 jours | 10 | 8 | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 30 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 8 | Revêtement oxydé noir | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
1 | 8 jours | 10 | 10 | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 30 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 10 | Revêtement oxydé noir | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
1 | 8 jours | 10 | 12 | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 30 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 12 | Revêtement oxydé noir | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
1 | 8 jours | 10 | 13 | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 30 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 13 | Revêtement oxydé noir | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
1 | 8 jours | 10 | 15 | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 40 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 15 | Revêtement oxydé noir | - | 25.1 ~ 39.9 | ||
1 | 8 jours | 10 | 16 | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 40 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 16 | Revêtement oxydé noir | - | 25.1 ~ 39.9 | ||
1 | 8 jours | 10 | 18 | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 50 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 18 | Revêtement oxydé noir | - | 25.1 ~ 49.9 | ||
1 | 8 jours | 10 | 20 | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 50 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 20 | Revêtement oxydé noir | - | 25.1 ~ 49.9 | ||
1 | 8 jours | 10 | 25 | Revêtement oxydé noir | 30 ~ 50 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 25 | Revêtement oxydé noir | - | 30.1 ~ 49.9 | ||
1 | 8 jours | 10 | 30 | Revêtement oxydé noir | 30 ~ 60 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 30 | Revêtement oxydé noir | - | 30.1 ~ 59.9 | ||
1 | 8 jours | 10 | 35 | Revêtement oxydé noir | 40 ~ 60 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 35 | Revêtement oxydé noir | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
1 | 8 jours | 10 | 40 | Revêtement oxydé noir | 40 ~ 60 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 40 | Revêtement oxydé noir | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
1 | 8 jours | 10 | 8 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 30 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 8 | Placage autocatalytique au nickel | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
1 | 8 jours | 10 | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 30 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 10 | Placage autocatalytique au nickel | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
1 | 8 jours | 10 | 12 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 30 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 12 | Placage autocatalytique au nickel | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
1 | 8 jours | 10 | 13 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 30 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 13 | Placage autocatalytique au nickel | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
1 | 8 jours | 10 | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 15 | Placage autocatalytique au nickel | - | 25.1 ~ 39.9 | ||
1 | 8 jours | 10 | 16 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 16 | Placage autocatalytique au nickel | - | 25.1 ~ 39.9 | ||
1 | 8 jours | 10 | 18 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 50 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 18 | Placage autocatalytique au nickel | - | 25.1 ~ 49.9 | ||
1 | 8 jours | 10 | 20 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 50 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 20 | Placage autocatalytique au nickel | - | 25.1 ~ 49.9 | ||
1 | 8 jours | 10 | 25 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 25 | Placage autocatalytique au nickel | - | 30.1 ~ 49.9 | ||
1 | 8 jours | 10 | 30 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 60 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 30 | Placage autocatalytique au nickel | - | 30.1 ~ 59.9 | ||
1 | 8 jours | 10 | 35 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 35 | Placage autocatalytique au nickel | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
1 | 8 jours | 10 | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 40 | Placage autocatalytique au nickel | - | 40.1 ~ 59.9 |
Loading...
Forme | Forme de bloc | Méthode de montage de l'arbre | Vis de serrage | Matériau | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Type | Produits usinés | Méthode de montage forme de bloc | Trou traversant latéral | Épaisseur | Standard |
Trous pour broche | Non fourni | Levier de serrage | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Diam. du trou D(φ)
Traitement de surface
Hauteur H(mm)
Modification de la hauteur de montage [HC](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles