Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 | |||
WSC | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | EN 1.4301 Équiv. |
WSCM | |||
WSCB | EN AW-2017 Équiv. | Anodisé noir |
Référence pièce |
SCSH10 WSCB16 |
Référence pièce | D | H | P | M1 x Profondeur | Prix unitaire | |||
Type | d | WSC | WSCB | WSCM | ||||
(standard) WSC WSCB (Trou de montage) WSCM | 10 | 50 | 40 | 25 | M4x8 | - | ||
12 | 52 | 42 | 27 | |||||
15 | 55 | 45 | 30 | - | ||||
16 | 56 | 46 | 31 | |||||
20 | 60 | 50 | 35 | M5x10 | ||||
22 | 62 | 52 | 37 | |||||
25 | 65 | 55 | 40 | |||||
25.4 | 65.4 | 55.4 | 40.4 | |||||
30 | 70 | 60 | 45 | M6x12 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
WSC10 |
WSC12 |
WSC15 |
WSC16 |
WSC20 |
WSC22 |
WSC25 |
WSC25.4 |
WSC30 |
WSCB12 |
WSCB16 |
WSCB20 |
WSCB22 |
WSCB25 |
WSCB25.4 |
WSCB30 |
WSCM10 |
WSCM12 |
WSCM15 |
WSCM16 |
WSCM20 |
WSCM22 |
WSCM25 |
WSCM25.4 |
WSCM30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Spécifications | D.I. | du moyeu | Usinage de la surface latérale | Matériau | Méthode de finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 10 | 50 | Non fourni | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | |
25.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 12 | 52 | Non fourni | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | |
27.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 15 | 55 | Non fourni | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | |
27.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 16 | 56 | Non fourni | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | |
30.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 20 | 60 | Non fourni | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | |
31.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 22 | 62 | Non fourni | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | |
32.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 25 | 65 | Non fourni | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | |
32.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 25.4 | 65.4 | Non fourni | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | |
35.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 30 | 70 | Non fourni | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | |
26.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 plats | 12 | 52 | Non fourni | EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | |
28.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 plats | 16 | 56 | Non fourni | EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | |
30.87 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 plats | 20 | 60 | Non fourni | EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | |
31.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 plats | 22 | 62 | Non fourni | EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | |
32.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 plats | 25 | 65 | Non fourni | EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | |
32.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 plats | 25.4 | 65.4 | Non fourni | EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | |
35.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 plats | 30 | 70 | Non fourni | EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | |
25.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec trous de montage latéraux / 2 plats | 10 | 50 | 2 trous taraudés | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | |
27.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec trous de montage latéraux / 2 plats | 12 | 52 | 2 trous taraudés | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | |
29.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec trous de montage latéraux / 2 plats | 15 | 55 | 2 trous taraudés | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | |
29.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec trous de montage latéraux / 2 plats | 16 | 56 | 2 trous taraudés | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | |
32.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec trous de montage latéraux / 2 plats | 20 | 60 | 2 trous taraudés | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | |
33.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec trous de montage latéraux / 2 plats | 22 | 62 | 2 trous taraudés | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | |
34.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec trous de montage latéraux / 2 plats | 25 | 65 | 2 trous taraudés | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | |
34.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec trous de montage latéraux / 2 plats | 25.4 | 65.4 | 2 trous taraudés | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | |
37.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec trous de montage latéraux / 2 plats | 30 | 70 | 2 trous taraudés | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair |
Loading...
Méthode de serrage | Simple pression | Largeur | 30 | Matériau | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Traitement de surface fourni | Épaisseur | Type standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Spécifications
D.I.
du moyeu
Usinage de la surface latérale
Matériau
Méthode de finition
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles