Clavettes à bille, deux extrémités taraudées

Clavettes à bille, deux extrémités taraudées

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.
Clavettes à bille, deux extrémités taraudées:Affichage d'image associés
Une extrémité taraudéeArbres cannelés    EN 1.3505 Équiv. Écrou
  EN 1.7242 Équiv.    Dureté : 58HRC~
Arbre cannelé, écrou    Matériau : EN 1.4125 Équiv.    Dureté : 55HRC~
Ecrou (x1)Ecrou (x1)
Avec écrou à embase rondeBSFMBSFMS
Avec écrou à embase compacteBSFN-
Avec écrou droitBSFSBSFSS

Spécifications

Référence pièce-L-M
BSFS10
Clavettes à bille, deux extrémités taraudées:Affichage d'image associésBSFS10G
Clavettes à bille, deux extrémités taraudées:Affichage d'image associésBSFS10L
-
-
-
350
350
350
-
-
-
M5
M5
M5
Autres types de graisse disponibles.
Pour la date de livraison, le prix et les performances, se reporter à  P.340
 ■ Arbres cannelés
Référence pièceL Incrément de 1mmSélection de M (normal)DPoids
(kg/m)
TypeType à 1 écrou
BSFM
BSFN
BSFS
BSFMS
BSFSS
*660~400(190)3       60.23
*860~400(190)34      80.39
*1060~600(390)345     10.40.65
*1360~600(390) 456    13.41.11
*1670~600(390) 4568   16.61.65
2080~700  56810  20.62.57
2590~900  5681012 25.84.04
30100~1150   6810121630.85.85
[ ! ]Pour BSFMS et BSFSS, seules les tailles signalées par * sont disponibles et la dimension L maximale est entre ( ).
[ ! ]Pour BSFN, seuls les N° 6, 8 et 10 sont disponibles.

■ Écrous de bride ronde, écrous de bride compacte
D(h6)LDfHP.C.D.d1d2hWdBCouple nominal de baseCapacité de charge de baseMoment statique admissiblePoids
(kg)
Dynamique Ct
(N•m)
Statique C0t
(N•m)
Dynamique C
(kN)
Statique C0
(kN)
M01
(N•m)
M02
(N•m)
61425306223.563.16.51.5183.871.22.15360.03
8163224214.88.71.22.15360.04
102140(33)42(41)6(8)32(30)4.584.4(5.3)14(8.5)2519(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.09
132444(36)44(45)7(8)33(34)15(10)-28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.11
163150517404.41851936.211.1563860.2
203563589455.59.55.422.52851548.515.3836110.3
254271655226.519334815.427.717312480.4
3047807510606.6116.5302.527249018.533.321215810.57
Les dimensions entre ( ) concernent EN 1.4125 Équiv. Le moment statique admissible M01 est une valeur mesurée lorsqu'un seul écrou est utilisé ; M02 est une valeur mesurée lorsque deux écrous sont utilisés.

■ Écrous droits
D
(h6)
Lb t
( +0.05
0 )
dαCouple nominal de baseCapacité de charge de baseMoment statique admissiblePoids
(kg)
Dimensions de la clavette (incluse)
ToléranceDynamique Ct
(N·m)
Statique C0t
(N·m)
Dynamique C
(kN)
Statique C0
(kN)
M01
(N·m)
M02
(N·m)
B h L1R
ToléranceTolérance
614252.5+0.014
0
1.21.515°3.871.22.15360.0122.5+0.016
+0.006
2.50
-0.025
10.51.25
81625°4.88.71.22.15360.01310.5
102140(33)31.5-19(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.063317(14)1.5
132444(36)28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.0717(14)
1631503.5+0.018
0
251936.211.1563860.153.5+0.024
+0.012
3.50
-0.030
181.75
20356342.52851548.515.3836110.244292
25427119334815.427.717312480.2933
3047802.527249018.533.321215810.3742
Les dimensions entre ( ) concernent EN 1.4125 Équiv. Le moment statique admissible M01 est une valeur mesurée lorsqu'un seul écrou est utilisé ; M02 est une valeur mesurée lorsque deux écrous sont utilisés.

Modifications

Clavettes à bille, deux extrémités taraudées:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BSFM6-[60-400/1]-M3
BSFM6G-[60-400/1]-M3
BSFM6L-[60-400/1]-M3
BSFM8-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFM8G-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFM8L-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFM10-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFM10G-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFM10L-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFM13-[60-600/1]-M[4,​5,​6]
BSFM13G-[60-600/1]-M[4,​5,​6]
BSFM13L-[60-600/1]-M[4,​5,​6]
BSFM16-[70-600/1]-M[4,​5,​6,​8]
BSFM16G-[70-600/1]-M[4,​5,​6,​8]
BSFM16L-[70-600/1]-M[4,​5,​6,​8]
BSFM20-[80-700/1]-M[5,​6,​8,​10]
BSFM20G-[80-700/1]-M[5,​6,​8,​10]
BSFM20L-[80-700/1]-M[5,​6,​8,​10]
BSFM25-[90-1300/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
BSFM25G-[90-900/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
BSFM25L-[90-900/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
BSFM30-[100-1150/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]
BSFM30G-[100-1150/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]
BSFM30L-[100-1150/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]
BSFMS6-[60-190/1]-M3
BSFMS6G-[60-190/1]-M3
BSFMS6L-[60-190/1]-M3
BSFMS8-[60-190/1]-M[3,​4]
BSFMS8G-[60-190/1]-M[3,​4]
BSFMS8L-[60-190/1]-M[3,​4]
BSFMS10-[60-390/1]-M[3,​4,​5]
BSFMS10G-[60-390/1]-M[3,​4,​5]
BSFMS10L-[60-390/1]-M[3,​4,​5]
BSFMS13-[60-390/1]-M[4,​5,​6]
BSFMS13G-[60-390/1]-M[4,​5,​6]
BSFMS13L-[60-390/1]-M[4,​5,​6]
BSFMS16-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]
BSFMS16G-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]
BSFMS16L-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]
BSFN6-[60-400/1]-M3
BSFN6G-[60-400/1]-M3
BSFN6L-[60-400/1]-M3
BSFN8-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFN8G-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFN8L-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFN10-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFN10G-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFN10L-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFS6-[60-400/1]-M3
BSFS6G-[60-400/1]-M3
BSFS6L-[60-400/1]-M3
BSFS8-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFS8G-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFS8L-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFS10-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFS10G-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFS10L-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFS13-[60-600/1]-M[4,​5,​6]
BSFS13G-[60-600/1]-M[4,​5,​6]
BSFS13L-[60-600/1]-M[4,​5,​6]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType d'écrou D.E. de l'arbre D
(φ)
Matériau de l'arbre Longueur totale de l'écrou
(mm)
D.E. de l'écrou
(φ)
Longueur totale de l'arbre L
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Couple admissible
(Nm)
Matériau de l'écrou Graisse M
(mm)

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)3

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.LG23

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K3

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)3 ~ 4

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.LG23 ~ 4

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K3 ~ 4

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde10.4EN 1.3505 Equiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)3 ~ 5

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde10.4EN 1.3505 Equiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.LG23 ~ 5

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde10.4EN 1.3505 Equiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.ET-100K3 ~ 5

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde13.4EN 1.3505 Equiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)4 ~ 6

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde13.4EN 1.3505 Equiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.LG24 ~ 6

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde13.4EN 1.3505 Equiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.ET-100K4 ~ 6

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde16.6EN 1.3505 Equiv.503170 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)4 ~ 8

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde16.6EN 1.3505 Equiv.503170 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.LG24 ~ 8

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde16.6EN 1.3505 Equiv.503170 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.ET-100K4 ~ 8

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde20.6EN 1.3505 Equiv.633580 ~ 700850085EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)5 ~ 10

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde20.6EN 1.3505 Equiv.633580 ~ 700850085EN 1.7242 Equiv.LG25 ~ 10

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde20.6EN 1.3505 Equiv.633580 ~ 700850085EN 1.7242 Equiv.ET-100K5 ~ 10

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde25.8EN 1.3505 Equiv.714290 ~ 130015400193EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)5 ~ 12

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde25.8EN 1.3505 Equiv.714290 ~ 90015400193EN 1.7242 Equiv.LG25 ~ 12

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde25.8EN 1.3505 Equiv.714290 ~ 90015400193EN 1.7242 Equiv.ET-100K5 ~ 12

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde30.8EN 1.3505 Equiv.8047100 ~ 115018500272EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)6 ~ 16

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde30.8EN 1.3505 Equiv.8047100 ~ 115018500272EN 1.7242 Equiv.LG26 ~ 16

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde30.8EN 1.3505 Equiv.8047100 ~ 115018500272EN 1.7242 Equiv.ET-100K6 ~ 16

-

1 9 jours 10[Type à bride] Embase ronde6EN 1.4125 Equiv.251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)3

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde6EN 1.4125 Equiv.251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Equiv.LG23

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde6EN 1.4125 Equiv.251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Equiv.ET-100K3

-

1 9 jours 10[Type à bride] Embase ronde8EN 1.4125 Equiv.251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)3 ~ 4

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde8EN 1.4125 Equiv.251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Equiv.LG23 ~ 4

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde8EN 1.4125 Equiv.251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Equiv.ET-100K3 ~ 4

-

1 9 jours 10[Type à bride] Embase ronde10.4EN 1.4125 Equiv.332160 ~ 390240011EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)3 ~ 5

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde10.4EN 1.4125 Equiv.332160 ~ 390240011EN 1.4125 Equiv.LG23 ~ 5

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde10.4EN 1.4125 Equiv.332160 ~ 390240011EN 1.4125 Equiv.ET-100K3 ~ 5

-

1 9 jours 10[Type à bride] Embase ronde13.4EN 1.4125 Equiv.362460 ~ 390330020EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)4 ~ 6

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde13.4EN 1.4125 Equiv.362460 ~ 390330020EN 1.4125 Equiv.LG24 ~ 6

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde13.4EN 1.4125 Equiv.362460 ~ 390330020EN 1.4125 Equiv.ET-100K4 ~ 6

-

1 9 jours 10[Type à bride] Embase ronde16.6EN 1.4125 Equiv.503170 ~ 390620051EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)4 ~ 8

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde16.6EN 1.4125 Equiv.503170 ~ 390620051EN 1.4125 Equiv.LG24 ~ 8

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde16.6EN 1.4125 Equiv.503170 ~ 390620051EN 1.4125 Equiv.ET-100K4 ~ 8

-

1 10 jours 10[Type à bride] A embase compacte6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)3

-

1 12 jours 10[Type à bride] A embase compacte6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.LG23

-

1 12 jours 10[Type à bride] A embase compacte6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K3

-

1 10 jours 10[Type à bride] A embase compacte8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)3 ~ 4

-

1 12 jours 10[Type à bride] A embase compacte8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.LG23 ~ 4

-

1 12 jours 10[Type à bride] A embase compacte8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K3 ~ 4

-

1 10 jours 10[Type à bride] A embase compacte10.4EN 1.3505 Equiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)3 ~ 5

-

1 12 jours 10[Type à bride] A embase compacte10.4EN 1.3505 Equiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.LG23 ~ 5

-

1 12 jours 10[Type à bride] A embase compacte10.4EN 1.3505 Equiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.ET-100K3 ~ 5

-

1 10 jours 10Droit6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)3

-

1 12 jours 10Droit6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.LG23

-

1 12 jours 10Droit6EN 1.3505 Equiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K3

-

1 10 jours 10Droit8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)3 ~ 4

-

1 12 jours 10Droit8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.LG23 ~ 4

-

1 12 jours 10Droit8EN 1.3505 Equiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K3 ~ 4

-

1 10 jours 10Droit10.4EN 1.3505 Equiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)3 ~ 5

-

1 12 jours 10Droit10.4EN 1.3505 Equiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.LG23 ~ 5

-

1 12 jours 10Droit10.4EN 1.3505 Equiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.ET-100K3 ~ 5

-

1 10 jours 10Droit13.4EN 1.3505 Equiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)4 ~ 6

-

1 12 jours 10Droit13.4EN 1.3505 Equiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.LG24 ~ 6

-

1 12 jours 10Droit13.4EN 1.3505 Equiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.ET-100K4 ~ 6

Loading...

Plus d'informations

Clavettes à bille, deux extrémités taraudées:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Taraudée Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Standard Type Pleine
Couple Couple intermédiaire Nombre d'écrous(pièces) 1 Longueur de l'écrou Standard
Précharge Standard Niveau de précision Niveau standard Le type de circulation des billes Simple

Produits complémentaires

Assistance technique