Roulements linéaires / flasque au choix (guidé) / acier / double douille / lubrifié

Roulements linéaires / flasque au choix (guidé) / acier / double douille / lubrifié

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • En octobre 2023, la méthode d'assemblage de la bride et du cylindre passera du brasage au collage pour certaines références. Les références concernées se trouvent dans ce PDF. Les spécifications actuellement applicables seront respectées.
    Vous trouverez ici des détails sur la méthode de connexion modifiée.
    Il est possible que votre livraison contienne des versions mixtes de produits.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Manchon linéaire à bride avec unité de lubrification MX − Manchon double avec avant-trou:Affichage d'image associés
TypeCylindre extérieurBillesBoîtier du tampon/Syst. de retenueTemp. ambiante de fonctionnementAccessoire
Embase rondeEmbase carréeEmbase compacteMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauMatériau
LHIRW-MXLHISW-MXLHICW-MXEN 1.3505 équiv.58HRC~-EN 1.3505 équiv.Plastique
(Duracon M90 équiv.)
-20~80°CJointMatériau
Caoutchouc nitrile

Spécifications

Référence pièce
LHIFS-MX25
LHIRW-MX16
Les applications de lubrification variées ne sont pas applicables.
Référence pièceDLL1VHTdd1tP.C.D.WFAExcentricitéRangées de billes*
Perpendicularité
Capacité de charge de baseMoment statique admissible (Mo N•m)Masse (g)
TypedrToléranceToléranceToléranceC (dynamique) NCo (statique) NEmbase rondeEmbase carréeEmbase compacte

LHIRW-MX
LHISW-MX
LHICW-MX
10 0
- 0.010
19 0
- 0.016
6555±0.3564064.57.54.12930-290.01540.01558811007.241028294
122168575.5423232-32657120010.911494106
16288270648383722311230235019.7197172189
20 0
- 0.012
32 0
- 0.019
9480785485.595.1434224360.02050.0201400274026.8271236258
25401301129625150324061560314043.4559519544
3045143123101074106.6116.1605835492490549082.8704614669
35 0
- 0.015
52 0
- 0.022
1571351182676438550.0250.025265062701101048958973
4060175151121396139148.17875456434308040147160314131456
50802201921411698925680608015900397366334633500
kgf=Nx0.101972
Pour connaître les précautions d'utilisation, voir Ici. Sélectionner les entretoises réglables en hauteur pour les manchons à embase Ici.
* Perpendicularité de D à la surface de montage de l'embase

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LHICW-MX10
LHICW-MX12
LHICW-MX16
LHICW-MX20
LHICW-MX25
LHICW-MX30
LHICW-MX35
LHICW-MX40
LHICW-MX50
LHIRW-MX10
LHIRW-MX12
LHIRW-MX16
LHIRW-MX20
LHIRW-MX25
LHIRW-MX30
LHIRW-MX35
LHIRW-MX40
LHIRW-MX50
LHISW-MX10
LHISW-MX12
LHISW-MX16
LHISW-MX20
LHISW-MX25
LHISW-MX30
LHISW-MX35
LHISW-MX40
LHISW-MX50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)
Forme de l'embase

18.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

101064.5195881100-0.0115A embase compacte

19.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

101267.3216571200-0.0115A embase compacte

24.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016822812302350-0.0115A embase compacte

29.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020933214002740-0.01220A embase compacte

41.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

10251304015603140-0.01220A embase compacte

56.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10301424524905490-0.01220A embase compacte

101.35 €

1 Disponible 5 jours 1035155.55226506270-0.01525A embase compacte

129.92 €

1 Disponible 12 jours 10401756034308040-0.01525A embase compacte

173.89 €

1 Disponible 5 jours 105022080608015900-0.01525A embase compacte

16.63 €

1 Disponible 5 jours 101064.5195881100-0.0115Embase ronde

17.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

101267.3216571200-0.0115Embase ronde

22.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016822812302350-0.0115Embase ronde

26.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020933214002740-0.01220Embase ronde

38.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10251304015603140-0.01220Embase ronde

52.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

10301424524905490-0.01220Embase ronde

87.11 €

1 Disponible 5 jours 1035155.55226506270-0.01525Embase ronde

100.01 €

1 12 jours 10401756034308040-0.01525Embase ronde

133.67 €

1 12 jours 105022080608015900-0.01525Embase ronde

19.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

101064.5195881100-0.0115Embase carrée

20.61 €

1 Disponible 5 jours 101267.3216571200-0.0115Embase carrée

25.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016822812302350-0.0115Embase carrée

31.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020933214002740-0.01220Embase carrée

44.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

10251304015603140-0.01220Embase carrée

60.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

10301424524905490-0.01220Embase carrée

102.71 €

1 Disponible 5 jours 1035155.55226506270-0.01525Embase carrée

131.08 €

1 Disponible 5 jours 10401756034308040-0.01525Embase carrée

175.81 €

1 Disponible 5 jours 105022080608015900-0.01525Embase carrée

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Embase Style Standard Type à bride Embase à avant-trou
Matériau du cylindre extérieur EN 1.3505 Equiv. Traitement de surface du cylindre extérieur Sans traitement Mouvement Mouvement linéaire
Type de lubrification Unité de lubrification équipée MX Le type de circulation de billes Double Précision Niveau élevé
Matériau de la bille EN 1.3505 Equiv. Matériel du dispositif de fixation Plastique (equiv. POM) Joints Fourni
Trou contre-alésé Standard Rempli de graisse Base de savon de lithium

Produits complémentaires

Assistance technique