Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Manchon linéaire utilisé ( P.332) | Logement | Temp. ambiante de fonctionnement | ||
Simple | Double | Matériau | Traitement de surface | ||
LHBB-MX | LHBBW-MX | LMU-MX | Alliage d'aluminium | Anodisé clair | -20~80°C |
Référence pièce | |
LHSS-MX16 LHBBW-MX25 |
Référence pièce | L | L1 | h | H | (H1) | (H2) | W | W1 | W2 | M | d | ℓ | (A) | (B) | N | Capacité de charge de base | Charge statique Moment (N•m) |
Masse (g) | Simple | Double | ||||||||||||
LHBB-MX | LHBBW-MX | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type | dr | Tolérance | C (dynamique) N | Co (statique) N | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||||||||||||||||||
Simple | Double | Simple | Double | Simple | Double | Simple | Double | Simple | Double | Simple | Double | Simple | Double | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces | |||||||||||||||
LHBB-MX LHBBW-MX |
10 | 0 - 0.009 |
0 - 0.010 |
45 | 78 | 21 | 46 | 13 | 26 | 21 | 8 | 40 | 28 | 6 | M5 | 4.3 | 12 | 15.5 | 0.4 | 7.5 | 372 | 588 | 549 | 1100 | - | 7.24 | 114 | 206 | ||||
12 | 47 | 81 | 26 | 50 | 15 | 28 | 24 | 42 | 30.5 | 5.75 | 17.5 | 7 | 412 | 657 | 598 | 1200 | - | 10.9 | 125 | 233 | ||||||||||||
16 | 56 | 97 | 34 | 60 | 19 | 38.5 | 32.5 | 9 | 50 | 36 | 7 | 19.8 | 0.85 | 6.5 | 775 | 1230 | 1180 | 2350 | - | 19.7 | 268 | 450 | ||||||||||
20 | 0 - 0.010 |
0 - 0.012 |
64 | 110 | 40 | 70 | 21 | 41 | 35 | 11 | 54 | 40 | M6 | 5.2 | 21 | 0.5 | 7.5 | 882 | 1400 | 1370 | 2740 | - | 26.8 | 310 | 647 | |||||||
25 | 85 | 148 | 50 | 100 | 26 | 51.5 | 42 | 12 | 76 | 54 | 11 | M8 | 7 | 18 | 36 | 1 | 4.5 | 980 | 1560 | 1570 | 3140 | - | 43.4 | 717 | 1339 | |||||||
30 | 92 | 160 | 58 | 110 | 30 | 59.5 | 49 | 15 | 78 | 58 | 10 | 39.9 | 0.75 | 5.5 | 1570 | 2490 | 2740 | 5490 | - | 82.8 | 891 | 1665 | ||||||||||
35 | 0 - 0.012 |
0 - 0.015 |
102 | 177 | 60 | 120 | 34 | 68 | 54 | 18 | 90 | 70 | 53 | 1.5 | 6 | 1670 | 2650 | 3140 | 6270 | - | 110 | 1314 | 2448 | |||||||||
40 | 114 | 199 | 140 | 40 | 78 | 62 | 20 | 102 | 80 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 61 | 5.5 | 2160 | 3430 | 4020 | 8040 | - | 147 | 1873 | 3526 | |||||||||
50 | 138 | 243 | 80 | 160 | 52 | 102 | 80 | 25 | 122 | 100 | 81 | 3820 | 6080 | 7940 | 15900 | - | 397 | 3821 | 7256 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LHBB-MX10 |
LHBB-MX12 |
LHBB-MX16 |
LHBB-MX20 |
LHBB-MX25 |
LHBB-MX30 |
LHBB-MX35 |
LHBB-MX40 |
LHBB-MX50 |
LHBBW-MX10 |
LHBBW-MX12 |
LHBBW-MX16 |
LHBBW-MX20 |
LHBBW-MX25 |
LHBBW-MX30 |
LHBBW-MX35 |
LHBBW-MX40 |
LHBBW-MX50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Le type de circulation de billes | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Longueur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 45 | Simple | 372 | 549 | -0.009 | Simple | |
12.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 47 | Simple | 412 | 598 | -0.009 | Simple | |
14.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 56 | Simple | 775 | 1180 | -0.009 | Simple | |
19.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 64 | Simple | 882 | 1370 | -0.01 | Simple | |
25.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 85 | Simple | 980 | 1570 | -0.01 | Simple | |
32.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 92 | Simple | 1570 | 2740 | -0.01 | Simple | |
54.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 102 | Simple | 1670 | 3140 | -0.012 | Simple | |
76.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 114 | Simple | 2160 | 4020 | -0.012 | Simple | |
100.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 138 | Simple | 3820 | 7940 | -0.012 | Simple | |
23.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 78 | Double | 588 | 1100 | -0.01 | Double | |
23.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 81 | Double | 657 | 1200 | -0.01 | Double | |
28.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 97 | Double | 1230 | 2350 | -0.01 | Double | |
34.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 110 | Double | 1400 | 2740 | -0.012 | Double | |
45.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 148 | Double | 1560 | 3140 | -0.012 | Double | |
57.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 160 | Double | 2490 | 5490 | -0.012 | Double | |
101.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 177 | Double | 2650 | 6270 | -0.015 | Double | |
136.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 199 | Double | 3430 | 8040 | -0.015 | Double | |
189.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 243 | Double | 6080 | 15900 | -0.015 | Double |
Loading...
Type | Logements | Style | Standard | Matériau du cylindre extérieur | EN 1.3505 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du cylindre extérieur | Anodisé clair | Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | Unité de lubrification équipée MX |
Précision | Niveau élevé | Type | Type à blocs de chapeau larges | Matériau de la bille | EN 1.3505 Equiv. |
Matériel du dispositif de fixation | Plastique (equiv. POM) | Joints | Fourni | Matériau du cylindre extérieur | EN 1.3505 Equiv. |
Rempli de graisse | Base de savon de lithium |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Le type de circulation de billes
Longueur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles