Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LHIFC8
Type | Cylindre extérieur | Billes | Syst. de retenue | Temp. ambiante de fonctionnement | Accessoire | ||||
Embase ronde | Embase carrée | Embase compacte | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Matériau | ||
LHIFR | LHIFS | LHIFC | EN 1.3505 équiv. | 58HRC~ | - | EN 1.3505 équiv. | Plastique (Duracon M90 équiv.) | -20~ 80°C | JointMatériau Caoutchouc nitrile (-20~120°C) |
LHIFRF | LHIFSF | LHIFCF | Acier inoxydable (acier inoxydable) | -20~110°C | |||||
LHIFRM | LHIFSM | LHIFCM | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4125 équiv. | Plastique (Duracon M90 équiv.) | -20~ 80°C | |||
LHIFRMF | LHIFSMF | LHIFCMF | Acier inoxydable (acier inoxydable) | -20~110°C | |||||
SLHIFR | SLHIFS | SLHIFC | EN 1.4125 équiv. | 56HRC~ | - | Plastique (Duracon M90 équiv.) | -20~ 80°C | ||
SLHIFRS | SLHIFSS | SLHIFCS | Acier inoxydable (acier inoxydable) | -20~120°C |
Référence pièce | |
LHIFR20 LHIFR20L LHIFR20G LHIFR20H | (avec graisse de type L) (avec graisse de type G) (avec graisse de type H) |
dr | Tolérance D | L | ℓ | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | Excentricité | Rangées de billes | * Perpendicularité | Capacité de charge de base | Masse (g) | |||||||
Tolérance | Aucun traitement de surface | Traitement de surface | Tolérance | C (dynamique) N | Co (statique) N | Embase ronde | Embase carrée | Embase compacte | ||||||||||||||||
6 | 0 - 0.009 | 12 | 0 - 0.013 | 0 - 0.018 | 19 | ±0.3 | 5 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | - | 20 | 0.012 | 4 | 0.012 | 206 | 265 | 24 | 18 | 21 |
8 | 15 | 24 | 32 | 24 | 25 | - | 24 | 265 | 380 | 37 | 29 | 33 | ||||||||||||
10 | 19 | 0 - 0.016 | 0 - 0.021 | 29 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | 372 | 549 | 72 | 52 | 64 | |||||
12 | 21 | 30 | 42 | 32 | 32 | - | 32 | 412 | 598 | 76 | 57 | 68 | ||||||||||||
13 | 23 | 32 | 43 | 33 | 34 | - | 33 | 510 | 784 | 88 | 72 | 81 | ||||||||||||
16 | 28 | 37 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 775 | 1180 | 120 | 104 | 112 | ||||||||||||
20 | 0 - 0.010 | 32 | 0 - 0.019 | 0 - 0.025 | 42 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.015 | 5 | 0.015 | 882 | 1370 | 180 | 145 | 167 | |
25 | 40 | 59 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 6 | 980 | 1570 | 340 | 300 | 325 | |||||||||||
30 | 45 | 64 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 1570 | 2740 | 470 | 375 | 388 | |||||||
35 | 0 - 0.012 | 52 | 0 - 0.022 | 0 - 0.030 | 70 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 0.020 | 0.020 | 1670 | 3140 | 650 | 560 | 575 | |||||||
40 | 60 | 80 | 13 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 2160 | 4020 | 1060 | 880 | 913 | |||||||
50 | 80 | 100 | 116 | 98 | 92 | 56 | 80 | 3820 | 7940 | 2200 | 2000 | 2037 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LHIFC8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Matériau du cylindre extérieur | Traitement de surface du cylindre extérieur | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | Type | Forme de l'embase | Matériau de la bille | Matériel du dispositif de fixation | Rempli de graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 24 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 265 | 380 | -0.009 | 12 | - | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | Non fourni |
Loading...
Type | Embase | Style | Standard | Type à bride | Embase à avant-trou |
---|---|---|---|---|---|
Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | Non fourni | Le type de circulation de billes | Simple |
Précision | Niveau élevé | Longueur | Simple | Joints | Fourni |
Trou contre-alésé | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements linéaires / flasque au choix / acier inoxydable, acier / nickelé, le numéro d'article est le suivant: LHIFC8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LHIFC8.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du cylindre extérieur
Type
Type
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Forme de l'embase
Matériau de la bille
Matériel du dispositif de fixation
Rempli de graisse
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LHIFC10L |
LHIFC12 |
LHIFC12G |
LHIFC8G |
LHIFC8H |
LHIFC8L |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Matériau du cylindre extérieur | Traitement de surface du cylindre extérieur | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | Type | Forme de l'embase | Matériau de la bille | Matériel du dispositif de fixation | Rempli de graisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.55 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 29 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 19 | 372 | 549 | -0.009 | 12 | - | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | Type L (résistante à la chaleur) | |
9.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 30 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 21 | 412 | 598 | -0.009 | 12 | - | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | Non fourni | |
29.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 30 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 21 | 412 | 598 | -0.009 | 12 | - | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | Type G (faible niveau de particules) | |
22.22 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 24 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 265 | 380 | -0.009 | 12 | - | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | Type G (faible niveau de particules) | |
22.22 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 24 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 265 | 380 | -0.009 | 12 | - | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
22.22 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 24 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 265 | 380 | -0.009 | 12 | - | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | Type L (résistante à la chaleur) |