Roulements linéaires / flasque au choix / acier inoxydable, acier / douille double (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulements linéaires / flasque au choix / acier inoxydable, acier / douille double
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Stock

(i)Remarque

  • En octobre 2023, la méthode d'assemblage de la bride et du cylindre passera du brasage au collage pour certaines références. Les références concernées se trouvent dans ce PDF. Les spécifications actuellement applicables seront respectées.
    Vous trouverez ici des détails sur la méthode de connexion modifiée.
    Il est possible que votre livraison contienne des versions mixtes de produits.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LHMCWF12

Manchons linéaires à bride - Bride centrale:Affichage d'image associés
TypeCylindre extérieurBillesSyst. de retenueTemp. ambiante de fonctionnementAccessoire
Embase rondeEmbase carréeEmbase compacteMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauMatériau
LHMRWLHMSWLHMCWEN 1.3505 équiv.58HRC~-EN 1.3505 équiv.Plastique (Duracon M90 équiv.)-20~ 80°CJointMatériau
Caoutchouc nitrile
(-20~120°C)
LHMRWFLHMSWFLHMCWFAcier inoxydable (acier inoxydable)-20~110°C
LHMRWMLHMSWMLHMCWMPlacage autocatalytique au nickelEN 1.4125 équiv.Plastique (Duracon M90 équiv.)-20~ 80°C
LHMRWMFLHMSWMFLHMCWMFAcier inoxydable (acier inoxydable)-20~110°C
SLHMRWSLHMSWSLHMCWEN 1.4125 équiv.56HRC~-Plastique (Duracon M90 équiv.)-20~ 80°C
SLHMRWSSLHMSWSSLHMCWSAcier inoxydable (acier inoxydable)-20~120°C

Spécifications

Référence pièce
LHMCW25
Manchons linéaires à bride - Bride centrale:Affichage d'image associés LHMCW25L
Manchons linéaires à bride - Bride centrale:Affichage d'image associés LHMCW25G
Manchons linéaires à bride - Bride centrale:Affichage d'image associés LHMCW25H

(avec graisse de type L)
(avec graisse de type G)
(avec graisse de type H)
Autres types de graisse disponibles.
Pour connaître la date de livraison, le prix et les performances, voir P.304.
drTolérance DLHTdd1tP.C.D.WFAExcentricitéBilles
Rangées
*
Perpendicularité
Capacité de charge de baseMoment statique admissible (N • m)Masse (g)
ToléranceAucun traitement de surfaceTraitement de surfaceToléranceC (dynamique) NCo (statique) NEmbase rondeEmbase carréeEmbase compacte
6 0
- 0.010
12 0
- 0.013
 0
- 0.018
35±0.3
152853.563.12022-200.01540.0153245292.18312528
8154520322425-244317844.31514347
1019 0
- 0.016
 0
- 0.021
5524.54064.57.54.12930-2958811007.24987890
12215725.5423232-32657120010.911090102
13236127.5433334-33813157011.6130108123
1628703248383722311230235019.7190165182
20 0
- 0.012
32 0
- 0.019
 0
- 0.025
80365485.595.1434224360.02050.0201400274026.8260225247
254011252625150324061560314043.4540500525
304512356.574106.6116.1605835492490549082.8680590645
35 0
- 0.014
52 0
- 0.022
 0
- 0.030
13562.582676438550.0250.025265062701101020930945
40601516996139148.17875456434308040147157013801423
508019289.511698925680608015900397360034003437
* Perpendicularité de la partie D à la surface de montage de la bride kgf=Nx0.101972
Pour connaître les précautions d'utilisation, voir Ici.
Sélectionner les entretoises réglables en hauteur pour les manchons à embase Ici.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LHMCWF12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à bride Diamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Matériau du cylindre extérieur Traitement de surface du cylindre extérieur Type de lubrification Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)
Forme de l'embase Matériau de la bille Matériel du dispositif de fixation Rempli de graisse

25.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Bride centrale1257[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitementNon fourni216571200-0.0115A embase compacteEN 1.3505 Equiv.Acier inoxydableNon fourni

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Manchons linéaires à bride - Bride centrale:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Embase Style Standard Mouvement Mouvement linéaire
Le type de circulation de billes Double Précision Niveau élevé Joints Fourni
Trou contre-alésé Standard

Vous vous trouvez sur la page de Roulements linéaires / flasque au choix / acier inoxydable, acier / douille double, le numéro d'article est le suivant: LHMCWF12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LHMCWF12.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LHMCW10L
LHMCW12
LHMCW12G
LHMCWF12G
LHMCWF12H
LHMCWF12L
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType à bride Diamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Matériau du cylindre extérieur Traitement de surface du cylindre extérieur Type de lubrification Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)
Forme de l'embase Matériau de la bille Matériel du dispositif de fixation Rempli de graisse

29.05 €

1 Disponible 9 jours 10Bride centrale1055[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitementNon fourni195881100-0.0115A embase compacteEN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Type L (résistante à la chaleur)

16.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Bride centrale1257[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitementNon fourni216571200-0.0115A embase compacteEN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Non fourni

36.89 €

1 Disponible 9 jours 10Standard à bride1257[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitementNon fourni216571200-0.0115A embase compacteEN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Type G (faible niveau de particules)

46.35 €

1 Disponible 9 jours 10Standard à bride1257[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitementNon fourni216571200-0.0115A embase compacteEN 1.3505 Equiv.Acier inoxydableType G (faible niveau de particules)

46.35 €

1 Disponible 9 jours 10Bride centrale1257[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitementNon fourni216571200-0.0115A embase compacteEN 1.3505 Equiv.Acier inoxydableType H (Exigences hygiéniques particulières)

46.35 €

1 Disponible 9 jours 10Bride centrale1257[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitementNon fourni216571200-0.0115A embase compacteEN 1.3505 Equiv.Acier inoxydableType L (résistante à la chaleur)

Produits complémentaires

Assistance technique