Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
LLT5 LLTA7 |
Type | H | T2 | T3 | T5 | T7 |
Miniature Glissière standard (C-VALUE fournie) | 6 | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | |
10 | ○ | - | - | - | |
13 | ○ | - | - | - | |
16 | - | ○ | - | - | |
20 | - | - | - | - | |
Miniature Glissière large (C-VALUE fournie) | 6.5 | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | |
12 | ○ | - | - | - | |
14 | ○ | - | - | - | |
16 | ○ | - | - | - | |
Charges moyennes/lourdes | 24 | - | ○ | - | - |
28 | - | - | ○ | - | |
30 | - | ○ | - | - | |
33 | - | - | ○ | - | |
36 | - | - | ○ | - | |
42 | - | - | - | ○ |
Type | H | T2 | T3 | T5 | T7 |
C-VALUE Charges moyennes/lourdes | 24 | ○ | - | - | - |
28 | - | ○ | - | - | |
30 | - | ○ | - | - | |
33 | - | - | ○ | - | |
36 | - | - | ○ | - | |
40 | - | - | ○ | - | |
42 | - | - | ○ | - | |
45 | - | - | ○ | - |
Référence pièce | L | D | - 0.01 - 0.06 | H | H1 | S | Z | d | d1 | N | Dimensions du trou de montage | Masse (g) | Vis de montage | Force de poussée maximale admissible (N) | Couple de serrage maximal admissible (N • Cm) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||
Type | T | D1 | W | F | M | G (min.) | 1 à 9 pièce(s) | x10 à 150 pièces | ||||||||||||||
LLTA | 2 | 2.8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 0.4 | 2.4 | 4.6 | - | 5 | 4 | 3 | M2 | 5 | 1 | Vis à tête plate cruciformes M2x8 | 70 | 2.8 | |||
3 | 3.8 | 7 | 6 | 12 | 11 | 0.5 | 3.4 | 6.2 | 2 | 7 | 6 | 4 | M3 | 6 | 3 | Vis d'assemblage à tête basse à six pans creux M3x10 | 157 | 7.9 | ||||
5 | 4.8 | 9 | 7 | 14 | 13 | 0.5 | 4.5 | 8 | 3 | 9 | 7 | 5 | M4 | 6 | 6 | Vis d'assemblage à tête basse à six pans creux M4x12 | 306 | 15.3 | ||||
7 | 5.8 | 11 | 8 | 18 | 14 | 0.5 | 5.5 | 9.5 | 4 | 11 | 8 | 6 | M5 | 8 | 13 | Vis d'assemblage à tête basse à six pans creux M5x16 | 488 | 24.4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LLTA1 |
LLTA2 |
LLTA3 |
LLTA5 |
LLTA7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
4.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1 | |
5.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 2 | |
5.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3 | |
5.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | |
6.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 7 |
Loading...
Type | Verrous, unités de verrouillage | Matériau | EN 1.1191 Equiv. (Traitement thermique) |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Dimension T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles