Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Tolérance | Matériau | Traitement de surface | ||
D | P | ||||
SFRMHP | h9 (étiré à froid) | h7 | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | |
PSFRMHP | Placage autocatalytique au nickel | ||||
SSFRMHP | EN 1.4301 équiv. | - | |||
SFRMGP | g6 | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | ||
PSFRMGP | Placage autocatalytique au nickel | ||||
SSFRMGP | EN 1.4301 équiv. | - | |||
SFRHP | h7 (masse) | h7 | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | |
PSFRHP | Placage autocatalytique au nickel | ||||
SSFRHP | EN 1.4301 équiv. | - | |||
SFRP | g6 (masse) | g6 | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | |
PSFRP | Placage autocatalytique au nickel | ||||
SSFRP | EN 1.4301 équiv. | - | |||
HFRP | EN 1.7220 équiv. Dureté : 30 ~ 35HRC | Oxydé noir |
Référence pièce | - | L | - | F | - | P | |
Pièce D h9 / pièce P h7 h7 (meulé) | SFRMHP30 SFRHP25 | - - | 250 200 | - - | F30 F25 | - - | P10 P15 |
Référence pièce | Incrément de 0,1 mm | Incrément de 1mm | (Y) max. | ||
Type | D | L | F | P | |
Pièce D h9 / pièce P h7 SFRMHP PSFRMHP SSFRMHP Pièce D h9 / pièce P g6 SFRMGP PSFRMGP SSFRMGP (D6 n'est pas disponible pour le type SSFRMHP ni SSFRMGP.) | 6 | 20.0~298.0 | 2≤F≤Px5 | 3 4 5 | 300 |
8 | 20.0~398.0 | 3≤P | 400 | ||
10 | 20.0~498.0 | 500 | |||
12 | 25.0~598.0 | 5≤P | 600 | ||
15 | 25.0~698.0 | 700 | |||
20 | 30.0~798.0 | 800 | |||
25 | 30.0~798.0 | 10≤P | |||
30 | 30.0~798.0 | ||||
35 | 40.0~798.0 | 16≤P |
Référence pièce | Incrément de 0,1 mm | Incrément de 1mm | (Y) max. | ||
Type | D | L | F | P | |
SFRHP PSFRHP SSFRHP | 6 | 20.0~298.0 | 2≤F≤Px5 | 3 4 5 | 300 |
8 | 20.0~398.0 | 3≤P | 400 | ||
10 | 20.0~498.0 | 500 | |||
12 | 25.0~598.0 | 5≤P | 600 | ||
15 | 25.0~698.0 | 700 | |||
17 | 30.0~798.0 | 800 | |||
20 | 30.0~798.0 | ||||
25 | 30.0~798.0 | 10≤P | |||
30 | 30.0~798.0 | ||||
35 | 40.0~798.0 | 16≤P | |||
40 | 40.0~798.0 | ||||
50 | 40.0~798.0 |
Référence pièce | Incrément de 0,1 mm | Incrément de 1mm | (Y) max. | |||
Type | D | L | F | P | ||
SFRP PSFRP SSFRP (D13, 16, 18 et 22 ne sont pas disponibles pour le type SSFRP.) *HFRP (Seules les tailles marquées d'un * sont disponibles). | 6 | 20.0~298.0 | 2≤F≤Px5 | 3 4 5 | 300 | |
8 | 20.0~398.0 | 3≤P | 400 | |||
10 | 20.0~498.0 | 500 | ||||
12 | 25.0~598.0 | 5≤P | 600 | |||
13 | 25.0~598.0 | |||||
* | 15 | 25.0~698.0 | 700 | |||
16 | 25.0~798.0 | 800 | ||||
17 | 30.0~798.0 | |||||
18 | 30.0~798.0 | |||||
* | 20 | 30.0~798.0 | ||||
22 | 30.0~798.0 | 10≤P | ||||
* | 25 | 30.0~798.0 | ||||
* | 30 | 30.0~798.0 | ||||
* | 35 | 40.0~798.0 | 16≤P | |||
* | 40 | 40.0~798.0 | ||||
* | 50 | 40.0~798.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Hardness | Surface Treatment | D Tolerance | Shaft Dia. D (mm) | Length L (mm) | F (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 15 | 15 ~ 998 | 2 ~ 70 | 4 ~ 14 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 20 | 24 ~ 998 | 2 ~ 95 | 5 ~ 19 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 25 | 24 ~ 998 | 2 ~ 120 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 30 | 24 ~ 998 | 2 ~ 145 | 8 ~ 29 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 35 | 40 ~ 798 | 2 ~ 170 | 16 ~ 34 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 40 | 40 ~ 798 | 2 ~ 195 | 16 ~ 39 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 50 | 40 ~ 798 | 2 ~ 245 | 16 ~ 49 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 6 | 15 ~ 398 | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 8 | 15 ~ 498 | 2 ~ 35 | 3 ~ 7 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 10 | 15 ~ 598 | 2 ~ 45 | 3 ~ 9 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 12 | 15 ~ 698 | 2 ~ 55 | 5 ~ 11 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 15 | 15 ~ 798 | 2 ~ 70 | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 17 | 30 ~ 898 | 2 ~ 80 | 5 ~ 16 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 20 | 30 ~ 998 | 2 ~ 95 | 5 ~ 19 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 25 | 30 ~ 998 | 2 ~ 120 | 10 ~ 24 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 30 | 30 ~ 998 | 2 ~ 145 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 35 | 40 ~ 998 | 2 ~ 170 | 16 ~ 34 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 40 | 40 ~ 998 | 2 ~ 195 | 16 ~ 39 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 50 | 40 ~ 998 | 2 ~ 245 | 16 ~ 49 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 6 | 15 ~ 398 | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 8 | 15 ~ 498 | 2 ~ 35 | 3 ~ 7 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 10 | 15 ~ 598 | 2 ~ 45 | 3 ~ 9 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 12 | 15 ~ 698 | 2 ~ 55 | 5 ~ 11 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 15 | 15 ~ 798 | 2 ~ 70 | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 20 | 30 ~ 998 | 2 ~ 95 | 5 ~ 19 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 25 | 30 ~ 998 | 2 ~ 120 | 10 ~ 24 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 30 | 30 ~ 998 | 2 ~ 145 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 35 | 40 ~ 998 | 2 ~ 170 | 16 ~ 34 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 6 | 15 ~ 398 | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 8 | 15 ~ 498 | 2 ~ 35 | 3 ~ 7 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 10 | 15 ~ 598 | 2 ~ 45 | 3 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 12 | 15 ~ 698 | 2 ~ 55 | 5 ~ 11 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 13 | 15 ~ 898 | 2 ~ 60 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 15 | 15 ~ 798 | 2 ~ 70 | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 16 | 15 ~ 998 | 2 ~ 75 | 4 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 17 | 30 ~ 898 | 2 ~ 80 | 5 ~ 16 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 18 | 24 ~ 998 | 2 ~ 85 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 20 | 30 ~ 998 | 2 ~ 95 | 5 ~ 19 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 22 | 24 ~ 998 | 2 ~ 105 | 6 ~ 21 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 25 | 30 ~ 998 | 2 ~ 120 | 10 ~ 24 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 30 | 30 ~ 998 | 2 ~ 145 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 35 | 40 ~ 998 | 2 ~ 170 | 16 ~ 34 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 40 | 40 ~ 998 | 2 ~ 195 | 16 ~ 39 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 50 | 40 ~ 998 | 2 ~ 245 | 16 ~ 49 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | h7 (meulé) | 6 | 15 ~ 398 | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | h7 (meulé) | 8 | 15 ~ 498 | 2 ~ 35 | 3 ~ 7 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | h7 (meulé) | 10 | 15 ~ 598 | 2 ~ 45 | 3 ~ 9 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | h7 (meulé) | 12 | 15 ~ 698 | 2 ~ 55 | 5 ~ 11 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | h7 (meulé) | 15 | 15 ~ 798 | 2 ~ 70 | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | h7 (meulé) | 17 | 30 ~ 898 | 2 ~ 80 | 5 ~ 16 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | h7 (meulé) | 20 | 30 ~ 998 | 2 ~ 95 | 5 ~ 19 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | h7 (meulé) | 25 | 30 ~ 998 | 2 ~ 120 | 10 ~ 24 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | h7 (meulé) | 30 | 30 ~ 998 | 2 ~ 145 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | h7 (meulé) | 35 | 40 ~ 998 | 2 ~ 170 | 16 ~ 34 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | h7 (meulé) | 40 | 40 ~ 998 | 2 ~ 195 | 16 ~ 39 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | h7 (meulé) | 50 | 40 ~ 998 | 2 ~ 245 | 16 ~ 49 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | h9 (étiré à froid) | 6 | 15 ~ 398 | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | h9 (étiré à froid) | 8 | 15 ~ 498 | 2 ~ 35 | 3 ~ 7 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | h9 (étiré à froid) | 10 | 15 ~ 598 | 2 ~ 45 | 3 ~ 9 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | h9 (étiré à froid) | 12 | 15 ~ 698 | 2 ~ 55 | 5 ~ 11 |
Loading...
Basic Shape | Une extrémité à épaulement | End Shape (Left) | Droit | End Shape (Right) | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Keyway | Option de rainure (modification) |
Configurer
Propriétés de base
Material
Hardness
Surface Treatment
D Tolerance
Shaft Dia. D(mm)
Length L(mm)
F(mm)
P(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles