Roulement auto-aligneur / bague extérieure lisse / douille de réglage / MISUMI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulements avec vis de serrage, manchon d'arbre:Affichage d'image associés
TypeMatériau
Bagues internes / externes,
Elément de roulement
Système de retenue/BlindageVis de serrage
TB ZZEN 1.4125 équiv.EN 1.4301 équiv.EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce
KB6003ZZ
TB6201ZZ
Référence pièced DWBM (normal)r
(min.)
Vitesse de rotation admissible tr/min (référence)Capacité de charge de baseMasse (g) (référence)Prix unitaire
ToléranceCr (dynamique) kNCor (statique) kN
TB6900ZZ10+0.015
0
22136M30.391002.701.2713 
TB6000ZZ2615878004.551.9624 
TB6200ZZ30179M40.668005.102.3941 
TB6901ZZ1224136M30.352002.891.4615 
TB6001ZZ2815878005.102.3927 
TB6201ZZ321910M40.675006.803.0547 
TB6902ZZ1528147M30.365004.302.2522 
TB6002ZZ3216.5945005.602.8440 
TB6202ZZ352011M40.6100007.653.7559 
TB6904ZZ20+0.018
0
371890.391006.403.7051 
TB6004ZZ422112M50.675009.405.0587 
TB6204ZZ4723141.0580012.806.65132 
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TB6000ZZ
TB6001ZZ
TB6002ZZ
TB6004ZZ
TB6200ZZ
TB6201ZZ
TB6202ZZ
TB6204ZZ
TB6900ZZ
TB6901ZZ
TB6902ZZ
TB6904ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Largeur B (ou T)
(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

28.08 €

1 Disponible 5 jours 1010268455078001960

28.59 €

1 Disponible 5 jours 1012288510078002390

30.85 €

1 Disponible 5 jours 1015329560045002840

37.16 €

1 Disponible 5 jours 10204212940075005050

29.47 €

1 Disponible 5 jours 1010309510068002390

31.49 €

1 Disponible 5 jours 10123210680075003050

32.87 €

1 Disponible 5 jours 101535117650100003750

42.57 €

1 Disponible 5 jours 102047141280058006650

26.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010226270091001270

27.20 €

1 Disponible 5 jours 1012246289052001460

29.22 €

1 Disponible 5 jours 1015287430065002250

35.39 €

1 Disponible 5 jours 1020379640091003700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Matériaux des bagues intérieure et extérieure EN 1.4125 Equiv. matériel du bouclier et de la forme A double blindage
Type de bague externe Plate Précision (JIS) Classe 0 Spécifications / environnement Standard
Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Un rail Norme de taille Série métrique
Matériau de l'élément de roulement EN 1.4125 Equiv. Structure de la pièce du joint A double blindage

Produits complémentaires

Assistance technique