Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
B6200 |
Référence pièce | d | D | B | r (min.) | Capacité de charge de base | Vitesse de rotation admissible tr/min (référence) | Dimensions relatives | Masse (g) (référence) | Prix unitaire | ||||
Cr (dynamique) kN | Cor (statique) kN | Ds | dh (max.) | R (max.) | |||||||||
(min.) | (max.) | ||||||||||||
B6700 | 10 | 15 | 3 | 0.2 | 0.85 | 0.43 | 15000 | 10.4 | 11.21 | 14.2 | 0.2 | 2 | |
B6800 | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.925 | 34000 | 12 | 12.5 | 17 | 0.3 | 5 | ||
B6900 | 22 | 6 | 2.70 | 1.27 | 32000 | 13 | 20 | 9 | |||||
B6000 | 26 | 8 | 4.55 | 1.96 | 30000 | 12 | 13.5 | 24 | 19 | ||||
B6200 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.39 | 24000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | ||
B6701 | 12 | 18 | 4 | 0.2 | 0.92 | 0.53 | 13000 | 12.4 | 13.86 | 16.7 | 0.2 | 3 | |
B6801 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 32000 | 14 | 14.5 | 19 | 0.3 | 6 | ||
B6901 | 24 | 6 | 2.89 | 1.46 | 30000 | 15 | 22 | 11 | |||||
B6001 | 28 | 8 | 5.10 | 2.39 | 28000 | 16 | 26 | 21 | |||||
B6201 | 32 | 10 | 0.6 | 6.10 | 2.75 | 22000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | ||
B6702 | 15 | 21 | 4 | 0.2 | 0.93 | 0.58 | 11000 | 15.4 | 16.86 | 19.7 | 0.2 | 4 | |
B6802 | 24 | 5 | 0.3 | 2.08 | 1.26 | 28000 | 17 | 17.5 | 22 | 0.3 | 7 | ||
B6902 | 28 | 7 | 3.65 | 2.00 | 26000 | 18.5 | 26 | 16 | |||||
B6002 | 32 | 9 | 5.60 | 2.83 | 24000 | 19 | 30 | 30 | |||||
B6202 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.60 | 20000 | 19 | 20 | 31 | 0.6 | 45 | ||
B6803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.23 | 1.46 | 26000 | 19.5 | 24 | 0.3 | 8 | ||
B6903 | 30 | 7 | 4.65 | 2.58 | 24000 | 20 | 28 | 18 | |||||
B6003 | 35 | 10 | 0.3 | 6.80 | 3.35 | 22000 | 21 | 33 | 39 | ||||
B6203 | 40 | 12 | 0.6 | 9.60 | 4.60 | 17000 | 21 | 23 | 36 | 0.6 | 66 | ||
B6704 | 20 | 27 | 4 | 0.2 | 1.40 | 0.72 | 8500 | 20.4 | 22.36 | 25.5 | 0.2 | 6 | |
B6804 | 32 | 7 | 0.3 | 4.00 | 2.47 | 22000 | 22 | 22.5 | 30 | 0.3 | 19 | ||
B6904 | 37 | 9 | 6.40 | 3.70 | 19000 | 24 | 35 | 36 | |||||
B6004 | 42 | 12 | 0.6 | 9.40 | 5.05 | 18000 | 24 | 26 | 38 | 0.6 | 69 | ||
B6204 | 47 | 14 | 1.0 | 12.80 | 6.65 | 15000 | 25 | 28 | 42 | 1.0 | 106 | ||
B6805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.30 | 2.95 | 18000 | 27 | 35 | 0.3 | 22 | ||
B6905 | 42 | 9 | 7.05 | 4.55 | 16000 | 29 | 40 | 42 | |||||
B6005 | 47 | 12 | 0.6 | 10.10 | 5.85 | 15000 | 29 | 30.5 | 43 | 0.6 | 80 | ||
B6205 | 52 | 15 | 1.0 | 14.00 | 7.85 | 13000 | 30 | 32 | 47 | 1.0 | 128 | ||
B6806 | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.70 | 3.65 | 15000 | 32 | 33 | 40 | 0.3 | 26 | |
B6906 | 47 | 9 | 7.25 | 5.00 | 14000 | 34 | 45 | 48 | |||||
B6006 | 55 | 13 | 1.0 | 13.20 | 8.30 | 13000 | 35 | 37 | 50 | 1.0 | 116 | ||
B6206 | 62 | 16 | 19.50 | 11.30 | 11000 | 39 | 57 | 199 | |||||
B6807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.90 | 4.05 | 14000 | 37 | 38 | 45 | 0.3 | 29 | |
B6907 | 55 | 10 | 0.6 | 9.55 | 6.85 | 12000 | 39 | 40 | 51 | 0.6 | 74 | ||
B6007 | 62 | 14 | 1.0 | 16.00 | 10.30 | 11000 | 40 | 42 | 57 | 1.0 | 155 | ||
B6207 | 72 | 17 | 1.1 | 25.70 | 15.30 | 9500 | 41.5 | 45 | 65.5 | 288 | |||
B6808 | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.10 | 4.40 | 12000 | 42 | 43 | 50 | 0.3 | 33 | |
B6908 | 62 | 12 | 0.6 | 12.20 | 8.90 | 11000 | 44 | 45 | 58 | 0.6 | 110 | ||
B6008 | 68 | 15 | 1.0 | 16.80 | 11.50 | 10000 | 45 | 47 | 63 | 1.0 | 190 | ||
B6208 | 80 | 18 | 1.1 | 29.10 | 17.80 | 8500 | 46.5 | 51 | 73.5 | 1.0 | 366 | ||
B6010 | 50 | 16 | 1.0 | 21.80 | 16.60 | 55.0 | 57.5 | 75.0 | 261 | ||||
B6210 | 90 | 20 | 1.1 | 35.00 | 23.20 | 7100 | 56.5 | 60.0 | 83.5 | 454 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (φ) | D.E. D (φ) | Largeur B (ou T) (mm) | Capacité de charge de base Cr (dynamique) (N) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Capacité de charge de base Cor (statique) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 26 | 8 | 4550 | 30000 | 1960 | |
3.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 28 | 8 | 5100 | 28000 | 2390 | |
3.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 32 | 9 | 5600 | 24000 | 2830 | |
3.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 17 | 35 | 10 | 6800 | 22000 | 3350 | |
3.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 42 | 12 | 9400 | 18000 | 5050 | |
4.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 47 | 12 | 10100 | 15000 | 5850 | |
5.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 55 | 13 | 13200 | 13000 | 8300 | |
7.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 62 | 14 | 16000 | 11000 | 10300 | |
9.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 68 | 15 | 16800 | 10000 | 11500 | |
16.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 80 | 16 | 21800 | 8500 | 16600 | |
2.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 9 | 5100 | 24000 | 2390 | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 32 | 10 | 6100 | 22000 | 2750 | |
3.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 35 | 11 | 7750 | 20000 | 3600 | |
3.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 40 | 12 | 9600 | 17000 | 4600 | |
4.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 47 | 14 | 12800 | 15000 | 6650 | |
5.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 52 | 15 | 14000 | 13000 | 7850 | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 62 | 16 | 19500 | 11000 | 11300 | |
9.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 72 | 17 | 25700 | 9500 | 15300 | |
12.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 80 | 18 | 29100 | 8500 | 17800 | |
18.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 90 | 20 | 35000 | 7100 | 23200 | |
8.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 15 | 3 | 850 | 15000 | 430 | |
8.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 4 | 920 | 13000 | 530 | |
10.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 21 | 4 | 930 | 11000 | 580 | |
14.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 27 | 4 | 1400 | 8500 | 720 | |
6.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 19 | 5 | 1830 | 34000 | 925 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 21 | 5 | 1920 | 32000 | 1040 | |
7.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 24 | 5 | 2080 | 28000 | 1260 | |
8.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 26 | 5 | 2230 | 26000 | 1460 | |
9.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 32 | 7 | 4000 | 22000 | 2470 | |
10.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 37 | 7 | 4300 | 18000 | 2950 | |
12.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 42 | 7 | 4700 | 15000 | 3650 | |
15.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 47 | 7 | 4900 | 14000 | 4050 | |
17.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 52 | 7 | 5100 | 12000 | 4400 | |
4.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 22 | 6 | 2700 | 32000 | 1270 | |
4.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 24 | 6 | 2890 | 30000 | 1460 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 28 | 7 | 3650 | 26000 | 2000 | |
5.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 30 | 7 | 4650 | 24000 | 2580 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 37 | 9 | 6400 | 19000 | 3700 | |
6.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 42 | 9 | 7050 | 16000 | 4550 | |
7.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 47 | 9 | 7250 | 14000 | 5000 | |
10.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 55 | 10 | 9550 | 12000 | 6850 | |
11.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 62 | 12 | 12200 | 11000 | 8900 |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | EN 1.3505 équiv. | matériel du bouclier et de la forme | Type ouvert |
---|---|---|---|---|---|
Type de bague externe | Plate | Précision (JIS) | Classe 0 | Spécifications / environnement | Standard |
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Un rail | Norme de taille | Série métrique |
Matériau de l'élément de roulement | EN 1.3505 Equiv. | Structure de la pièce du joint | Ouvert |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(φ)
D.E. D(φ)
Largeur B (ou T)(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles