Référence fabricant: SBC678ZZ
Marque: MISUMI
Prix: 6.93 €
Délai de livraison: Jour même
D.I. d: 8 φ
D.E. D: 12 φ
Largeur B (ou T): 3.5 mm
Capacité de charge de base Cr (dynamique): 462 N
Vitesse de rotation admissible: 40000 tr/min
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SBC678ZZ
Bague interne et externe | Blindage | Elément de roulement | Syst. de retenue | |
Matériau | Dureté | Matériau | Matériau | Matériau |
EN 1.4125 équiv. | 57~63HRC | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4125 équiv. | *EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce |
SBC684ZZ SBC6202ZZ |
Référence pièce | d | D | B | r (min.) | Capacité de charge de base | Vitesse de rotation admissible tr/min (référence) | Dimensions relatives | Masse (g) (référence) | Prix unitaire | |||
Cr (dynamique) N | Cor (statique) N | Ds (min.) | dh (max.) | R (max.) | ||||||||
SBC673ZZ | 3 | 6 | 2.5 | 0.08 | 177 | 59 | 71000 | 3.6 | 5.4 | 0.08 | 0.27 | |
SBC683ZZ | 7 | 3 | 0.1 | 331 | 104 | 63000 | 3.9 | 5.8 | 0.1 | 0.45 | ||
SBC693ZZ | 8 | 4 | 0.15 | 476 | 144 | 60000 | 4.2 | 6.8 | 0.15 | 0.83 | ||
SBC623ZZ | 10 | 536 | 175 | 50000 | 8.8 | 1.66 | ||||||
SBC674ZZ | 4 | 7 | 2.5 | 0.08 | 217 | 86 | 60000 | 4.6 | 6.4 | 0.08 | 0.29 | |
SBC684ZZ | 9 | 4 | 0.15 | 544 | 179 | 53000 | 5 | 7.8 | 0.1 | 1.01 | ||
SBC694ZZ | 11 | 545 | 182 | 48000 | 5.2 | 9.8 | 0.15 | 1.75 | ||||
SBC624ZZ | 13 | 5 | 0.2 | 1105 | 388 | 40000 | 5.6 | 11.4 | 0.2 | 3.04 | ||
SBC675ZZ | 5 | 8 | 2.5 | 0.08 | 185 | 72 | 53000 | 5.6 | 7 | 0.08 | 0.34 | |
SBC685ZZ | 11 | 5 | 0.15 | 607 | 225 | 45000 | 6.2 | 9.8 | 0.15 | 1.96 | ||
SBC695ZZ | 13 | 4 | 0.2 | 915 | 344 | 43000 | 6.6 | 11.4 | 0.2 | 2.5 | ||
SBC605ZZ | 14 | 5 | 1105 | 404 | 40000 | 12.4 | 3.48 | |||||
SBC625ZZ | 16 | 0.3 | 1470 | 536 | 36000 | 7 | 14 | 0.3 | 4.86 | |||
SBC676ZZ | 6 | 10 | 3 | 0.1 | 421 | 174 | 45000 | 6.6 | 8.9 | 0.1 | 0.68 | |
SBC686ZZ | 13 | 5 | 0.15 | 918 | 352 | 40000 | 7 | 11.8 | 0.15 | 2.69 | ||
SBC696ZZ | 15 | 0.2 | 1139 | 418 | 40000 | 7.6 | 13.4 | 0.2 | 3.72 | |||
SBC606ZZ | 17 | 6 | 0.3 | 1921 | 668 | 38000 | 8 | 15 | 0.3 | 6.08 | ||
SBC626ZZ | 19 | 1986 | 708 | 32000 | 17 | 7.94 | ||||||
SBC678ZZ | 8 | 12 | 3.5 | 0.1 | 462 | 219 | 40000 | 8.8 | 10.9 | 0.1 | 0.97 | |
SBC688ZZ | 16 | 5 | 0.2 | 1368 | 568 | 36000 | 9.6 | 14.4 | 0.2 | 4.02 | ||
SBC698ZZ | 19 | 6 | 0.3 | 1901 | 728 | 36000 | 10 | 17 | 0.3 | 7.18 | ||
SBC608ZZ | 22 | 7 | 2799 | 1103 | 34000 | 20 | 12 | |||||
SBC628ZZ | 24 | 8 | 2833 | 1138 | 28000 | 22 | 17 |
Référence pièce | d | D | B | r (min.) | Capacité de charge de base | Vitesse de rotation admissible tr/min (référence) | Dimensions relatives | Masse (g) (référence) | Prix unitaire | ||||
Cr (dynamique) Kn | Cor (statique) Kn | Ds | dh (max.) | R (max.) | |||||||||
(min.) | (max.) | ||||||||||||
SBC6900ZZ | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.25 | 34000 | 12 | 12.5 | 20 | 0.3 | 10 | |
SBC6000ZZ | 26 | 8 | 4.55 | 1.95 | 31000 | 13 | 24 | 19 | |||||
SBC6200ZZ | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.4 | 24000 | 14 | 15 | 26 | 0.6 | 32 | ||
SBC6901ZZ | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.9 | 1.45 | 31000 | 14 | 22 | 0.3 | 11 | ||
SBC6001ZZ | 28 | 8 | 5.1 | 2.4 | 27000 | 15 | 26 | 22 | |||||
SBC6201ZZ | 32 | 10 | 0.6 | 6.8 | 3.05 | 22000 | 16 | 16.5 | 28 | 0.6 | 37 | ||
SBC6902ZZ | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 4.3 | 2.25 | 26000 | 17 | 18 | 26 | 0.3 | 17 | |
SBC6002ZZ | 32 | 9 | 5.6 | 2.85 | 23000 | 18.5 | 30 | 30 | |||||
SBC6202ZZ | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.75 | 20000 | 19 | 19.5 | 31 | 0.6 | 45 | ||
SBC6903ZZ | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.6 | 2.55 | 23000 | 28 | 0.3 | 18 | |||
SBC6003ZZ | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 21000 | 21 | 33 | 39 | |||||
SBC6203ZZ | 40 | 12 | 0.5 | 9.55 | 4.8 | 17000 | 21 | 22 | 36 | 0.6 | 65 | ||
SBC6904ZZ | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.35 | 3.7 | 19000 | 22 | 23.5 | 35 | 0.3 | 36 | |
SBC6004ZZ | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5.05 | 17000 | 24 | 25 | 38 | 0.6 | 69 | ||
SBC6204ZZ | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 15000 | 25 | 26.5 | 42 | 1 | 106 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SBC678ZZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (φ) | D.E. D (φ) | Largeur B (ou T) (mm) | Capacité de charge de base Cr (dynamique) (N) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Capacité de charge de base Cor (statique) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 12 | 3.5 | 462 | 40000 | 219 |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | EN 1.4125 Equiv. | matériel du bouclier et de la forme | A double blindage |
---|---|---|---|---|---|
Type de bague externe | Plate | Précision (JIS) | Classe 0 | Spécifications / environnement | Standard |
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Un rail | Norme de taille | Série métrique |
Matériau de l'élément de roulement | EN 1.4125 Equiv. | Structure de la pièce du joint | A double blindage |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes / une rangée / ZZ / taux d'émission de particules réduit / Inox / MISUMI, le numéro d'article est le suivant: SBC678ZZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SBC678ZZ.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
D.I. d(φ)
D.E. D(φ)
Largeur B (ou T)(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SBC6003ZZ |
SBC6004ZZ |
SBC605ZZ |
SBC683ZZ |
SBC684ZZ |
SBC685ZZ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | D.I. d (φ) | D.E. D (φ) | Largeur B (ou T) (mm) | Capacité de charge de base Cr (dynamique) (N) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Capacité de charge de base Cor (statique) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 35 | 10 | 6000 | 21000 | 3250 | |
18.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 42 | 12 | 9400 | 17000 | 5050 | |
4.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 14 | 5 | 1105 | 40000 | 404 | |
4.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 7 | 3 | 331 | 63000 | 104 | |
4.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 9 | 4 | 544 | 53000 | 179 | |
4.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 11 | 5 | 607 | 45000 | 225 |