Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | |||
Ovale, niveau de précision | Ovale, niveau standard | ||||
Filetée | Vis de serrage | Filetée | Vis de serrage | ||
LNLNNF | LNLNTF | NLNNF | NLNTF | EN 1.7220 équiv. | Dureté de traitement 35~40HRC |
TLNLNNF | TLNLNTF | TNLNNF | TNLNTF | EN 1.7242 équiv. | Cémentation, dureté de traitement : 55HRC~ (profondeur : 0.7 ~ 0.8)/Anti-cémentation sur le filetage |
Référence | - | P | - | W | - | B | - | L | ||
Type | D | |||||||||
NLANF LNLNNF | 10 8 | - - | P11.8 P12.0 | - - | W9.8 W10.0 | - - | B10 B15 | - - | L10 L12 | |
Référence | P Incrément de 0.1mm | W Incrément de 0.1mm | B Incrément de 1mm | Sélection L | L1 | L | ℓ1 | d | R | Vis de serrage utilisable Vis | Prix unitaire | ||||||||
Type | Dg6 | LNLNNF LNLNTF | TLNLNNF TLNLNTF | NLNNF NLNTF | TNLNNF TNLNTF | ||||||||||||||
Taux de précision (Filetage trempé) (Vis de serrage trempée) LNLNNF LNLNTF (Filetage cémenté) (Vis de serrage cémentée) TLNLNNF TLNLNTF | Niveau standard (Filetage trempé) (Vis de serrage trempée) NLNNF NLNTF (Filetage cémenté) (Vis de serrage cémentée) TNLNNF TNLNTF | 6 | -0.004 -0.012 | 10.0~12.0 | D+2≤W≤P-2 | 5~30 Niveau standard (B≤Wx4) Niveau de précision (B≤Wx3) | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | M5 | |||||
8 | -0.005 -0.014 | 12.0~16.0 | 5 | 12 | 15 | 8 | 10 | 8 | 5 | 3 | M5 | ||||||||
10 | 14.0~20.0 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 8 | 7 | 3 | M6 | |||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 16.0~24.0 | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 10 | 9 | 5 | M8 | ||||||||
16 | 20.0~32.0 | 15 | 18 | 20 | 12 | 18 | 10 | 13 | 6 | M8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LNLNNF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8] |
LNLNNF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1]-L[5,12,15] |
LNLNNF10-P[14-20/0.1]-W[12-18/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
LNLNNF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18] |
LNLNNF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1]-L[15,18,20] |
LNLNTF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1] |
LNLNTF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1] |
LNLNTF10-P[14-20/0.1]-W[12-18/0.1]-B[5-30/1] |
LNLNTF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1] |
LNLNTF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1] |
NLNNF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8] |
NLNNF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1]-L[5,12,15] |
NLNNF10-P[14-20/0.1]-W[10-18/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
NLNNF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18] |
NLNNF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1]-L[15,18,20] |
NLNTF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1] |
NLNTF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1] |
NLNTF10-P[14-20/0.1]-W[10-18/0.1]-B[5-30/1] |
NLNTF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1] |
NLNTF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1] |
TLNLNNF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8] |
TLNLNNF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1]-L[5,12,15] |
TLNLNNF10-P[14-20/0.1]-W[12-18/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
TLNLNNF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18] |
TLNLNNF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1]-L[15,18,20] |
TLNLNTF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1] |
TLNLNTF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1] |
TLNLNTF10-P[14-20/0.1]-W[12-18/0.1]-B[5-30/1] |
TLNLNTF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1] |
TLNLNTF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1] |
TNLNNF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8] |
TNLNNF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1]-L[5,12,15] |
TNLNNF10-P[14-20/0.1]-W[10-18/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
TNLNNF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18] |
TNLNNF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1]-L[15,18,20] |
TNLNTF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1] |
TNLNTF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1] |
TNLNTF10-P[14-20/0.1]-W[10-18/0.1]-B[5-30/1] |
TNLNTF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1] |
TNLNTF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Mounting Side Shape | Material | Mounting Side Dia. D (Ø) | Heat Treatment | Concentricity | Insertion Guide Section Outer Dia. P (Ø) | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | Embout W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 10 ~ 12 | 5 ~ 8 | 5 ~ 30 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 12 ~ 16 | 5 ~ 15 | 5 ~ 30 | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 14 ~ 20 | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | 12 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 16 ~ 24 | 12 ~ 18 | 5 ~ 30 | 14 ~ 22 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 20 ~ 32 | 15 ~ 20 | 5 ~ 30 | 18 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 10 ~ 12 | - | 5 ~ 30 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 12 ~ 16 | - | 5 ~ 30 | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 14 ~ 20 | - | 5 ~ 30 | 12 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 16 ~ 24 | - | 5 ~ 30 | 14 ~ 22 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 20 ~ 32 | - | 5 ~ 30 | 18 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | Autres Ø0.05 | 10 ~ 12 | 5 | 5 ~ 30 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | Autres Ø0.05 | 12 ~ 16 | 5 ~ 15 | 5 ~ 30 | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | Autres Ø0.05 | 14 ~ 20 | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | Autres Ø0.05 | 16 ~ 24 | 12 ~ 15 | 5 ~ 30 | 14 ~ 22 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | Autres Ø0.05 | 20 ~ 32 | 15 | 5 ~ 30 | 18 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | Autres Ø0.05 | 10 ~ 12 | - | 5 ~ 30 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | Autres Ø0.05 | 12 ~ 16 | - | 5 ~ 30 | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | Autres Ø0.05 | 14 ~ 20 | - | 5 ~ 30 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | Autres Ø0.05 | 16 ~ 24 | - | 5 ~ 30 | 14 ~ 22 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | Autres Ø0.05 | 20 ~ 32 | - | 5 ~ 30 | 18 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 6 | - | Qualité standard Ø0.03 | 10 ~ 12 | 5 ~ 8 | 5 ~ 30 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 8 | - | Qualité standard Ø0.03 | 12 ~ 16 | 5 ~ 15 | 5 ~ 30 | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10 | - | Qualité standard Ø0.03 | 14 ~ 20 | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | 12 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 12 | - | Qualité standard Ø0.03 | 16 ~ 24 | 12 ~ 18 | 5 ~ 30 | 14 ~ 22 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 16 | - | Qualité standard Ø0.03 | 20 ~ 32 | 15 ~ 20 | 5 ~ 30 | 18 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 6 | - | Qualité standard Ø0.03 | 10 ~ 12 | - | 5 ~ 30 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 8 | - | Qualité standard Ø0.03 | 12 ~ 16 | - | 5 ~ 30 | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10 | - | Qualité standard Ø0.03 | 14 ~ 20 | - | 5 ~ 30 | 12 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 12 | - | Qualité standard Ø0.03 | 16 ~ 24 | - | 5 ~ 30 | 14 ~ 22 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 16 | - | Qualité standard Ø0.03 | 20 ~ 32 | - | 5 ~ 30 | 18 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 6 | - | Autres Ø0.05 | 10 ~ 12 | 5 | 5 ~ 30 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 8 | - | Autres Ø0.05 | 12 ~ 16 | 5 ~ 15 | 5 ~ 30 | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10 | - | Autres Ø0.05 | 14 ~ 20 | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 12 | - | Autres Ø0.05 | 16 ~ 24 | 12 ~ 15 | 5 ~ 30 | 14 ~ 22 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 16 | - | Autres Ø0.05 | 20 ~ 32 | 15 | 5 ~ 30 | 18 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 6 | - | Autres Ø0.05 | 10 ~ 12 | - | 5 ~ 30 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 8 | - | Autres Ø0.05 | 12 ~ 16 | - | 5 ~ 30 | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10 | - | Autres Ø0.05 | 14 ~ 20 | - | 5 ~ 30 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 12 | - | Autres Ø0.05 | 16 ~ 24 | - | 5 ~ 30 | 14 ~ 22 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 16 | - | Autres Ø0.05 | 20 ~ 32 | - | 5 ~ 30 | 18 ~ 30 |
Loading...
Basic Shape | Goupilles pour fixations - Sans épaulement | Inlet Side Tip Shape | Ovale | Inlet Side Tip Type | Embout R (forme B) |
---|---|---|---|---|---|
Inlet Side Tolerance | Qualité standard 0/-0.05 |
Configurer
Propriétés de base
Mounting Side Shape
Material
Mounting Side Dia. D(Ø)
Heat Treatment
Concentricity
Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
Longueur de la section de montage L(mm)
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
Embout W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles