Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | |||
L sélectionnable | Dimension L configurable | L et B configurables | Corps principal | Embout |
- | LPCE | LPFCE | EN 1.4301 équiv. | Céramique (Al2O3/alumine 99) |
LPEPK | LPPK | LPFPK | PEEK | |
- | LPMC | LPFMC | MC Nylon |
Référence pièce | - | L | - | B | |
LPEPK3 LPCE4 LPFCE5 | - - - | 120 72 75 | - | B9.0 | (L sélectionnable) (L configurable) (L et B configurables) |
Référence pièce | Sélection L | B fixe | M (normal) | H | W | SR | Prix unitaire | |||
Type | D | L 25, 50 | L 75, 100 | L 120 | ||||||
LPEPK | 3 | 25 50 75 100 120 | 4.5 | 3 | 6 | 5 | 1.2 | |||
4 | 6 | 4 | 8 | 7 | ||||||
5 | 7.5 | 5 | 9 | 7 | 2 | |||||
6 | 9 | 6 | 10 | 8 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | B fixe | M (normal) | H | W | SR | Prix unitaire | ||||||
Type | D | L15~50 | L51~120 | ||||||||||
LPCE | LPPK | LPMC | LPCE | LPPK | LPMC | ||||||||
LPCE LPPK LPMC | 3 | 15~120 | 4.5 | 3 | 6 | 5 | 1.2 | ||||||
4 | 6 | 4 | 8 | 7 | |||||||||
5 | 7.5 | 5 | 9 | 7 | 2 | ||||||||
6 | 9 | 6 | 10 | 8 | |||||||||
8 | 20~120 | 12 | 8 | 12 | 10 | 3.2 | |||||||
10 | 15 | 10 | 15 | 13 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | B Incrément de 0.5mm | M (normal) | H | W | SR | Prix unitaire | ||||||
Type | D | L15~50 | L51~120 | ||||||||||
LPFCE | LPFPK | LPFMC | LPFCE | LPFPK | LPFMC | ||||||||
LPFCE LPFPK LPFMC | 3 | 15~120 | 5.0~9.0 | 3 | 6 | 5 | 1.2 | ||||||
4 | 6.5~12.0 | 4 | 8 | 7 | |||||||||
5 | 8.0~15.0 | 5 | 9 | 7 | 2 | ||||||||
6 | 9.5~18.0 | 6 | 10 | 8 | |||||||||
8 | 20~120 | 12.5~24.0 | 8 | 12 | 10 | 3.2 | |||||||
10 | 15.5~30.0 | 10 | 15 | 13 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Diam. d'arbre D (Ø) | Dimension L (mm) | Longueur de vis B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Céramique (Al2O3/alumine 99) | 3 | 15 ~ 120 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Céramique (Al2O3/alumine 99) | 4 | 15 ~ 120 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Céramique (Al2O3/alumine 99) | 5 | 15 ~ 120 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Céramique (Al2O3/alumine 99) | 6 | 15 ~ 120 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Céramique (Al2O3/alumine 99) | 8 | 20 ~ 120 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Céramique (Al2O3/alumine 99) | 10 | 20 ~ 120 | - | ||
14.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PEEK | 3 | 25 | - | |
14.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PEEK | 3 | 50 | - | |
16.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PEEK | 3 | 75 | - | |
16.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PEEK | 3 | 100 | - | |
17.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PEEK | 3 | 120 | - | |
15.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PEEK | 4 | 25 | - | |
15.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PEEK | 4 | 50 | - | |
18.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PEEK | 4 | 75 | - | |
18.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PEEK | 4 | 100 | - | |
19.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PEEK | 4 | 120 | - | |
18.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PEEK | 5 | 25 | - | |
18.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PEEK | 5 | 50 | - | |
21.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PEEK | 5 | 75 | - | |
21.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PEEK | 5 | 100 | - | |
22.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PEEK | 5 | 120 | - | |
22.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PEEK | 6 | 25 | - | |
22.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | PEEK | 6 | 50 | - | |
23.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PEEK | 6 | 75 | - | |
23.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PEEK | 6 | 100 | - | |
25.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PEEK | 6 | 120 | - | |
- | 1 | 7 jours | 10 | Céramique (Al2O3/alumine 99) | 3 | 15 ~ 120 | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Céramique (Al2O3/alumine 99) | 4 | 15 ~ 120 | 6.5 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Céramique (Al2O3/alumine 99) | 5 | 15 ~ 120 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Céramique (Al2O3/alumine 99) | 6 | 15 ~ 120 | 9.5 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Céramique (Al2O3/alumine 99) | 8 | 20 ~ 120 | 12.5 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Céramique (Al2O3/alumine 99) | 10 | 20 ~ 120 | 15.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | MC Nylon | 3 | 15 ~ 120 | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | MC Nylon | 4 | 15 ~ 120 | 6.5 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | MC Nylon | 5 | 15 ~ 120 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | MC Nylon | 6 | 15 ~ 120 | 9.5 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | MC Nylon | 8 | 20 ~ 120 | 12.5 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | MC Nylon | 10 | 20 ~ 120 | 15.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | PEEK | 3 | 15 ~ 120 | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | PEEK | 4 | 15 ~ 120 | 6.5 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | PEEK | 5 | 15 ~ 120 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | PEEK | 6 | 15 ~ 120 | 9.5 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | PEEK | 8 | 20 ~ 120 | 12.5 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | PEEK | 10 | 20 ~ 120 | 15.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | MC Nylon | 3 | 15 ~ 120 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | MC Nylon | 4 | 15 ~ 120 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | MC Nylon | 5 | 15 ~ 120 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | MC Nylon | 6 | 15 ~ 120 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | MC Nylon | 8 | 20 ~ 120 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | MC Nylon | 10 | 20 ~ 120 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | PEEK | 3 | 15 ~ 120 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | PEEK | 4 | 15 ~ 120 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | PEEK | 5 | 15 ~ 120 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | PEEK | 6 | 15 ~ 120 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | PEEK | 8 | 20 ~ 120 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | PEEK | 10 | 20 ~ 120 | - |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Diam. d'arbre D(Ø)
Dimension L(mm)
Longueur de vis B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles