Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Broche | Roulement | Manchon | Ressort | |||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Matériau | Matériau | ||
Montage latéral | TBPJ | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.3505 équiv. | Lubrifiant solide incorporé | EN 1.4301 (WPB) équiv. |
Montage vertical | SBPJ |
Référence pièce |
TBPJ2A |
Référence pièce | d | b | E | L1 | Charge (N) | Prix unitaire | |||
Type | N° | min. | max. | ||||||
Charge légère | TBPJ (à montage latéral) | 1 | 14 | 5 | 11 | 25 | 3 | 5.1 | |
1A | 19 | 6 | 12.8 | 27.5 | |||||
Charge lourde | 2 | 14 | 5 | 11 | 25 | 6.1 | 10.4 | ||
2A | 19 | 6 | 12.8 | 27.5 | |||||
Charge légère | SBPJ (fixation verticale) | 1 | 14 | 5 | 11 | 25 | 3 | 5.1 | |
1A | 19 | 6 | 12.8 | 27.5 | |||||
Charge lourde | 2 | 14 | 5 | 11 | 25 | 6.1 | 10.4 | ||
2A | 19 | 6 | 12.8 | 27.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SBPJ1 |
SBPJ1A |
SBPJ2 |
SBPJ2A |
TBPJ1 |
TBPJ1A |
TBPJ2 |
TBPJ2A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Roller Plunger Type | Initial Load (N) | Max. Load (N) | Diam. du rouleau d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type de montage (montage vertical) | 3 | 5.1 | 14 | |
44.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type de montage (montage vertical) | 3 | 5.1 | 19 | |
45.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type de montage (montage vertical) | 6.1 | 10.4 | 14 | |
47.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type de montage (montage vertical) | 6.1 | 10.4 | 19 | |
41.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type de montage (montage latéral) | 3 | 5.1 | 14 | |
44.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type de montage (montage latéral) | 3 | 5.1 | 19 | |
44.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type de montage (montage latéral) | 6.1 | 10.4 | 14 | |
47.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type de montage (montage latéral) | 6.1 | 10.4 | 19 |
Loading...
Shape | Type à poussée vers le haut | Composant frein-filet | Non fourni | Body Material | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Surface Treatment | Placage autocatalytique au nickel | Matériau de la goupille | EN 1.1191 Equiv. | Traitement de surface de la goupille | Placage autocatalytique au nickel |
Tip Heat Treatment | Non fourni | Course (S)(mm) | 5 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Roller Plunger Type
Initial Load(N)
Max. Load(N)
Diam. du rouleau d(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles