Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N-MSTKE
Pièce de contact | Filetage | Câble | Accessoire | ||
Matériau | Dureté | Matériau | |||
EN 1.4125 équiv. | 50~55HRC | EN 1.4305 équiv. | Câble 2m, 2 conducteurs Ø4, résistant à l'huile, rayon de courbure min. R7 | Écrou hexag. x2 | (épaisseur 3, six pans creux 17) |
Référence pièce |
MSTKD-FB N-MSTKD-FDB |
Référence pièce | Course | Point de fonctionnement | Force de contact N | Contact logique | Prix unitaire | Remise sur volume |
1 à 9 pièce(s) | 10~20 | |||||
N-MSTKE | 2.8 | 0.3 depuis l'extrémité (répétabilité de 0.005) | 1.5 | NO (normalement ouvert) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
N-MSTKE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
64.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 |
Loading...
Type | Goupille de liaison, type à plongeur à ressort / Type à tolérance de désalignement angulaire | Forme du corps principal | Type à vis | Forme d'embout | Type à contact sphérique |
---|---|---|---|---|---|
Environnement | Standard | Matériau du corps | EN 1.4305 équiv. | Matériau de contact | SUS420F |
Course(mm) | 2.8 | Type à point de contact | Type à contact NO | Vis nominale (M) | M12x1.0 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 | Point de fonctionnement(mm) | 0.3 | Répétabilité | 0.005mm |
Force de contact(N) | 1.5 | Durée de précision du point de contact(x 10K fois) | 1000 | Diam. de l'embout | Ø10 |
Structure de protection | IP65 | LED | Avec DEL |
Vous vous trouvez sur la page de Contacteurs - Type grand angle de contact, le numéro d'article est le suivant: N-MSTKE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-MSTKE.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles