Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté |
KJTCC | EN 1.0038 équiv. | - |
KJTCCY | EN 1.1191 équiv. | 40~45HRC |
Référence pièce | - | T | - | V | - | M |
KJTC10-2 KJTCH30 KJTCB19 KJTPM12 | - - - - | 3 5 3 3 | - | V12 | - | M6 |
Référence pièce | Sélection T | Prix unitaire | ||||
Type | D | KJTCC | KJTCCY | |||
KJTCC KJTCCY | 10 | 2 | 3 | 5 | ||
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KJTCC10-[2,3,5] |
KJTCC15-[2,3,5] |
KJTCC20-[2,3,5] |
KJTCC25-[2,3,5] |
KJTCC30-[2,3,5] |
KJTCCY10-[2,3,5] |
KJTCCY15-[2,3,5] |
KJTCCY20-[2,3,5] |
KJTCCY25-[2,3,5] |
KJTCCY30-[2,3,5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Dureté | Diam. extérieur D (Ø) | Épaisseur T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | 15 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | 20 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | 30 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC | 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC | 15 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC | 20 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC | 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC | 30 | 2 ~ 5 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Dureté
Diam. extérieur D(Ø)
Épaisseur T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles