[Haute précision] Table en X - Queue d'aronde - Mince à profil abaissé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[Haute précision] Table en X - Queue d'aronde - Mince à profil abaissé:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
XSSLC40
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement(mm)Déplacement par rotation (mm)Capacité de charge (N)Précision du mouvement (µm)Poids (kg)AccessoirePrix unitaire
TypeHorizontaleVerticaleLinéaritéParallélismeType M-LQté
XSSLC4024.8x42±124.219.69.830300.08SCB4-64 
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0.1mm/division
Capuchon de rallonge HDEXT12 (vendu séparément) : permet d'augmenter le diamètre du bouton en plaçant une vis d'alimentation de Ø12. Ici
Plaque réglable XPLT : utiliser cette plaque pour raccorder des étages dont les trous de montage ne correspondent pas. Ici

Modifications

[Haute précision] Table en X - Queue d'aronde - Mince à profil abaissé:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XSSLC40
XSSLC40-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInversé

241.49 €

1 Jour même

Stock

10Standard

241.49 €

1 9 jours 10Droit et gauche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) 41-60 Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) 25 Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5 à 30
Distance de déplacement (plage sélectionnable) ±10-30mm Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Anodisé noir Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 15.1-20
Catégorie Corps principal Taille de la table (longueur) L(mm) 42 Taille de la table (largeur) l(mm) 24.8
Charge admissible(N) 19.6 Distance de déplacement (axe des X)(mm) ±12 Taille de la table (épaisseur) H(mm) 18
Type Axe des X Rectitude de la table(µm) 30 Parallélisme de la table(µm) 30
Position du bouton d'alimentation Central Collier Standard Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier Méthode d'alimentation (déplacement par rotation)(mm) 4.2

Produits complémentaires

Assistance technique