Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HLN | EN 1.0038 Équiv. | Galvanisation au zinc |
HLNS | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce |
HLN8 |
Référence pièce | MxPas | B | (e) | Écrou inférieur | Écrou supérieur | Tolérance sur la hauteur d'appariement ℓ | (h) | Poids par jeu (g) | Prix unitaire | ||||
Type | M | H | Tolérance | H1 | Tolérance | HLN | HLNS | ||||||
HLN HLNS (acier inoxydable) | 6 | 6x1.0 | 10 | 11.5 | 5 | ±0.3 | 5 | 0 -0.3 | 8 | 3 | 4 | ||
8 | 8x1.25 | 13 | 15 | 6.5 | 0 -0.58 | 6.5 | 0 -0.58 | 10.6 | 4.1 | 8.9 | |||
10 | 10x1.5 | 17 | 19.6 | 8 | 8 | 13.2 | 5.2 | 18 | |||||
12 | 12x1.75 | 19 | 21.9 | 10 | 9.3 | 16 | 7.0 | 26 | |||||
14 | 14x2.0 | 22 | 25.4 | 11 | 0 -0.7 | 11 | 0 -0.7 | 18.5 | 7.5 | 39 | |||
16 | 16x2.0 | 24 | 27.7 | 13 | 11 | 20 | 9 | 46 |
M | Écrou inférieur | Écrou supérieur | ||||
Par matériau : tableau des valeurs de référence du couple de serrage (N • m) | Tous les matériaux | |||||
EN 1.0038 Équiv. ou Équiv. | EN 1.1191 Équiv. ou Équiv. | EN 1.7220 Équiv. ou Équiv. | EN 1.4301 Équiv., 316 ou Équiv. | Couple de serrage (N• m) | ||
4.8(320N/mm2) | 8.8(640N/mm2) | 10.9(900N/mm2) | 50(210N/mm2) | 70(450N/mm2) | ||
6 | 2.3~6 | - | - | 1.5~4 | 3.3~9 | 4~5 |
8 | 5.6~15 | 11.2~30 | 15.8~42 | 3.7~10 | 7.9~21 | 9~13 |
10 | 11~30 | 22~59 | 31~84 | 7~20 | 16~42 | 18~24 |
12 | 19~52 | 39~104 | 55~146 | 13~34 | 27~73 | 27~39 |
14 | 31~82 | 62~165 | 87~232 | 20~54 | 44~116 | 40~58 |
16 | 48~129 | 97~257 | 136~362 | 32~84 | 68~181 | 70~100 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HLN6 |
HLN8 |
HLN10 |
HLN12 |
HLN14 |
HLN16 |
HLNS6 |
HLNS8 |
HLNS10 |
HLNS12 |
HLNS14 |
HLNS16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Matériau | Traitement de surface | Traitement de surface (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | Chrome trivalent | |
0.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | Chrome trivalent | |
0.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | Chrome trivalent | |
1.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | Chrome trivalent | |
1.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | Chrome trivalent | |
1.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | Chrome trivalent | |
1.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | |
1.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | |
2.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | |
3.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | |
5.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | |
6.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni |
Loading...
Type de filetage | Métrique normal | Applications, fonctions | Prévention contre le desserrage | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) |
---|---|---|---|---|---|
Détails sur le verrouillage | Contre-écrous durs |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Matériau
Traitement de surface
Traitement de surface (détails)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles