Aimants - Tringles cylindriques, horizontales

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Aimants - Tringles cylindriques, horizontales:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surfaceTempérature de résistance à la chaleur
RHXNAimant néodymePlacage nickel80°C

Spécifications

Référence pièce-L
HXNJ3
RHXN5

-

10
Référence pièceLForce d'attraction N{kgf}Densité du flux magnétique de la surface de Gauss [G]Prix unitaire
TypeD
RHXN554.9 {0.5}4300~4500
1011.8 {1.2}4300~4500
1512.7 {1.3}4300~4500
101523.5 {2.4}5600~5800
2035.3 {3.6}5600~5800
La force d'attraction et la densité du flux de la surface sont des valeurs de référence données pour les aimants seuls. Le pôle N est coloré en rouge.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RHXN5-5
RHXN5-10
RHXN5-15
RHXN10-15
RHXN10-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForce d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
Longueur L
(mm)

3.78 €

1 Disponible 6 jours 1030.1-40.04.955

4.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

10≤10.011.8510

5.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010.1-20.012.7515

11.34 €

1 Disponible 6 jours 1010.1-20.023.51015

13.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020.1-30.035.31020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Ronde Type d'aimant (matériau) Aimantsamarium-cobalt Traitement de surface de l'aimant Placage nickel
Sens d'aimantation Diamètre

Assistance technique