Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SBSPL5-30
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire / Matériau |
ASPL BSPL | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Ecrou (x1) JIS-SWCH Équiv. (JIS Classe 1) |
SASPL SBSPL | EN 1.4301 équiv. | - | Ecrou (x1) EN 1.4301 équiv. (JIS Classe 1) |
Référence pièce | - | L |
ASPL4 | - | 15 |
ARPO6 | - | 20 |
DSPO8 | - | 25 |
Référence pièce | L | M (normal) | K | ℓ | A | F | d | ASPL | SASPL | BSPL | SBSPL | ||||||||||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||||||||||
Type | D | ASPL SASPL | BSPL SBSPL | ASPL SASPL | BSPL SBSPL | 1 à 49 pièce(s) | 50 à 100 pièces | 1 à 49 pièce(s) | 50 à 100 pièces | 1 à 49 pièce(s) | 50 à 100 pièces | 1 à 49 pièce(s) | 50 à 100 pièces | ||||||||||
En L Trou ASPL SASPL (acier inoxydable) Rainure BSPL SBSPL (acier inoxydable) | 3 | 10 | 15 | M3 | 20 | 10 | 1.0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | ||||||||||||
4 | 15 | 20 | 25 | M4 | 1.2 | 3 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||
5 | 20 | 25 | 30 | M5 | 2.0 | 5 | 4 | 3.0 | |||||||||||||||
6 | 20 | 25 | 30 | M6 | 30 | 16 | 3.0 | 3.6 | |||||||||||||||
8 | 25 | 30 | M8 | 40 | 20 | 6 | 3.0 | 5.0 | |||||||||||||||
10 | 30 | 40 | M10 | 50 | 25 | 7 | 4.0 | 6.0 | - | - | |||||||||||||
12 | 30 | 40 | M12 | 60 | 30 | 4.0 | 9 | 6.0 | 6.5 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SBSPL5-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | Diam. du montant D (Ø) | Longueur totale L (mm) | Taille de vis de montage | Forme du montant | Méthode de finition | Dimension K (mm) | Longueur de filetage ℓ (mm) | Diam. du trou d'accrochage d (mm) | Largeur de fente A (mm) | Méplats W (mm) | YC (modification de l'épaisseur de la rondelle) (mm) | EC (modification de la longueur de vis) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 5 | 30 | M5 | Type à rainure en L | Non fourni | 20 | 10 | 3 | 2.0 | - | 20 | 10 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Ancrages à ressort - En L, type à trou, le numéro d'article est le suivant: SBSPL5-30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SBSPL5-30.
Configurer
Propriétés de base
Méplats W(mm)
Type
Matériau du corps
Diam. du montant D(Ø)
Longueur totale L(mm)
Taille de vis de montage
Forme du montant
Méthode de finition
Dimension K(mm)
Longueur de filetage ℓ(mm)
Diam. du trou d'accrochage d(mm)
Largeur de fente A(mm)
YC (modification de l'épaisseur de la rondelle)(mm)
EC (modification de la longueur de vis)(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ASPL12-40 |
ASPL3-10 |
ASPL3-15 |
SBSPL6-20 |
SBSPL6-25 |
SBSPL6-30 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau du corps | Diam. du montant D (Ø) | Longueur totale L (mm) | Taille de vis de montage | Forme du montant | Méthode de finition | Dimension K (mm) | Longueur de filetage ℓ (mm) | Diam. du trou d'accrochage d (mm) | Largeur de fente A (mm) | Méplats W (mm) | YC (modification de l'épaisseur de la rondelle) (mm) | EC (modification de la longueur de vis) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [12] 12 | 40 | [M12] M12 | Type à trou en L | Revêtement oxydé noir | 60 | 30 | 6.0 | 4.0 | Revêtement oxydé noir | 60 | 30 | |
4.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 10 | M3 | Type à trou en L | Revêtement oxydé noir | 20 | 10 | 1.5 | 1.0 | Revêtement oxydé noir | 20 | 10 | |
4.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 15 | M3 | Type à trou en L | Revêtement oxydé noir | 20 | 10 | 1.5 | 1.0 | Revêtement oxydé noir | 20 | 10 | |
6.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 6 | 20 | M6 | Type à rainure en L | Non fourni | 30 | 16 | 3.6 | 3.0 | - | 30 | 16 | |
6.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 6 | 25 | M6 | Type à rainure en L | Non fourni | 30 | 16 | 3.6 | 3.0 | - | 30 | 16 | |
6.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 6 | 30 | M6 | Type à rainure en L | Non fourni | 30 | 16 | 3.6 | 3.0 | - | 30 | 16 |