Tampons butée caoutchouc / cylindriques, étagés / filet femelle, filet mâle / plaque à œillet, acier inoxydable / CR, NBR conducteur / A60

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plot antivibration - caoutchouc conducteur - 1 extrémité filetée, 1 taraudée:Affichage d'image associés
■Goujons filetés et taraudés
Type Matériau Dureté Accessoire
Corps principalFixation en métal
DBGONACaoutchouc nitrile conducteurEN 1.4301 Équiv.Shore A60Écrou, rondelle élastique 1 pièce chacun
EBGONACaoutchouc chloroprène
 ■ Goujon taraudé, support de plaque
Type Matériau Dureté
Corps principalFixation en métal
DBGONPCaoutchouc nitrile conducteurEN 1.4301 Équiv.Shore A60
EBGONPCaoutchouc chloroprène

Spécifications

Référence pièce
DBGONA15150
Référence pièceD1D2H1H2t ℓ 1SM
(Filetage normal)
 ℓ 2W1xW2hPCharge admissible N (kgf)Charge standard N {kgf}Constante du ressort N/mm {kgf/cm}X direction de la charge admissible N {kgf}Rapport de rigidité kx/kz
Type

Goujons filetés et taraudés
DBGONA
EBGONA

Goujon taraudé, support de plaque
DBGONP
EBGONP
1216012101612.0 2.0 131154.5---110 {11}30~78 {3~8}62 {63}25 {2.5}0.2
1515015121511.0 1612160 {16}59~130 {6~13}110 {110}34 {3.5}0.24
201502015136549x206.5x8.5
Trou fendu
36280 {29}98~160 {10~16}180 {180}69 {7}0.18
202002016.0 180 {18}59~98 {6~10}88 {90}49 {5}0.22
2518025201813.4 2.3 2016656x2542580 {59}147~280 {15~29}220 {220}98 {10}0.19
3018030251813.4 232087.262x30481700 {170}415~830 {43~85}610 {620}250 {25}0.16
4025040342520.4 332576x409x11
Trou fendu
601420 {145}363~700 {37~71}340 {350}340 {35}0.23
Méthodes de sélection, méthodes de montage, propriétés, précautions   P.460

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DBGONA12160
DBGONA15150
DBGONA20150
DBGONA20200
DBGONA25180
DBGONA30180
DBGONA40250
DBGONP20150
DBGONP20200
DBGONP25180
DBGONP30180
DBGONP40250
EBGONA12160
EBGONA15150
EBGONA20150
EBGONA20200
EBGONA25180
EBGONA30180
EBGONA40250
EBGONP20150
EBGONP20200
EBGONP25180
EBGONP30180
EBGONP40250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge de fonctionnement maximum
(N)
Propriétés Type de connexion Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Matériau Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Charge appliquée
(N)
D.E. D
(Ø)

9.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

-78Conductivité électriqueTaraudé, type à butée filetée51662[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile conducteur-30~7812

9.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

-130Conductivité électriqueTaraudé, type à butée filetée515110[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile conducteur-59~13015

10.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

-160Conductivité électriqueTaraudé, type à butée filetée615180[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile conducteur-98~16020

10.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

-98Conductivité électriqueTaraudé, type à butée filetée62088[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile conducteur-59~9820

11.46 €

1 Disponible 5 jours -280Conductivité électriqueTaraudé, type à butée filetée618220[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile conducteur-147~28025

12.46 €

1 Disponible 5 jours -830Conductivité électriqueTaraudé, type à butée filetée818610[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile conducteur-415~83030

16.38 €

1 Disponible 5 jours -700Conductivité électriqueTaraudé, type à butée filetée825340[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile conducteur-363~70040

10.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

-160Conductivité électriqueTaraudé, type à butée de plaque615180[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile conducteur-98~16020

10.83 €

1 Disponible 5 jours -98Conductivité électriqueTaraudé, type à butée de plaque62088[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile conducteur-59~9820

12.46 €

1 Disponible 5 jours -280Conductivité électriqueTaraudé, type à butée de plaque618220[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile conducteur-147~28025

14.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

-830Conductivité électriqueTaraudé, type à butée de plaque818610[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile conducteur-415~83030

18.63 €

1 Disponible 5 jours -700Conductivité électriqueTaraudé, type à butée de plaque825340[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile conducteur-363~70040

9.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

1078Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozoneTaraudé, type à butée filetée51662[Chloroprène] Caoutchouc chloroprène-20~7030~7812

9.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

10130Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozoneTaraudé, type à butée filetée515110[Chloroprène] Caoutchouc chloroprène-20~7059~13015

9.70 €

1 Disponible 5 jours 10160Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozoneTaraudé, type à butée filetée615180[Chloroprène] Caoutchouc chloroprène-20~7098~16020

10.07 €

1 Disponible 5 jours 1098Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozoneTaraudé, type à butée filetée62088[Chloroprène] Caoutchouc chloroprène-20~7059~9820

10.96 €

1 Disponible 5 jours 10280Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozoneTaraudé, type à butée filetée618220[Chloroprène] Caoutchouc chloroprène-20~70147~28025

11.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

10830Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozoneTaraudé, type à butée filetée818610[Chloroprène] Caoutchouc chloroprène-20~70415~83030

15.23 €

1 Disponible 5 jours 10700Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozoneTaraudé, type à butée filetée825340[Chloroprène] Caoutchouc chloroprène-20~70363~70040

10.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

10160Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozoneTaraudé, type à butée de plaque615180[Chloroprène] Caoutchouc chloroprène-20~7098~16020

10.33 €

1 Disponible 5 jours 1098Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozoneTaraudé, type à butée de plaque62088[Chloroprène] Caoutchouc chloroprène-20~7059~9820

11.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

10280Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozoneTaraudé, type à butée de plaque618220[Chloroprène] Caoutchouc chloroprène-20~70147~28025

13.60 €

1 Disponible 5 jours 10830Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozoneTaraudé, type à butée de plaque818610[Chloroprène] Caoutchouc chloroprène-20~70415~83030

17.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

10700Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozoneTaraudé, type à butée de plaque825340[Chloroprène] Caoutchouc chloroprène-20~70363~70040

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Plot antivibration - caoutchouc conducteur - 1 extrémité filetée, 1 taraudée:Affichage d'image associés
Plot antivibration - caoutchouc conducteur - 1 extrémité filetée, 1 taraudée:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Plot antivibration - caoutchouc conducteur - 1 extrémité filetée, 1 taraudée:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Caoutchoucs antivibrations Application Contrôle des vibrations Dureté(Shore A) 60
Type à caoutchouc antivibrations Type rond Couleur du corps Noir

Produits complémentaires

Assistance technique