Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | |||
Sans adhésif | Adhésif | Sans adhésif | Adhésif | ASKER C | Pénétration |
BGEPG | BGEPGA | Silicone | Silicone | - | 55 |
BGEPM | BGEPMA | 30 | - |
Référence pièce |
BGEPG50 |
Type | A | a | Charge propre N (kgf) | Caractéristiques de déflexion N/mm {kgf/mm} | Fréquence utilisée Hz | Partie saillante | Couleur | Prix unitaire | ||
Sans adhésif | Adhésif | Sans adhésif | Adhésif | |||||||
BGEPG | BGEPGA | 50 | 7 | 19.6~49 {2~5} | 22 {2.25} | 40~ | 4x4=16 pièces | Blanc crème | ||
BGEPM | BGEPMA | 49~294 {5~30} | 93 {9.5} | Vert clair | ||||||
BGEPG | BGEPGA | 100 | 8 | 98~196 {10~20} | 98 {10} | 8M8=64 pièces | Blanc crème | |||
BGEPM | BGEPMA | 196~1225 {20~125} | 431 {44} | Vert clair |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BGEPG50 |
BGEPG100 |
BGEPGA50 |
BGEPGA100 |
BGEPM50 |
BGEPM100 |
BGEPMA50 |
BGEPMA100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge de fonctionnement maximum (N) | Hauteur H (mm) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Couleur du corps | Charge appliquée (N) | Joint adhésif | Longueur A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 49 | 7 | -40~200 | Blanc crème | 19.6~49 | Sans adhésif | 50 | |
38.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 196 | 7 | -40~200 | Blanc crème | 98~196 | Sans adhésif | 100 | |
14.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 49 | - | -40~100 | Blanc crème | 19.6~49 | Fourni | 50 | |
48.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 196 | - | -40~100 | Blanc crème | 98~196 | Fourni | 100 | |
11.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 294 | 7 | -40~200 | Vert clair | 49~294 | Sans adhésif | 50 | |
38.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1225 | 7 | -40~200 | Vert clair | 196~1225 | Sans adhésif | 100 | |
14.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 294 | - | -40~100 | Vert clair | 49~294 | Fourni | 50 | |
48.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1225 | - | -40~100 | Vert clair | 196~1225 | Fourni | 100 |
Loading...
Type | Rondelles avec gel antivibrations | Application | Contrôle des vibrations | Propriétés | Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone |
---|---|---|---|---|---|
Type à gel antivibrations | Plaque | Matériau | Silicone | Plage de fréquence applicable(Hz) | 40:: |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Charge de fonctionnement maximum(N)
Hauteur H(mm)
Joint adhésif
Longueur A(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles