Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Pression de fonctionnement max. | |||||
Pas (P) standard | Pas (P) réglable | |||||||
Carré 25 | Carré 30x40 | Carré 50 | Carré 25 | Carré 30x40 | Carré 50 | |||
BMUAC | BMUAF | BMUAL | BMUACP | BMUAFP | BMUALP | Alliage d'aluminium série 5000 | - | 1MPa≈10kgf/cm2 ou inf. |
BMUACA | BMUAFA | BMUALA | BMUACAP | BMUAFAP | BMUALAP | Anodisé clair |
Référence pièce | - | Q | - | R | - | G | - | K | - | P | ||||||
Type | Modification du trou de montage | Nombre de circuits | ||||||||||||||
BMUAC BMUAFP G-BMUAFP | T ZT ZT | 2 3 3 | - - - | Q1 Q1 Q1 | - - - | R5 R1 R1 | - - - | G1 G2 G2 | - - - | K1 K2 K2 | - - | P40 P40 | (Filetage G) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | Traitement de surface | Taille de bloc (mm) | Nombre de circuits (Circuits) | Taille du filetage / taraudage | Changement de trou de montage | Pas P (mm) | Pas standard / configurable | Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce G du dessin [G] | Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce K du dessin [K] | Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce Q du dessin [Q] | Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce R du dessin [R] | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur G (sur le schéma). [GM] 3(M3) 4(M4) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur K (sur le schéma). [KM] 3(M3) 4(M4) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur Q (sur le schéma). [QM] 3(M3) 4(M4) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur R (sur le schéma). [RM] 3(M3) 4(M4) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur G (sur le schéma). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur K (sur le schéma). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur Q (sur le schéma). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur R (sur le schéma). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | Non fourni | 25 x 25 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (traversant) | 15 | Type fixe | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 |
Loading...
Matériau | EN AW-5052 Equiv. | Application | Pneumatique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme
Traitement de surface
Taille de bloc(mm)
Nombre de circuits(Circuits)
Taille du filetage / taraudage
Changement de trou de montage
Pas P(mm)
Pas standard / configurable
Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce G du dessin [G]
Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce K du dessin [K]
Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce Q du dessin [Q]
Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce R du dessin [R]
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur G (sur le schéma). [GM] 3(M3) 4(M4)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur K (sur le schéma). [KM] 3(M3) 4(M4)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur Q (sur le schéma). [QM] 3(M3) 4(M4)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur R (sur le schéma). [RM] 3(M3) 4(M4)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur G (sur le schéma). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur K (sur le schéma). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur Q (sur le schéma). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur R (sur le schéma). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles