Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nombre d'alésages | - | Longueur |
PUTMF4 PUTMSP6 | - - | 3 4 | - - | 20 900 |
Référence pièce | - | Longueur | - | Couleur |
PUTSL8 | - | 1.5 | - | R |
Référence pièce | Nombre d'alésages | Longueur standard (m) | Longueur configurable (incrément de 0.5m) | D.I. (mm) | Rayon de courbure min. (mm) | Masse (kg/m) | Standard | Longueur configurable | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire/m | Remise sur volume/m | ||||||||
Type | D.E. (mm) | PUTMF | PUTMFL | 1 pièce | 2~4 | 1 pièce | 2~4 | ||||
PUTMF (Longueur standard) PUTMFL (Longueur configurable) | 4 | 2 | 20 | 0.5~19.5 | 2 | 15 | 0.022 | ||||
3 | 2.5 | 0.033 | |||||||||
4 | 0.044 | ||||||||||
6 | 2 | 4 | 25 | 0.038 | |||||||
3 | 0.057 | ||||||||||
4 | 0.076 | ||||||||||
8 | 2 | 5 | 40 | 0.074 | |||||||
3 | 0.111 | ||||||||||
4 | 0.148 | ||||||||||
10 | 2 | 6.5 | 55 | 0.11 | |||||||
3 | 0.165 | ||||||||||
4 | 0.22 | ||||||||||
12 | 2 | 8 | 65 | 0.152 | |||||||
3 | 0.22 | ||||||||||
4 | 0.304 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PUTMF4-2-20 |
PUTMF4-3-20 |
PUTMF4-4-20 |
PUTMF6-2-20 |
PUTMF6-3-20 |
PUTMF6-4-20 |
PUTMF8-2-20 |
PUTMF8-3-20 |
PUTMF8-4-20 |
PUTMF10-2-20 |
PUTMF10-3-20 |
PUTMF10-4-20 |
PUTMF12-2-20 |
PUTMF12-3-20 |
PUTMF12-4-20 |
PUTMFL4-2-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL4-3-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL4-4-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL6-2-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL6-3-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL6-4-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL8-2-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL8-3-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL8-4-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL10-2-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL10-3-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL10-4-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL12-2-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL12-3-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL12-4-[0.5-19.5/0.5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. (Ø) | D.I. (Ø) | Nombre d'alésages (âme) | Longueur (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 4 | 2 | 2 | 20 | |
113.48 € | 1 | Disponible | 9 jours | 4 | 2.5 | 3 | 20 | |
151.50 € | 1 | Disponible | 9 jours | 4 | 2.5 | 4 | 20 | |
89.30 € | 1 | Disponible | 9 jours | 6 | 4 | 2 | 20 | |
143.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | 6 | 4 | 3 | 20 | |
200.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | 6 | 4 | 4 | 20 | |
139.16 € | 1 | Disponible | 9 jours | 8 | 5 | 2 | 20 | |
221.03 € | 1 | Disponible | 9 jours | 8 | 5 | 3 | 20 | |
302.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 8 | 5 | 4 | 20 | |
179.09 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 6.5 | 2 | 20 | |
288.90 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 6.5 | 3 | 20 | |
398.73 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 6.5 | 4 | 20 | |
251.25 € | 1 | Disponible | 13 jours | 12 | 8 | 2 | 20 | |
380.71 € | 1 | Disponible | 13 jours | 12 | 8 | 3 | 20 | |
521.63 € | 1 | Disponible | 13 jours | 12 | 8 | 4 | 20 | |
- | 1 | 7 jours | 4 | 2 | 2 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 4 | 2.5 | 3 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 4 | 2.5 | 4 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 6 | 4 | 2 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 6 | 4 | 3 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 6 | 4 | 4 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 8 | 5 | 2 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 8 | 5 | 3 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 8 | 5 | 4 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6.5 | 2 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6.5 | 3 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6.5 | 4 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 12 | 8 | 2 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 12 | 8 | 3 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 12 | 8 | 4 | 0.5 ~ 19.5 |
Loading...
Type | Plate | Utilisation du service de découpe | Fourni | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air | Couleur du tube | Autres | Matériau, uréthane | Polyuréthane |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -5::60 | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | ::0.8 |
Configurer
Propriétés de base
D.E.(Ø)
D.I.(Ø)
Nombre d'alésages(âme)
Longueur(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles