Tubes - Type polyoléfine

Tubes - Type polyoléfine

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Tubes - Type polyoléfine
  • Tubes - Type polyoléfine

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Matériau : Résine polyoléfine

Spécifications

Référence pièce-Longueur
PUTF4
PUFN6
-
-
10
1000
Référence pièceLongueur standard (m)Longueur configurable (incrément de 0.5m)D.I.
(mm)
Rayon de fléchissement min. (mm)Précision du D.E. (mm)Masse (kg/m)StandardLongueur configurable
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaire/mRemise sur volume/m
TypeD.E. (mm)PORFPORFL1 à 4 pièce(s)5~101 à 4 pièce(s)5~10
PORF
(Longueur standard)

PORFL
(Longueur configurable)
410 0.5~9.5
10.5~19.5
2.58±0.10.0069    
20  
100  
6104140.0141    
20  
100  
8105200.0276    
20  
100  
10106.5250.0408    
20  
100  
12108.0300.0565    
20  
100  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PORF4-10
PORF4-20
PORF4-100
PORF6-10
PORF6-20
PORF6-100
PORF8-10
PORF8-20
PORF10-10
PORF10-20
PORF10-100
PORF12-10
PORF12-20
PORF12-100
PORFL4-[0.5-9.5/0.5]
PORFL4-[10.5-19.5/0.5]
PORFL6-[0.5-9.5/0.5]
PORFL6-[10.5-19.5/0.5]
PORFL8-[0.5-9.5/0.5]
PORFL8-[10.5-19.5/0.5]
PORFL10-[0.5-9.5/0.5]
PORFL10-[10.5-19.5/0.5]
PORFL12-[0.5-9.5/0.5]
PORFL12-[10.5-19.5/0.5]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E.
(Ø)
D.I.
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur
(m)

15.53 €

1 Disponible 5 jours 42.5810

20.31 €

1 Disponible 5 jours 42.5820

82.53 €

1 Disponible 5 jours 42.58100

17.11 €

1 Disponible 5 jours 641410

25.43 €

1 Disponible 5 jours 641420

103.20 €

1 Disponible 5 jours 6414100

27.89 €

1 Disponible 5 jours 852010

44.75 €

1 Disponible 5 jours 852020

40.11 €

1 Disponible 6 jours 106.52510

67.50 €

1 Disponible 6 jours 106.52520

295.04 €

1 Disponible 6 jours 106.525100

52.81 €

1 Disponible 6 jours 1283010

88.64 €

1 Disponible 6 jours 1283020

387.97 €

1 Disponible 6 jours 12830100

-

1 7 jours 42.580.5 ~ 9.5

-

1 7 jours 42.5810.5 ~ 19.5

-

1 7 jours 64140.5 ~ 9.5

-

1 7 jours 641410.5 ~ 19.5

-

1 7 jours 85200.5 ~ 9.5

-

1 7 jours 852010.5 ~ 19.5

-

1 7 jours 106.5250.5 ~ 9.5

-

1 7 jours 106.52510.5 ~ 19.5

-

1 7 jours 128300.5 ~ 9.5

-

1 7 jours 1283010.5 ~ 19.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe Fourni Matériau Résine polyoléfinique
Fluide applicable Eau / Air Environnement de fonctionnement Résistance à l'eau Couleur du tube W (blanc)
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -20::60 Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) ::0.5

Produits complémentaires

Assistance technique