Tuyaux / tuyau en silicone 10 m/20 m (la longueur peut être indiquée par incréments de 0,5 mm) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Tuyaux / tuyau en silicone 10 m/20 m (la longueur peut être indiquée par incréments de 0,5 mm)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Matériau : Caoutchouc de silicone

Spécifications

Référence pièce-Longueur
PUTFB4
PUTCL4
-
-
10
3.5
Référence pièceLongueur standard (m)Longueur configurable
(incrément de 0.5mm)
D.I.
(mm)
Rayon de fléchissement min. (mm)Masse
(kg/m)
StandardLongueur configurable
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaire/mRemise sur volume/m
TypeD.E. (mm)PUTCPUTCL1 à 4 pièce(s)5~101 à 4 pièce(s)5~10
PUTC
(Longueur standard)

PUTCL
(Longueur configurable)
410 0.5~9.5
10.5~19.5
2100.011
20
6104200.018
20
8106450.025
20
10108700.033
20
12109650.058
20

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PUTC4-10
PUTC4-20
PUTC6-10
PUTC6-20
PUTC8-10
PUTC8-20
PUTC10-10
PUTC10-20
PUTC12-10
PUTC12-20
PUTCL4-[0.5-9.5/0.5]
PUTCL4-[10.5-19.5/0.5]
PUTCL6-[0.5-9.5/0.5]
PUTCL6-[10.5-19.5/0.5]
PUTCL8-[0.5-9.5/0.5]
PUTCL8-[10.5-19.5/0.5]
PUTCL10-[0.5-9.5/0.5]
PUTCL10-[10.5-19.5/0.5]
PUTCL12-[0.5-9.5/0.5]
PUTCL12-[10.5-19.5/0.5]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E.
(Ø)
D.I.
(Ø)
Longueur
(m)

13.70 €

1 Disponible 5 jours 104210

27.26 €

1 Disponible 5 jours 104220

19.64 €

1 Disponible 5 jours 106410

38.02 €

1 Disponible 5 jours 106420

26.71 €

1 Disponible 5 jours 108610

51.72 €

1 Disponible 5 jours 108620

39.29 €

1 Disponible 5 jours 1010810

78.46 €

1 Disponible 5 jours 1010820

61.83 €

1 Disponible 5 jours 1012910

119.82 €

1 Disponible 5 jours 1012920

-

1 7 jours 10420.5 ~ 9.5

-

1 7 jours 104210.5 ~ 19.5

-

1 7 jours 10640.5 ~ 9.5

-

1 7 jours 106410.5 ~ 19.5

-

1 7 jours 10860.5 ~ 9.5

-

1 7 jours 108610.5 ~ 19.5

-

1 7 jours 101080.5 ~ 9.5

-

1 7 jours 1010810.5 ~ 19.5

-

1 7 jours 101290.5 ~ 9.5

-

1 7 jours 1012910.5 ~ 19.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe Fourni Matériau Caoutchouc de silicone
Fluide applicable Eau Environnement de fonctionnement Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures Couleur du tube Blanc laiteux (transparent)
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -30::150

Produits complémentaires

Assistance technique