Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HGA | EN 1.0038 équiv. | Galvanisation au zinc |
HGAS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
KBND25A TGA2 |
Référence pièce | L | HGA | HGAS | |||
Type | N° | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |
1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 20 pièces | |||
HGA HGAS | 1 | 50 | ||||
2 | 75 | |||||
3 | 100 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HGA1 |
HGA2 |
HGA3 |
HGAS1 |
HGAS2 |
HGAS3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 50 | |
9.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 75 | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 100 | |
10.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 50 | |
10.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 75 | |
10.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 100 |
Loading...
Type | Composants associés |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles