Connecteurs rapides - Bouchon, taraudage, soupape à haute pression (Type 210)

Connecteurs rapides - Bouchon, taraudage, soupape à haute pression (Type 210)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Connecteurs rapides - Bouchon, taraudage, soupape à haute pression (Type 210):Affichage d'image associés
Matériau : Acier spécial au carbone Traitement de surface : Chromate trivalent

Spécifications

Référence pièce
QBPFC3
Référence pièceRc
(PT)
LAMéplats
H
Prix unitaire
Type
QBPHT21 / 434.517.519 
33 / 84022.523 
41 / 24427.529 
63 / 45027.532 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
QBPHT2
QBPHT3
QBPHT4
QBPHT6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. filetage

15.37 €

1 Disponible 5 jours 10Rc(PT)1/4

19.15 €

1 Disponible 5 jours 10Rc(PT)3/8

27.58 €

1 Disponible 5 jours 10Rc(PT)1/2

32.62 €

1 Disponible 5 jours 10Rc(PT)3/4

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Connecteurs rapides - Bouchon, taraudage, soupape à haute pression (Type 210):Affichage d'image associés
Spécifications
Matériau du corpsLaitonEN 1.4301 équiv.Acier spécial au carbone
Fluide utilisableEau, huile, airEau, huile, airHuile
Matériau du jointCaoutchouc nitrileCaoutchouc fluoréCaoutchouc nitrile
Plage de températures de fonctionnement*-20~80°C-15~180°C-20~80°C
Pression de fonctionnement max.4.9MPa
2.9MPa pour n° 6 et 8
7.4MPa
4.4MPa pour n° 6 ou 8
20.6MPa (type 210)
34.3MPa (type 350)
Résistant à la pression7.4MPa
4.4MPa pour n° 6 ou 8
9.8MPa
6.4MPa pour n° 6 et 8
30.9MPa (type 210)
51.5MPa (type 350)
* Ne pas soumettre au gel ni à la congélation

■Compatibilité des connecteurs mâles et femelles
TypeBouchonsDouillesCombinaison de différentes tailles
StandardQBPFC QBPFSQBSFC QBSFSImpossible
Valve à haut débitQBPFCH QBPFSHQBSFCH QBSFSH
Valve haute pression 210QBPHTQBSHT
Valve haute pression 350QBPHTPQBSHTP
Ils ne peuvent être combinés avec les accouplements répertoriés aux autres pages.

■Sens du débit
Les liquides sont autorisés à circuler depuis le du côté du connecteur mâle ou femelle

Informations de base

Type Standard Type de raccord Taraudé Mâle/femelle Bouchon
Matériau Acier spécial au carbone Matériau du joint Caoutchouc nitrile Fluide applicable Huile
Structure de la valve Type à ouverture/fermeture à passage double Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80
Pression de fonctionnement max.(MPa) null::20.6 Méthode de finition Placage autocatalytique au nickel

Produits complémentaires

Assistance technique